Kratka wentylacyjna 8


Wybrany wariant
Kratka wentylacyjna 8 80 1200x320 (0.0.722.44)
Kratka wentylacyjna 8 80 1200x320
0.0.722.44
Zobacz wszystkie

Dane techniczne

Produkty firmy item tworzone są z modułów o różnych wymiarach, które łączą się za pomocą systemu rowków. Profile 5, 6, 8, 10 i 12 wymagają łączników w odpowiednim rozmiarze. Profile X mają system rowków znany z profili 8. Odznaczają się jednak płaską powierzchnią i minimalnym promieniem łuku. Dzięki temu doskonale nadają się do tworzenia szczelnie zamkniętych konstrukcji.
Produkty firmy item tworzone są z modułów o różnych wymiarach, które łączą się za pomocą systemu rowków. Profile 5, 6, 8, 10 i 12 wymagają łączników w odpowiednim rozmiarze. Profile X mają system rowków znany z profili 8. Odznaczają się jednak płaską powierzchnią i minimalnym promieniem łuku. Dzięki temu doskonale nadają się do tworzenia szczelnie zamkniętych konstrukcji.
Wszystkie substancje są zarejestrowane zgodnie z rozporządzeniem REACH. Rozporządzenie REACH (ang. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, rejestracja, ocena udzielanie zezwoleń i stosowanie ograniczeń w zakresie chemikaliów) pozwala zapewnić, że użytkownicy będą dysponowali dokładnymi informacjami na temat typu i właściwości materiałów eksploatacyjnych, środków smarnych itd., z którymi mogą mieć styczność.
Podzespoły zgodne z unijną dyrektywą RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances, ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji) nie zawierają jakichkolwiek substancji niebezpiecznych, takich jak ołów czy kadm. Dyrektywa 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (RoHS 1) ogranicza używanie określonych substancji w urządzeniach i podzespołach elektronicznych. Obejmuje to akumulatory itd.

Zakres dostawy

1 kratka wentylacyjna z zaślepką 1200x320, nierdz.
1 kratka wentylacyjna z zaślepką i przesuwaną klapką 1200x320, nierdz.
8 tulei gwintowanych M4 72mm
16 śrub z łbem stożkowym ISO 10642-M4x10, nierdz.

Właściwości

Numer artykułu0.0.722.44
typoszeregTyposzereg X
typoszeregTyposzereg 8
Odporność na ESDNie
wagam = 9 kg
JOP1 zestaw
Stan dostawyniezamontowany

Opis

Kratka wentylacyjna 8 80 1200x320 ze stali nierdzewnej pozwala łatwo regulować ciśnienie powietrza w pomieszczeniach. Przepływ powietrza ustawia się ręcznie za pomocą przesuwnej kratki.
Kratkę wentylacyjną montuje się zlicowaną ze ścianą o głębokości 80 mm. Dzięki bardzo szerokiej szczelinie jest łatwa w czyszczeniu. W celu gruntownego wyczyszczenia kratkę można wyjąć i zdemontować.
Kratka wentylacyjna została zaprojektowana zgodnie z wymogami określonymi w normie DIN EN ISO 14644 oraz w wytycznych GMP i EHEDG.
W pomieszczeniach czystych często konieczne jest nadciśnienie wynoszące 15 Pa, które zapobiega wnikaniu z powietrzem do środka zanieczyszczeń. Aby regulować ciśnienie wewnętrze, zalecamy stosowanie na jeden filtr-fan-unit (0.0.712.75 i 0.0.716.42) jednej kratki wentylacyjnej.
Przepływ powietrza reguluje się płynnie przesuwaną klapką za pomocą śrubokrętu. Otwarty przekrój wentylacyjny całkowicie otwartego systemu wynosi 0,1 m2.

Wskazówki montażowe

Kratki wentylacyjne mocuje się w istniejącej ramie profilowej za pomocą profilu bazowego systemu okalającego X 8 (0.0.716.23) oraz listwy kątowej systemu okalającego X 8 (0.0.716.25). Ramę można wykonać z profili X 8 lub profili 8.
Rama z obu stron montowana jest w jednej płaszczyźnie, dzięki czemu jest łatwa w czyszczeniu i chroni przed obrażeniami.

Warianty

Sortuj wg

Dimension X:  40 mm
Dimension X:  80 mm

do pobrania

Dane CAD

Klasyfikacje

Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 6.0.1
22410101
eCl@ss 7.1
22410101
eCl@ss 8.0
22410101
eCl@ss 11.0
22410101
eCl@ss 5.0
22410101
eCl@ss 5.1
22410101
UNSPSC 7.0
26111603
UNSPSC 9.0
26111603
Kod taryfy celnej
73269098