Zamek z pokrętłem obrotowym
Na zapytanie
Dane techniczne
Zakres dostawy
1 pokrętło obrotowe, PA, czarne
1 trzpień czterokątny, dł. 56mm, St, ocynkowany
1 trzpień czterokątny, dł. 112 mm, St, ocynkowany
2 wpusty przesuwne 8 Al M5
2 śruby z łbem stożkowym DIN 7991-M5x16, St, ocynk.
Właściwości
Numer artykułu | 0.0.486.79 |
---|---|
typoszereg | Typoszereg 8 |
ESD | Odporność na ESD = Nie |
waga [g] | m = 128 g |
JOP | 1 zestaw |
Opis
Wskazówki montażowe
Warianty
Sortuj wg
Abschließbar: X | |
Abschließbar: ✓ |
do pobrania
Dane CAD
Akcesoria
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23240190
eCl@ss 6.0.1
23199090
eCl@ss 4.0
22041406
eCl@ss 4.1
22041406
eCl@ss 5.0
23190110
eCl@ss 5.1
23190110
UNSPSC 7.0
46171503
eCl@ss 11.0
23240190
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 7.1
23240190
Kod taryfy celnej
39259010
Zamek z pokrętłem obrotowym
Na zapytanie