Wysięgniki do monitora, z regulacją wysokości


Wybrany wariant
Wysięgnik do monitora HD, z regulacją wysokości, z 5 przegubami (0.0.731.32)
Wysięgnik do monitora HD, z regulacją wysokości, z 5 przegubami
0.0.731.32
Zobacz wszystkie

Dane techniczne

Produkty firmy item tworzone są z modułów o różnych wymiarach, które łączą się za pomocą systemu rowków. Profile 5, 6, 8, 10 i 12 wymagają łączników w odpowiednim rozmiarze. Profile X mają system rowków znany z profili 8. Odznaczają się jednak płaską powierzchnią i minimalnym promieniem łuku. Dzięki temu doskonale nadają się do tworzenia szczelnie zamkniętych konstrukcji.
System stołów roboczych
Wszystkie substancje są zarejestrowane zgodnie z rozporządzeniem REACH. Rozporządzenie REACH (ang. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, rejestracja, ocena udzielanie zezwoleń i stosowanie ograniczeń w zakresie chemikaliów) pozwala zapewnić, że użytkownicy będą dysponowali dokładnymi informacjami na temat typu i właściwości materiałów eksploatacyjnych, środków smarnych itd., z którymi mogą mieć styczność.
Podzespoły zgodne z unijną dyrektywą RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances, ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji) nie zawierają jakichkolwiek substancji niebezpiecznych, takich jak ołów czy kadm. Dyrektywa 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (RoHS 1) ogranicza używanie określonych substancji w urządzeniach i podzespołach elektronicznych. Obejmuje to akumulatory itd.

Zakres dostawy

1 wysięgnik do monitora, 5 przegubów, GD-AL
1 kanał kablowy
1 adapter Vesa 75 i 100
1 adapter profilu
Elementy mocujące

Wskazówka techniczna

The weight of the monitor is balanced by an adjustable gas pressure spring.

Właściwości

Numer artykułu0.0.731.32
typoszeregSystem stanowisk pracy
typoszeregTyposzereg 8
Odporność na ESDNie
wagam = 2,71 kg
JOP1 zestaw
Maks. obciążalnośćM = 8-20 kg

Opis

Wysięgnik do monitora HD, z regulacją wysokości, z 5 przegubami umożliwia ergonomiczne, bezpieczne i zajmujące mało miejsca ustawienie dużych ekranów w dowolnej pozycji, w tym odległości od ekranu – nawet ze zintegrowanym komputerem PC lub w połączeniu z uchwytem na klawiaturę lub uchwytem „Thin Client”. Wytrzymałe podwójne ramię przegubowe wyważone przez sprężynę gazową może utrzymać ekrany o łącznej wadze od 8 do 20 kg.
Wysięgnik do monitora można zamocować zarówno w rowku poziomym, jak i pionowym 8. Kable są bezpiecznie ukryte i poprowadzone do wyświetlacza.
Pomiędzy wysięgnikiem do monitora a przyłączem VESA można zamontować dodatkowe elementy mocujące, takie jak uchwyt na klawiaturę z uchwytem na monitor (0.0.722.03) lub uchwyt „Thin Client” (0.0.693.79). Te rozwiązania oszczędzające miejsce zapewniają uporządkowane i funkcjonalne środowisko pracy.

Wskazówki montażowe

Znormalizowane przyłącze VESA (VESA 75 i 100) wysięgnika do monitora item jest montowane z tyłu płaskiego ekranu.

Warianty

Sortuj wg

Número de uniones:  4Carga:  max. 10 kg
Número de uniones:  5Carga:  max. 10 kg
Número de uniones:  4Carga:  max. 20 kg
Número de uniones:  5Carga:  max. 20 kg

do pobrania

Dane CAD

Klasyfikacje

Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
21100290
eCl@ss 11.0
21100290
UNSPSC 9.0
56111905
UNSPSC 7.0
56111905
eCl@ss 6.0.1
21100290
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 7.1
21100290
Kod taryfy celnej
85299096