Przegub monitora 8 VESA 75-100


Wybrany wariant
Przegub monitora D30 VESA 75-100 (0.0.671.22)
Przegub monitora D30 VESA 75-100
0.0.671.22
Zobacz wszystkie

Dane techniczne

Produkty firmy item tworzone są z modułów o różnych wymiarach, które łączą się za pomocą systemu rowków. Profile 5, 6, 8, 10 i 12 wymagają łączników w odpowiednim rozmiarze. Profile X mają system rowków znany z profili 8. Odznaczają się jednak płaską powierzchnią i minimalnym promieniem łuku. Dzięki temu doskonale nadają się do tworzenia szczelnie zamkniętych konstrukcji.
Wszystkie substancje są zarejestrowane zgodnie z rozporządzeniem REACH. Rozporządzenie REACH (ang. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, rejestracja, ocena udzielanie zezwoleń i stosowanie ograniczeń w zakresie chemikaliów) pozwala zapewnić, że użytkownicy będą dysponowali dokładnymi informacjami na temat typu i właściwości materiałów eksploatacyjnych, środków smarnych itd., z którymi mogą mieć styczność.
Podzespoły zgodne z unijną dyrektywą RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances, ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji) nie zawierają jakichkolwiek substancji niebezpiecznych, takich jak ołów czy kadm. Dyrektywa 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (RoHS 1) ogranicza używanie określonych substancji w urządzeniach i podzespołach elektronicznych. Obejmuje to akumulatory itd.

Zakres dostawy

Adapter monitora 8, obrotowy, z płytą VESA, w kolorze czarnym
2 elementy ustalające multiblok, GD-Al
Materiał mocujący

Właściwości

Numer artykułu0.0.671.22
typoszeregTyposzereg D30
Odporność na ESDNie
wagam = 289 g
JOP1 zestaw

Opis

Lepsze mocowanie i lepsza widoczność! Za pomocą przegubu monitora D30 VESA 75-100 można mocować ekrany do profili rurowych D30. W ten sposób można umieszczać je przy regałach albo na stanowiskach pracy.
Aby ułatwić odczytywanie danych, przegub można obracać w dwóch kierunkach. Ekran można obracać na boki i ustawiać jego nachylenie. Wbudowany adapter jest zgodny ze standardem VESA 75 i 100.

Warianty

do pobrania

Dane CAD

Klasyfikacje

Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23360290
eCl@ss 11.0
23360290
UNSPSC 9.0
31162502
UNSPSC 7.0
31162502
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 7.1
23360290
Kod taryfy celnej
84879090