Taśma LED RGB wielosegmentowa


Wybrany wariant
Taśma LED RGB wielosegmentowa 2m (0.0.720.85)
Taśma LED RGB wielosegmentowa 2m
0.0.720.85
Zobacz wszystkie

Dane techniczne

Wszystkie substancje są zarejestrowane zgodnie z rozporządzeniem REACH. Rozporządzenie REACH (ang. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, rejestracja, ocena udzielanie zezwoleń i stosowanie ograniczeń w zakresie chemikaliów) pozwala zapewnić, że użytkownicy będą dysponowali dokładnymi informacjami na temat typu i właściwości materiałów eksploatacyjnych, środków smarnych itd., z którymi mogą mieć styczność.
Podzespoły zgodne z unijną dyrektywą RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances, ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji) nie zawierają jakichkolwiek substancji niebezpiecznych, takich jak ołów czy kadm. Dyrektywa 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (RoHS 1) ogranicza używanie określonych substancji w urządzeniach i podzespołach elektronicznych. Obejmuje to akumulatory itd.

Właściwości

Numer artykułu0.0.720.85
Napięcie robocze12 V DC
Odporność na ESDNie
wagam = 87 g
Temperatura otoczenia (w hali)-20 °C … +70 °C
Stopień ochronyIP 65
żywotność50.000 h (L80/B10)
Moc LED7,5 W/m
JOP1 szt. à 2 000 mm

Opis

Taśma LED RGB wielosegmentowa 2m to elastyczna taśma służąca do sygnalizacji statusowej w obszarze produkcyjnym i logistycznym. Taśmę LED łączy się z wielosegmentowym kontrolerem taśm LED RGB IO-Link 24V (0.0.721.35) za pomocą gniazda M12 4P (0.0.718.00).
Taśmą LED można sterować za pomocą wstępnie zdefiniowanych w ramach indywidualnej parametryzacji trybów pracy kontrolera.

Wskazówki montażowe

Taśmę LED można skracać co 17 mm, a montuje się w rowku 8 za pomocą profilu osłonowego LED 8 (0.0.718.15) i zaślepki do profilu osłonowego LED 8 14x5 (0.0.719.68).

Warianty

Klasyfikacje

Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 7.1
27110320
eCl@ss 8.0
27110320
eCl@ss 11.0
27110320
eCl@ss 6.0.1
27110303
eCl@ss 5.0
27110303
eCl@ss 4.0
27110303
eCl@ss 4.1
27110303
eCl@ss 5.1
27110303
UNSPSC 9.0
56111901
UNSPSC 7.0
56111901
Kod taryfy celnej
85395100