Wielosegmentowe oświetlenie RGB


Wybrany wariant
Wielosegmentowe oświetlenie RGB IO-Link 480 (0.0.721.02)
Wielosegmentowe oświetlenie RGB IO-Link 480
0.0.721.02
Zobacz wszystkie
* Dane obowiązkowe

Dane techniczne

Wszystkie substancje są zarejestrowane zgodnie z rozporządzeniem REACH. Rozporządzenie REACH (ang. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, rejestracja, ocena udzielanie zezwoleń i stosowanie ograniczeń w zakresie chemikaliów) pozwala zapewnić, że użytkownicy będą dysponowali dokładnymi informacjami na temat typu i właściwości materiałów eksploatacyjnych, środków smarnych itd., z którymi mogą mieć styczność.
Podzespoły zgodne z unijną dyrektywą RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances, ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji) nie zawierają jakichkolwiek substancji niebezpiecznych, takich jak ołów czy kadm. Dyrektywa 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (RoHS 1) ogranicza używanie określonych substancji w urządzeniach i podzespołach elektronicznych. Obejmuje to akumulatory itd.

Zakres dostawy

1 wielosegmentowe oświetlenie RGB IO-Link 480
1 zestaw mocujący

Właściwości

Numer artykułu0.0.721.02
Napięcie robocze24 V DC
Odporność na ESDNie
wagam = 436 g
Temperatura otoczenia (w hali)0 °C … +50 °C
Stopień ochronyIP 67
InterfejsyIO-Link (V1.1)
wydajność9,1 W
JOP1 sztuka
materiałAl, anodowana, w kolorze naturalnym
Pobór prądu380 mA

Opis

Wielosegmentowe oświetlenie RGB IO-Link 480 to lampa sygnalizacyjna i statusowa z powierzchnią świetlną LED o dużym natężeniu światła.
Parametry ustawia się za pomocą standardu IO-Link. Funkcje świetlne, np. kolory, indywidualne sterowanie sześcioma segmentami, jasność i tryb migania poszczególnych segmentów LED, można dowolnie ustawić. Istnieje również możliwość włączenia kolorów i cykli migania za pomocą wejść typu trigger, a nie standardu IO-Link.
Jako nadstawki można użyć pokrywy dyfuzora 480 (0.0.720.78).

Warianty

Klasyfikacje

Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 7.1
27110390
eCl@ss 8.0
27110390
eCl@ss 11.0
27110350
eCl@ss 6.0.1
27110303
eCl@ss 5.0
27110303
UNSPSC 9.0
56111901
eCl@ss 4.0
27110303
eCl@ss 4.1
27110303
eCl@ss 5.1
27110303
UNSPSC 7.0
56111901
Kod taryfy celnej
85395200