Dane techniczne
Zakres dostawy
noga stojakowa, Al, anodowana w kolorze naturalnym
2 wpusty przesuwne 8 St M8, St, ocynkowane
2 śruby z łbem kulistym ISO 7380-M8x20, St, ocynkowane
2 nakrętki sześciokątne DIN 934-M8, St, ocynkowane
4 podkładki ISO 7089 - 8 - 200 HV, ocynkowane
1 śruba z łbem kulistym ISO 7380-M8x45, St, ocynkowana
Właściwości
| Numer artykułu | 0.0.486.17 |
|---|---|
| typoszereg | Typoszereg 8 |
| Odporność na ESD | Nie |
| waga | m = 795 g |
| JOP | 1 zestaw |
Opis
Przelotowe otwory do mocowania do podłoża są dostępne w zamontowanej stopie stojaka i pozwalają na późniejsze wywiercenie otworów kotwiących.
do pobrania
Dane CAD
Akcesoria
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23250312
eCl@ss 4.0
22041433
eCl@ss 11.0
23250312
eCl@ss 7.1
23250312
eCl@ss 4.1
22041433
eCl@ss 5.0
23250312
eCl@ss 5.1
23250312
UNSPSC 9.0
31162307
UNSPSC 7.0
31162307
eCl@ss 6.0.1
23369290
Kod taryfy celnej
76169990