Otwieracz do rowków


Wybrany wariant
Otwieracz do rowków 8NO (0.0.612.88)
Otwieracz do rowków 8NO
0.0.612.88
Zobacz wszystkie

Dane techniczne

Produkty firmy item tworzone są z modułów o różnych wymiarach, które łączą się za pomocą systemu rowków. Profile 5, 6, 8, 10 i 12 wymagają łączników w odpowiednim rozmiarze. Profile X mają system rowków znany z profili 8. Odznaczają się jednak płaską powierzchnią i minimalnym promieniem łuku. Dzięki temu doskonale nadają się do tworzenia szczelnie zamkniętych konstrukcji.
Wszystkie substancje są zarejestrowane zgodnie z rozporządzeniem REACH. Rozporządzenie REACH (ang. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, rejestracja, ocena udzielanie zezwoleń i stosowanie ograniczeń w zakresie chemikaliów) pozwala zapewnić, że użytkownicy będą dysponowali dokładnymi informacjami na temat typu i właściwości materiałów eksploatacyjnych, środków smarnych itd., z którymi mogą mieć styczność.
Podzespoły zgodne z unijną dyrektywą RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances, ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji) nie zawierają jakichkolwiek substancji niebezpiecznych, takich jak ołów czy kadm. Dyrektywa 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (RoHS 1) ogranicza używanie określonych substancji w urządzeniach i podzespołach elektronicznych. Obejmuje to akumulatory itd.

Zakres dostawy

St, ocynkowany
uchwyt, PVC

Właściwości

Numer artykułu0.0.612.88
typoszeregTyposzereg 8
Odporność na ESDNie
wagam = 580 g
JOP1 sztuka

Opis

Otwieracz do rowków 8N jest wykorzystywany do usunięcia zaślepienia rowka na dowolnej długości, wychodząc od strony czołowej profila lub odpowiednio dużego otworu początkowego. Jeśli usunięcie zaślepienia rowka nie przebiega na jego całej długości, pozycja końcowa musi zostać wyznaczona poprzez otwór o średnicy ⌀ 9,2 mm.

Warianty

Sortuj wg

Ausführung:  universal
Ausführung:  Standard-Verbindungssatz

Klasyfikacje

Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
21040803
eCl@ss 6.0.1
21040802
eCl@ss 4.0
21040803
eCl@ss 4.1
21040803
eCl@ss 5.0
21040802
eCl@ss 5.1
21040802
eCl@ss 7.1
21040803
UNSPSC 7.0
27112505
UNSPSC 9.0
27112505
eCl@ss 11.0
21045190
Kod taryfy celnej
82055980