Podkładki rowkowe
Dane techniczne
Wskazówka techniczna
amin. = ⌀ 4 mm
Właściwości
| Numer artykułu | 0.0.444.44 |
|---|---|
| typoszereg | Typoszereg 6 |
| właściwość | ocynk. |
| Odporność na ESD | Nie |
| waga | m = 2,4 g |
| JOP | 1 sztuka |
| materiał | St |
Opis
Warianty
Sortuj wg
| Seria: 5 | Gwint: M3 | Średnica: ø 3,2 mm | Średnica: 9.5 | Grubość: 1.6 | |
| Seria: 5 | Gwint: M4 | Średnica: ø 4,2 mm | Średnica: 9.5 | Grubość: 1.6 | |
| Seria: 6 | Gwint: M3 | Średnica: ø 3,2 mm | Średnica: 13 | Grubość: 3.3 | |
| Seria: 6 | Gwint: M4 | Średnica: ø 4,2 mm | Średnica: 13 | Grubość: 3.3 | |
| Seria: 6 | Gwint: M5 | Średnica: ø 5,2 mm | Średnica: 13 | Grubość: 3.3 | |
| Seria: 8 | Gwint: M5 | Średnica: ø 5,2 mm | Średnica: 16 | Grubość: 3.4 | |
| Seria: 8 | Gwint: M6 | Średnica: ø 6,3 mm | Średnica: 16 | Grubość: 3.4 |
do pobrania
Dane CAD
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23090101
UNSPSC 9.0
31161815
eCl@ss 4.0
23090101
eCl@ss 4.1
23090101
eCl@ss 5.0
23090101
eCl@ss 5.1
23090101
UNSPSC 7.0
31161815
eCl@ss 7.1
23090101
eCl@ss 6.0.1
23360290
eCl@ss 11.0
23360292
Kod taryfy celnej
73269098