Elementy tłumiące
Dane techniczne
Wskazówka techniczna
twardość 55 Sh A
wkład stalowy, St
Właściwości
Numer artykułu | 0.0.416.43 |
---|---|
Odporność na ESD | Nie |
średnica gwintu | M12 |
waga | m = 319 g |
twardość | 55 Sh A |
siła max. | Fmax. = 2360 N |
JOP | 1 sztuka |
materiał | NBR |
Kolor | kolor czarny |
Opis
Warianty
Sortuj wg
Form: zylindrisch | Gewinde: M4 | inkl. Gewindestift: X | |
Form: zylindrisch | Gewinde: M6 | inkl. Gewindestift: X | |
Form: zylindrisch | Gewinde: M8 | inkl. Gewindestift: X | |
Form: zylindrisch | Gewinde: M4 | inkl. Gewindestift: ✓ | |
Form: Parabelförmig | Gewinde: M8 | inkl. Gewindestift: X | |
Form: Parabelförmig | Gewinde: M10 | inkl. Gewindestift: X | |
Form: Parabelförmig | Gewinde: M12 | inkl. Gewindestift: X |
do pobrania
Dane CAD
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23270290
eCl@ss 11.0
21130604
eCl@ss 4.0
22041412
eCl@ss 4.1
22041412
eCl@ss 5.0
23210192
eCl@ss 5.1
23210192
UNSPSC 9.0
31141502
eCl@ss 7.1
23270290
UNSPSC 7.0
31141502
eCl@ss 6.0.1
23210192
Kod taryfy celnej
40169991