Szyna prowadząca
* Dane obowiązkowe
Dane techniczne
Właściwości
| Numer artykułu | 0.0.726.89 |
|---|---|
| typoszereg | Typoszereg D30 |
| Odporność na ESD | Tak |
| waga | m = 941 g/m |
| JOP | przycięcie max. 4500 mm |
| materiał | Al, anodowany |
| Kolor | kolor naturalny |
Opis
Anodowana powłoka wytrzymałej bandy zmniejsza tarcie i zapewnia długotrwałą ochronę przed zarysowaniami. Nie ma potrzeby używania dodatkowej listwy ślizgowej.
Podstawa prowadząca może być umieszczona po prawej lub po lewej stronie listwy rolkowej St D30 item.
Wskazówka: Dzięki szynie prowadzącej 36x26 e 65 można w pełni wykorzystać przestrzeń montażową w narożniku ramy. Banda sięga do obszaru, którego nie zasłania łącznik D30. Szyna prowadząca nie wystaje jednak poza konstrukcję.
Wskazówki montażowe
Warianty
Sortuj wg
| Unidad de suministro: Corte | Largo: 20 ... 4500 | Modelo: De una cara | Material: Plástico (PVC) | Color: Gris | |
| Unidad de suministro: Pieza | Largo: 4500 | Modelo: De una cara | Material: Plástico (PVC) | Color: Gris | |
| Unidad de suministro: Corte | Largo: 20 ... 4500 | Modelo: De una cara | Material: Al, anodizado | Color: Aluminio, natural | |
| Unidad de suministro: Pieza | Largo: 3000 | Modelo: De una cara | Material: Al, anodizado | Color: Aluminio, natural | |
| Unidad de suministro: Pieza | Largo: 4500 | Modelo: De una cara | Material: Al, anodizado | Color: Aluminio, natural | |
| Unidad de suministro: Corte | Largo: 20 ... 4500 | Modelo: De una cara | Material: Plástico (PVC) | Color: Gris | |
| Unidad de suministro: Pieza | Largo: 4500 | Modelo: De una cara | Material: Plástico (PVC) | Color: Gris | |
| Unidad de suministro: Corte | Largo: 20 ... 4500 | Modelo: De una cara | Material: Al, anodizado | Color: Aluminio, natural | |
| Unidad de suministro: Pieza | Largo: 3000 | Modelo: De una cara | Material: Al, anodizado | Color: Aluminio, natural | |
| Unidad de suministro: Pieza | Largo: 4500 | Modelo: De una cara | Material: Al, anodizado | Color: Aluminio, natural | |
| Unidad de suministro: Corte | Largo: 20 ... 6000 | Modelo: En ambos lados | Material: Aluminio (natural) | Color: Gris | |
| Unidad de suministro: Pieza | Largo: 6000 | Modelo: En ambos lados | Material: Aluminio (natural) | Color: Gris | |
| Unidad de suministro: Corte | Largo: 20 ... 6000 | Modelo: En ambos lados | Material: Aluminio (natural) | Color: Gris | |
| Unidad de suministro: Pieza | Largo: 6000 | Modelo: En ambos lados | Material: Aluminio (natural) | Color: Gris | |
| Unidad de suministro: Corte | Largo: 20 ... 6000 | Modelo: De una cara | Material: Aluminio (natural) | Color: Gris | |
| Unidad de suministro: Pieza | Largo: 6000 | Modelo: De una cara | Material: Aluminio (natural) | Color: Gris |
do pobrania
Dane CAD
Akcesoria
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
36120407
eCl@ss 11.0
36120407
eCl@ss 7.1
36120407
eCl@ss 6.0.1
36120490
eCl@ss 4.0
36121505
eCl@ss 4.1
36121505
UNSPSC 9.0
24101709
eCl@ss 5.0
36129190
eCl@ss 5.1
36129190
UNSPSC 7.0
24101709
Kod taryfy celnej
76042990
Szyna prowadząca
* Dane obowiązkowe


Gris

Aluminio, natural