Regulacja wysokości dla ramienia przegubowego 8


Wybrany wariant
Regulacja wysokości dla ramienia przegubowego 8 150 (0.0.631.51)
Regulacja wysokości dla ramienia przegubowego 8 150
0.0.631.51
Zobacz wszystkie

Dane techniczne

System stołów roboczych
Podzespoły te są chronione przed wyładowaniami elektrostatycznymi. Wyładowania elektrostatyczne mogą uszkodzić podzespoły elektryczne. Podzespoły w wykonaniu antyelektrostatycznym bezpiecznie rozpraszają różnice potencjałów.
Wszystkie substancje są zarejestrowane zgodnie z rozporządzeniem REACH. Rozporządzenie REACH (ang. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, rejestracja, ocena udzielanie zezwoleń i stosowanie ograniczeń w zakresie chemikaliów) pozwala zapewnić, że użytkownicy będą dysponowali dokładnymi informacjami na temat typu i właściwości materiałów eksploatacyjnych, środków smarnych itd., z którymi mogą mieć styczność.
Podzespoły zgodne z unijną dyrektywą RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances, ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji) nie zawierają jakichkolwiek substancji niebezpiecznych, takich jak ołów czy kadm. Dyrektywa 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (RoHS 1) ogranicza używanie określonych substancji w urządzeniach i podzespołach elektronicznych. Obejmuje to akumulatory itd.

Zakres dostawy

Profil 8 40x16
2 śruby z łbem kulistym M8x16, ocynk. St
2 zaślepki 8 40x16, PA-GF, szare
2 podkładki DIN 433-8,4, ocynk. St
2 wpusty V 8 St M8, ocynk.

Właściwości

Numer artykułu0.0.631.51
typoszeregSystem stanowisk pracy
Odporność na ESDTak
wagam = 215 g
JOP1 zestaw

Opis

Witajcie w trzecim wymiarze: Regulacja wysokości sprawia, że ramiona przegubowe item są jeszcze bardziej elastyczne. Bardzo małym nakładem pracy można zmienić wysokość roboczą. To praktyczne rozwiązanie przy częstej zmianie pozycji roboczych lub produktach i obrabianych przedmiotach w różnych rozmiarach.
Poza tym ramiona pozwalają na jeszcze lepsze dostosowanie stanowiska pracy do wzrostu poszczególnych pracowników.

Warianty

Klasyfikacje

Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
21100290
UNSPSC 9.0
56111905
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 11.0
21100291
eCl@ss 7.1
21100290
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 6.0.1
21100290
UNSPSC 7.0
56111905
Kod taryfy celnej
85299096