Przegub przyłączeniowy 8
Dane techniczne
Zakres dostawy
Przegub cierny
2 płytki łączące, Al, kolor naturalny
2 śruby z łbem kulistym M8x22, cynkowana stal
uszczelka przyłącza, PA, szare
instrukcja użytkowania i montażu
Właściwości
| Numer artykułu | 0.0.623.92 |
|---|---|
| typoszereg | System stanowisk pracy |
| typoszereg | Typoszereg 8 |
| Odporność na ESD | Tak |
| waga | m = 300 g |
| JOP | 1 sztuka |
| moment | M = 45 Nm |
Opis
Wszystkie przeguby obracają się o 360° i mają regulowany moment tarcia.
Warianty
Sortuj wg
| Capacidad de carga: 60 Nm | Largo de borde X: 40 | |
| Capacidad de carga: 200 Nm | Largo de borde X: 80 |
do pobrania
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
21100290
eCl@ss 11.0
21100290
eCl@ss 4.0
21100201
UNSPSC 9.0
56111905
UNSPSC 7.0
56111905
eCl@ss 7.1
21100290
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 6.0.1
21100290
Kod taryfy celnej
84879090