Płytka mocująca elementów jezdno-wsporczych


Wybrany wariant
Płytka mocująca elementów jezdno-wsporczych 12 120x120, M16, kolor czarny (0.0.007.43)
Płytka mocująca elementów jezdno-wsporczych 12 120x120, M16, kolor czarny
0.0.007.43
Zobacz wszystkie

Dane techniczne

Produkty firmy item tworzone są z modułów o różnych wymiarach, które łączą się za pomocą systemu rowków. Profile 5, 6, 8, 10 i 12 wymagają łączników w odpowiednim rozmiarze. Profile X mają system rowków znany z profili 8. Odznaczają się jednak płaską powierzchnią i minimalnym promieniem łuku. Dzięki temu doskonale nadają się do tworzenia szczelnie zamkniętych konstrukcji.
Wszystkie substancje są zarejestrowane zgodnie z rozporządzeniem REACH. Rozporządzenie REACH (ang. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, rejestracja, ocena udzielanie zezwoleń i stosowanie ograniczeń w zakresie chemikaliów) pozwala zapewnić, że użytkownicy będą dysponowali dokładnymi informacjami na temat typu i właściwości materiałów eksploatacyjnych, środków smarnych itd., z którymi mogą mieć styczność.
Podzespoły zgodne z unijną dyrektywą RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances, ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji) nie zawierają jakichkolwiek substancji niebezpiecznych, takich jak ołów czy kadm. Dyrektywa 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (RoHS 1) ogranicza używanie określonych substancji w urządzeniach i podzespołach elektronicznych. Obejmuje to akumulatory itd.

Zakres dostawy

4 śruby z łbem cyl. DIN 7984-M12x30, St, ocynkowanych
4 podkładki DIN 433-13, St, czarne

Właściwości

Numer artykułu0.0.007.43
typoszeregTyposzereg 12
Odporność na ESDNie
średnica gwintuM16
wagam = 1,55 kg
JOP1 zestaw
materiałGD-Zn
Kolorkolor czarny

Opis

Stabilne płyty montażowe do mocowania nóżek nastawczych, rolek oraz innych elementów.
Elementy wsporcze mogą być przykręcane czołowo do otworów rdzeniowych profili lub z boku profili.

Warianty

Sortuj wg

Line:  5External dimension:  40x40Thread:  M8Shape:  Square SquareColour:  Black Black
Line:  5External dimension:  40x40Thread:  M10Shape:  Square SquareColour:  Black Black
Line:  5External dimension:  40x40Thread:  M12Shape:  Square SquareColour:  Black Black
Line:  5External dimension:  40x20Thread:  M8Shape:  Rectangular RectangularColour:  Black Black
Line:  6External dimension:  60x30Thread:  M10Shape:  Rectangular RectangularColour:  Black Black
Line:  6External dimension:  60x30Thread:  M12Shape:  Rectangular RectangularColour:  Black Black
Line:  6External dimension:  60x30Thread:  M16Shape:  Rectangular RectangularColour:  Black Black
Line:  6External dimension:  60x60Thread:  M10Shape:  Square SquareColour:  Black Black
Line:  6External dimension:  60x60Thread:  M12Shape:  Square SquareColour:  Black Black
Line:  6External dimension:  60x60Thread:  M16Shape:  Square SquareColour:  Black Black
Line:  8External dimension:  40x40Thread:  M10Shape:  Square SquareColour:  Black Black
Line:  8External dimension:  40x40Thread:  M8Shape:  Square SquareColour:  Black Black
Line:  8External dimension:  80x40Thread:  M10Shape:  Rectangular RectangularColour:  Black Black
Line:  8External dimension:  80x40Thread:  M10Shape:  Rectangular RectangularColour:  White aluminium White aluminium
Line:  8External dimension:  80x40Thread:  M12Shape:  Rectangular RectangularColour:  Black Black
Line:  8External dimension:  80x40Thread:  M12Shape:  Rectangular RectangularColour:  White aluminium White aluminium
Line:  8External dimension:  80x40Thread:  M16Shape:  Rectangular RectangularColour:  Black Black
Line:  8External dimension:  80x40Thread:  M16Shape:  Rectangular RectangularColour:  White aluminium White aluminium
Line:  8External dimension:  80x80Thread:  M10Shape:  Square SquareColour:  Black Black
Line:  8External dimension:  80x80Thread:  M10Shape:  Square SquareColour:  White aluminium White aluminium
Line:  8External dimension:  80x80Thread:  M12Shape:  Square SquareColour:  Black Black
Line:  8External dimension:  80x80Thread:  M12Shape:  Square SquareColour:  White aluminium White aluminium
Line:  8External dimension:  80x80Thread:  M16Shape:  Square SquareColour:  Black Black
Line:  8External dimension:  80x80Thread:  M16Shape:  Square SquareColour:  White aluminium White aluminium
Line:  8External dimension:  80x80Thread:  M20Shape:  Square SquareColour:  Black Black
Line:  8External dimension:  80x80Thread:  M12Shape:  Triangular TriangularColour:  Black Black
Line:  8External dimension:  80x80Thread:  M16Shape:  Triangular TriangularColour:  Black Black
Line:  8External dimension:  80x80Thread:  M12Shape:  Rounded RoundedColour:  White aluminium White aluminium
Line:  8External dimension:  120x120Thread:  M16Shape:  Square SquareColour:  Aluminium, natural Aluminium, natural
Line:  8External dimension:  160x60Thread:  M12 + M10Shape:  Rectangular RectangularColour:  White aluminium White aluminium
Line:  XExternal dimension:  80x40Thread:  M8Shape:  Rectangular RectangularColour:  White aluminium White aluminium
Line:  XExternal dimension:  80x40Thread:  M10Shape:  Rectangular RectangularColour:  White aluminium White aluminium
Line:  XExternal dimension:  80x40Thread:  M16Shape:  Rectangular RectangularColour:  White aluminium White aluminium
Line:  XExternal dimension:  80x80Thread:  M10Shape:  Square SquareColour:  White aluminium White aluminium
Line:  XExternal dimension:  80x80Thread:  M16Shape:  Square SquareColour:  White aluminium White aluminium
Line:  10External dimension:  100x100Thread:  M12Shape:  Square SquareColour:  White aluminium White aluminium
Line:  10External dimension:  100x100Thread:  M16Shape:  Square SquareColour:  White aluminium White aluminium
Line:  10External dimension:  100x50Thread:  M12Shape:  Rectangular RectangularColour:  White aluminium White aluminium
Line:  10External dimension:  100x50Thread:  M16Shape:  Rectangular RectangularColour:  White aluminium White aluminium
Line:  10External dimension:  200x100Thread:  M12 + M16Shape:  Rectangular RectangularColour:  White aluminium White aluminium
Line:  12External dimension:  120x120Thread:  M12Shape:  Square SquareColour:  Black Black
Line:  12External dimension:  120x120Thread:  M16Shape:  Square SquareColour:  Black Black
Line:  12External dimension:  120x60Thread:  M12Shape:  Rectangular RectangularColour:  Black Black
Line:  12External dimension:  120x60Thread:  M16Shape:  Rectangular RectangularColour:  Black Black

do pobrania

Dane CAD

Klasyfikacje

Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23360290
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 11.0
23360290
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
UNSPSC 7.0
31162503
eCl@ss 7.1
23360290
Kod taryfy celnej
79070000