powierzchnie zamknięte
* Dane obowiązkowe
Dane techniczne
Wskazówka techniczna
tolerancja grubości ± 10%
Właściwości
| Numer artykułu | 0.0.428.22 |
|---|---|
| właściwość | przezr. |
| Odporność na ESD | Nie |
| waga powierzchni specjalnych | m = 9,52 kg/m2 |
| JOP | przycięcie max. 3020x2000 mm |
| materiał | PMMA |
Opis
Ponieważ jest odporne na liczne agresywnie działające środki chemiczne, bardzo dobrze nadaje się do produktów odpornych na działanie światła i warunków atmosferycznych. Płyty ze szkła akrylowego można poddawać różnego rodzaju obróbce przemysłowej, produkcyjnej lub artystycznej.
Płyty ze szkła akrylowego firmy item wykonywane są metodą odlewania gwarantującą zachowanie najwyższych właściwości optycznych. Dzięki polerowaniu można nadać tym powierzchniom bardzo wysoki połysk.
W porównaniu do płyt odlewanych ekstrudowane szkło akrylowe XT wykazuje nieznacznie słabsze parametry mechaniczne i termiczne oraz właściwości optyczne. W wielu przypadkach może stanowić ekonomiczną alternatywę dla płyt odlewanych.
W przypadku stosowania płyt ze szkła akrylowego w połączeniu z innymi materiałami (aluminium, stal) należy uwzględnić różne współczynniki rozszerzalności cieplnej. Wartości parametrów odnoszą się zwykle do pomiarów przeprowadzonych w oparciu o bezbarwne, przezroczyste próbki.
Szkło akrylowe jest odporne na wodę, alkalia oraz wodne roztwory soli nieorganicznych. Niektóre rozcieńczone kwasy działają agresywnie na szkło akrylowe, np. kwas cyjanowodorowy oraz fluorowodór, ale również kwas siarkowy, azotowy oraz chromowy.
Warianty
Sortuj wg
| Delivery unit: Cut-off | Length: 50 ... 2770 | Width: 50 ... 1820 | Material: Solid plastic | Colour: RAL 7035 (Light grey) | |
| Delivery unit: Piece | Length: 2800 | Width: 1850 | Material: Solid plastic | Colour: RAL 7035 (Light grey) | |
| Delivery unit: Cut-off | Length: 50 ... 2410 | Width: 50 ... 1190 | Material: Solid plastic | Colour: RAL 7035 (Light grey) | |
| Delivery unit: Piece | Length: 2440 | Width: 1220 | Material: Solid plastic | Colour: RAL 7035 (Light grey) | |
| Delivery unit: Cut-off | Length: 50 ... 2770 | Width: 50 ... 1820 | Material: Solid plastic | Colour: RAL 7030 (Stone grey) | |
| Delivery unit: Piece | Length: 2800 | Width: 1850 | Material: Solid plastic | Colour: RAL 7030 (Stone grey) | |
| Delivery unit: Cut-off | Length: 50 ... 2770 | Width: 50 ... 1820 | Material: Solid plastic | Colour: RAL 5014 (Pigeon blue) | |
| Delivery unit: Piece | Length: 2800 | Width: 1850 | Material: Solid plastic | Colour: RAL 5014 (Pigeon blue) | |
| Delivery unit: Cut-off | Length: 50 ... 2770 | Width: 50 ... 1820 | Material: Solid plastic | Colour: RAL 3000 (Flame red) | |
| Delivery unit: Piece | Length: 2800 | Width: 1850 | Material: Solid plastic | Colour: RAL 3000 (Flame red) | |
| Delivery unit: Cut-off | Length: 50 ... 2770 | Width: 50 ... 1820 | Material: Solid plastic | Colour: RAL 9017 (Traffic black) | |
| Delivery unit: Piece | Length: 2800 | Width: 1850 | Material: Solid plastic | Colour: RAL 9017 (Traffic black) | |
| Delivery unit: Cut-off | Length: 50 ... 2770 | Width: 50 ... 1820 | Material: Solid plastic | Colour: RAL 9016 (Traffic white) | |
| Delivery unit: Cut-off | Length: 50 ... 2770 | Width: 50 ... 1820 | Material: Solid plastic | Colour: Anthracite | |
| Delivery unit: Piece | Length: 2800 | Width: 1850 | Material: Solid plastic | Colour: RAL 9016 (Traffic white) | |
| Delivery unit: Piece | Length: 2800 | Width: 1850 | Material: Solid plastic | Colour: Anthracite | |
| Delivery unit: Cut-off | Length: 50 ... 2770 | Width: 50 ... 2040 | Material: Solid plastic | Colour: RAL 9003 (Signal white) | |
| Delivery unit: Piece | Length: 2800 | Width: 2070 | Material: Solid plastic | Colour: RAL 9003 (Signal white) | |
| Delivery unit: Cut-off | Length: 50 ... 2770 | Width: 50 ... 1820 | Material: Solid plastic | Colour: RAL 9016 (Traffic white) | |
| Delivery unit: Piece | Length: 2800 | Width: 1850 | Material: Solid plastic | Colour: RAL 9016 (Traffic white) | |
| Delivery unit: Cut-off | Length: 50 ... 2770 | Width: 50 ... 1820 | Material: Solid plastic | Colour: RAL 7035 (Light grey) | |
| Delivery unit: Piece | Length: 2800 | Width: 1850 | Material: Solid plastic | Colour: RAL 7035 (Light grey) | |
| Delivery unit: Cut-off | Length: 50 ... 2410 | Width: 50 ... 1190 | Material: Solid plastic | Colour: RAL 7035 (Light grey) | |
| Delivery unit: Piece | Length: 2440 | Width: 1220 | Material: Solid plastic | Colour: RAL 7035 (Light grey) | |
| Delivery unit: Cut-off | Length: 50 ... 2770 | Width: 50 ... 1820 | Material: Solid plastic | Colour: RAL 9017 (Traffic black) | |
| Delivery unit: Piece | Length: 2800 | Width: 1850 | Material: Solid plastic | Colour: RAL 9017 (Traffic black) | |
| Delivery unit: Cut-off | Length: 50 ... 2770 | Width: 50 ... 1820 | Material: Solid plastic | Colour: RAL 7035 (Light grey) | |
| Delivery unit: Piece | Length: 2800 | Width: 1850 | Material: Solid plastic | Colour: RAL 7035 (Light grey) | |
| Delivery unit: Cut-off | Length: 50 ... 2410 | Width: 50 ... 1190 | Material: Solid plastic | Colour: RAL 7035 (Light grey) | |
| Delivery unit: Piece | Length: 2440 | Width: 1220 | Material: Solid plastic | Colour: RAL 7035 (Light grey) | |
| Delivery unit: Cut-off | Length: 50 ... 2770 | Width: 50 ... 1820 | Material: Solid plastic | Colour: RAL 7030 (Stone grey) | |
| Delivery unit: Piece | Length: 2800 | Width: 1850 | Material: Solid plastic | Colour: RAL 7030 (Stone grey) | |
| Delivery unit: Cut-off | Length: 50 ... 2770 | Width: 50 ... 1820 | Material: Solid plastic | Colour: RAL 5014 (Pigeon blue) | |
| Delivery unit: Piece | Length: 2800 | Width: 1850 | Material: Solid plastic | Colour: RAL 5014 (Pigeon blue) | |
| Delivery unit: Cut-off | Length: 50 ... 2770 | Width: 50 ... 1820 | Material: Solid plastic | Colour: RAL 9017 (Traffic black) | |
| Delivery unit: Piece | Length: 2800 | Width: 1850 | Material: Solid plastic | Colour: RAL 9017 (Traffic black) | |
| Delivery unit: Cut-off | Length: 50 ... 2770 | Width: 50 ... 1820 | Material: Solid plastic | Colour: RAL 9016 (Traffic white) | |
| Delivery unit: Piece | Length: 2800 | Width: 1850 | Material: Solid plastic | Colour: RAL 9016 (Traffic white) | |
| Delivery unit: Cut-off | Length: 50 ... 2770 | Width: 50 ... 1820 | Material: Solid plastic | Colour: Anthracite | |
| Delivery unit: Piece | Length: 2800 | Width: 1850 | Material: Solid plastic | Colour: Anthracite | |
| Delivery unit: Cut-off | Length: 50 ... 2410 | Width: 50 ... 1190 | Material: Solid plastic | Colour: RAL 7035 (Light grey) | |
| Delivery unit: Piece | Length: 2440 | Width: 1220 | Material: Solid plastic | Colour: RAL 7035 (Light grey) | |
| Delivery unit: Cut-off | Length: 50 ... 3020 | Width: 50 ... 2000 | Material: Acrylic glass XT | Colour: clear | |
| Delivery unit: Piece | Length: 3050 | Width: 2030 | Material: Acrylic glass XT | Colour: clear | |
| Delivery unit: Cut-off | Length: 50 ... 3020 | Width: 50 ... 2020 | Material: Acrylic glass XT | Colour: clear | |
| Delivery unit: Piece | Length: 3050 | Width: 2030 | Material: Acrylic glass XT | Colour: clear | |
| Delivery unit: Cut-off | Length: 50 ... 3020 | Width: 50 ... 2020 | Material: Acrylic glass XT | Colour: clear | |
| Delivery unit: Piece | Length: 3050 | Width: 2030 | Material: Acrylic glass XT | Colour: clear | |
| Delivery unit: Cut-off | Length: 50 ... 3020 | Width: 50 ... 2000 | Material: Acrylic glass XT | Colour: smoke coloured tinted | |
| Delivery unit: Piece | Length: 3050 | Width: 2030 | Material: Acrylic glass XT | Colour: smoke coloured tinted | |
| Delivery unit: Cut-off | Length: 50 ... 3020 | Width: 50 ... 2000 | Material: Acrylic glass GS | Colour: clear | |
| Delivery unit: Piece | Length: 3050 | Width: 2030 | Material: Acrylic glass GS | Colour: clear | |
| Delivery unit: Cut-off | Length: 50 ... 3020 | Width: 50 ... 2000 | Material: Acrylic glass GS | Colour: clear | |
| Delivery unit: Piece | Length: 3050 | Width: 2030 | Material: Acrylic glass GS | Colour: clear | |
| Delivery unit: Cut-off | Length: 50 ... 3020 | Width: 50 ... 2000 | Material: Acrylic glass GS | Colour: clear | |
| Delivery unit: Piece | Length: 3050 | Width: 2030 | Material: Acrylic glass GS | Colour: clear | |
| Delivery unit: Cut-off | Length: 50 ... 3020 | Width: 50 ... 2000 | Material: Acrylic glass GS | Colour: clear | |
| Delivery unit: Piece | Length: 3050 | Width: 2030 | Material: Acrylic glass GS | Colour: clear | |
| Delivery unit: Cut-off | Length: 50 ... 3020 | Width: 50 ... 2020 | Material: PET-G | Colour: clear | |
| Delivery unit: Piece | Length: 3050 | Width: 2050 | Material: PET-G | Colour: clear | |
| Delivery unit: Cut-off | Length: 50 ... 3020 | Width: 50 ... 2020 | Material: PET-G | Colour: clear | |
| Delivery unit: Piece | Length: 3050 | Width: 2050 | Material: PET-G | Colour: clear | |
| Delivery unit: Cut-off | Length: 50 ... 3020 | Width: 50 ... 2020 | Material: PET-G | Colour: clear | |
| Delivery unit: Piece | Length: 3050 | Width: 2050 | Material: PET-G | Colour: clear | |
| Delivery unit: Cut-off | Length: 50 ... 3020 | Width: 50 ... 2020 | Material: PET-G | Colour: clear | |
| Delivery unit: Piece | Length: 3050 | Width: 2050 | Material: PET-G | Colour: clear | |
| Delivery unit: Cut-off | Length: 50 ... 3020 | Width: 50 ... 2020 | Material: Polycarbonate | Colour: clear | |
| Delivery unit: Piece | Length: 3050 | Width: 2050 | Material: Polycarbonate | Colour: clear | |
| Delivery unit: Cut-off | Length: 50 ... 3020 | Width: 50 ... 2020 | Material: Polycarbonate | Colour: clear | |
| Delivery unit: Piece | Length: 3050 | Width: 2050 | Material: Polycarbonate | Colour: clear | |
| Delivery unit: Cut-off | Length: 50 ... 3020 | Width: 50 ... 2020 | Material: Polycarbonate | Colour: clear | |
| Delivery unit: Piece | Length: 3050 | Width: 2050 | Material: Polycarbonate | Colour: clear | |
| Delivery unit: Cut-off | Length: 50 ... 2970 | Width: 50 ... 1970 | Material: Polycarbonate | Colour: clear | |
| Delivery unit: Piece | Length: 3000 | Width: 2000 | Material: Polycarbonate | Colour: clear | |
| Delivery unit: Cut-off | Length: 50 ... 3020 | Width: 50 ... 2020 | Material: Polycarbonate | Colour: smoke coloured tinted | |
| Delivery unit: Piece | Length: 3050 | Width: 2050 | Material: Polycarbonate | Colour: smoke coloured tinted | |
| Delivery unit: Cut-off | Length: 50 ... 3020 | Width: 50 ... 2020 | Material: Polycarbonate | Colour: clear | |
| Delivery unit: Piece | Length: 3050 | Width: 2050 | Material: Polycarbonate | Colour: clear | |
| Delivery unit: Cut-off | Length: 50 ... 3020 | Width: 50 ... 2020 | Material: Polycarbonate | Colour: clear | |
| Delivery unit: Piece | Length: 3050 | Width: 2050 | Material: Polycarbonate | Colour: clear | |
| Delivery unit: Cut-off | Length: 50 ... 3020 | Width: 50 ... 2020 | Material: Polycarbonate | Colour: smoke coloured tinted | |
| Delivery unit: Piece | Length: 3050 | Width: 2050 | Material: Polycarbonate | Colour: smoke coloured tinted | |
| Delivery unit: Cut-off | Length: 50 ... 1970 | Width: 50 ... 970 | Material: Polyethylene | Colour: RAL 9005 (Jet black) | |
| Delivery unit: Piece | Length: 2000 | Width: 1000 | Material: Polyethylene | Colour: RAL 9005 (Jet black) | |
| Delivery unit: Cut-off | Length: 50 ... 1983 | Width: 50 ... 973 | Material: Polyethylene | Colour: RAL 9004 (Signal black) | |
| Delivery unit: Piece | Length: 2013 | Width: 1003 | Material: Polyethylene | Colour: RAL 9004 (Signal black) | |
| Delivery unit: Cut-off | Length: 50 ... 1983 | Width: 50 ... 973 | Material: Polyethylene | Colour: RAL 9005 (Jet black) | |
| Delivery unit: Piece | Length: 2013 | Width: 1003 | Material: Polyethylene | Colour: RAL 9005 (Jet black) | |
| Delivery unit: Cut-off | Length: 50 ... 1983 | Width: 50 ... 973 | Material: Polyethylene | Colour: RAL 9005 (Jet black) | |
| Delivery unit: Piece | Length: 2013 | Width: 1003 | Material: Polyethylene | Colour: RAL 9005 (Jet black) | |
| Delivery unit: Cut-off | Length: 50 ... 2920 | Width: 50 ... 1470 | Material: Al-PE composite | Colour: Aluminium, natural | |
| Delivery unit: Piece | Length: 3000 | Width: 1500 | Material: Al-PE composite | Colour: Aluminium, natural | |
| Delivery unit: Cut-off | Length: 50 ... 2970 | Width: 50 ... 1470 | Material: AlMg1 | Colour: Untreated | |
| Delivery unit: Piece | Length: 3000 | Width: 1500 | Material: AlMg1 | Colour: Untreated | |
| Delivery unit: Cut-off | Length: 50 ... 2970 | Width: 50 ... 1470 | Material: AlMg1 | Colour: Aluminium, natural | |
| Delivery unit: Piece | Length: 3000 | Width: 1500 | Material: AlMg1 | Colour: Aluminium, natural | |
| Delivery unit: Cut-off | Length: 50 ... 3010 | Width: 50 ... 2010 | Material: Polypropylene | Colour: Grey | |
| Delivery unit: Piece | Length: 3050 | Width: 2050 | Material: Polypropylene | Colour: Grey | |
| Delivery unit: Cut-off | Length: 50 ... 3010 | Width: 50 ... 2010 | Material: Polypropylene | Colour: Grey | |
| Delivery unit: Piece | Length: 3050 | Width: 2050 | Material: Polypropylene | Colour: Grey | |
| Delivery unit: Cut-off | Length: 50 ... 3010 | Width: 50 ... 2010 | Material: Polypropylene | Colour: White | |
| Delivery unit: Piece | Length: 3050 | Width: 2050 | Material: Polypropylene | Colour: White | |
| Delivery unit: Cut-off | Length: 50 ... 3010 | Width: 50 ... 2010 | Material: Polypropylene | Colour: RAL 7042 (Traffic grey) | |
| Delivery unit: Piece | Length: 3050 | Width: 2050 | Material: Polypropylene | Colour: RAL 7042 (Traffic grey) | |
| Delivery unit: Cut-off | Length: 50 ... 2260 | Width: 50 ... 1560 | Material: Polypropylene | Colour: RAL 7046 (Telegrey) | |
| Delivery unit: Piece | Length: 2300 | Width: 1600 | Material: Polypropylene | Colour: RAL 7046 (Telegrey) | |
| Delivery unit: Cut-off | Length: 50 ... 2260 | Width: 50 ... 1560 | Material: Polypropylene | Colour: Black | |
| Delivery unit: Piece | Length: 2300 | Width: 1600 | Material: Polypropylene | Colour: Black | |
| Delivery unit: Cut-off | Length: 50 ... 2260 | Width: 50 ... 1560 | Material: Polypropylene | Colour: RAL 7046 (Telegrey) | |
| Delivery unit: Piece | Length: 2300 | Width: 1600 | Material: Polypropylene | Colour: RAL 7046 (Telegrey) | |
| Delivery unit: Cut-off | Length: 50 ... 2260 | Width: 50 ... 1560 | Material: Polypropylene | Colour: Black | |
| Delivery unit: Piece | Length: 2300 | Width: 1600 | Material: Polypropylene | Colour: Black |
do pobrania
Dane CAD
Pliki
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
35030401
eCl@ss 6.0.1
35040401
eCl@ss 4.1
35030401
eCl@ss 4.0
35030401
UNSPSC 7.0
30102215
UNSPSC 9.0
30102215
eCl@ss 5.0
35040401
eCl@ss 5.1
35040401
eCl@ss 11.0
23360402
eCl@ss 7.1
35030401
Kod taryfy celnej
39205100
powierzchnie zamknięte
* Dane obowiązkowe


RAL 7035 (Light grey)



RAL 7030 (Stone grey)

RAL 5014 (Pigeon blue)

RAL 3000 (Flame red)

RAL 9017 (Traffic black)

RAL 9016 (Traffic white)
Anthracite


RAL 9003 (Signal white)

























clear





smoke coloured tinted
































RAL 9005 (Jet black)

RAL 9004 (Signal black)





Aluminium, natural

Untreated



Grey



White

RAL 7042 (Traffic grey)

RAL 7046 (Telegrey)

Black