item
powierzchnie zamknięte

powierzchnie zamknięte


Zobacz wszystkie 134 warianty
Na zapytanie

Dane techniczne

Zakres dostawy

obustronnie powlekany kolorem zbliżonym do RAL
tolerancja grubości ± 8%

Właściwości

Numer artykułu 0.0.457.24
właściwość kolor szary zbliż. do RAL 7030
ESD Odporność na ESD = Nie
waga powierzchni specjalnych m = 14,6 kg/m2
JOP 1 sztuka wymiar płyty ok. 2800x1850 mm
materiał laminat celulozowy nasycony żywicą syntetyczną

Opis

Wskazówka:
Elementy powierzchniowe wykonane z tworzywa sztucznego należy do momentu montażu przechowywać w pozycji leżącej. Na skutek nieprawidłowego przechowywania tworzywo może się odkształcić pod wpływem własnego ciężaru.
Tworzywo sztuczne jest materiałem duroplastycznym, które pod wpływem wysokiego ciśnienia i temperatury ulega laminacji. Dzięki temu zyskuje wyjątkową odporność na ścieranie i uderzenie i jest z powodzeniem stosowane do produkcji osłon, powierzchni stołów oraz ścianek działowych o podwyższonych parametrach wytrzymałościowych.
Powierzchnie są antystatyczne.
Ze względu na swoją gęstą i higieniczną powłokę z żywicy melaminowej płyty z tworzywa sztucznego charakteryzują się nie tylko doskonałymi parametrami mechanicznymi i wysoką odpornością na temperaturę, ale również wysoką wytrzymałością na działanie licznych środków chemicznych.
• środki chemiczne laboratoryjne i techniczne
• rozpuszczalniki
• środki dezynfekujące
• środki farbujące
• wybielacze
• oleje i emulsje techniczne
działają na powierzchnię.
Niektóre ze środków chemicznych mogą niszczyć powierzchnię. Ważną rolę odgrywają przy tym takie czynniki jak
• stężenie
• czas działania
• temperatura
użytych środków.

W przypadku montażu płyt z tworzywa sztucznego w konstrukcjach ramowych należy uwzględnić zmianę ich wymiarów wynikającą z wchłonięcia wilgoci oraz z rozszerzalności cieplnej.
Informacja:
Numery kolorów RAL dotyczą lakierów.
Ze względu na różne metody produkcji żywość oraz odcień kolorów płyt z tworzywa sztucznego mogą w bardzo dużym stopniu się od siebie różnić. W przypadkach wątpliwych kolory należy zawsze porównywać z tablicą wzorów oryginalnych odcieni.

Warianty

Sortuj wg

133/134 Warianty pasują do "{{formattedLockedParameters}}"
Unidad de suministro:  Corte Largo:  50 ... 2770 Ancho:  50 ... 1820 Material:  plástico sólido Color:  RAL 7035 (gris claro) RAL 7035 (gris claro)
Unidad de suministro:  Pieza Largo:  2800 Ancho:  1850 Material:  plástico sólido Color:  RAL 7035 (gris claro) RAL 7035 (gris claro)
Unidad de suministro:  Corte Largo:  50 ... 2410 Ancho:  50 ... 1190 Material:  plástico sólido Color:  RAL 7035 (gris claro) RAL 7035 (gris claro)
Unidad de suministro:  Pieza Largo:  2440 Ancho:  1220 Material:  plástico sólido Color:  RAL 7035 (gris claro) RAL 7035 (gris claro)
Unidad de suministro:  Corte Largo:  50 ... 2770 Ancho:  50 ... 1820 Material:  plástico sólido Color:  RAL 7030 (gris piedra) RAL 7030 (gris piedra)
Unidad de suministro:  Pieza Largo:  2800 Ancho:  1850 Material:  plástico sólido Color:  RAL 7030 (gris piedra) RAL 7030 (gris piedra)
Unidad de suministro:  Corte Largo:  50 ... 2770 Ancho:  50 ... 1820 Material:  plástico sólido Color:  RAL 1003 (amarillo señal) RAL 1003 (amarillo señal)
Unidad de suministro:  Pieza Largo:  2800 Ancho:  1850 Material:  plástico sólido Color:  RAL 1003 (amarillo señal) RAL 1003 (amarillo señal)
Unidad de suministro:  Corte Largo:  50 ... 2770 Ancho:  50 ... 1820 Material:  plástico sólido Color:  RAL 5014 ( azul paloma) RAL 5014 ( azul paloma)
Unidad de suministro:  Pieza Largo:  2800 Ancho:  1850 Material:  plástico sólido Color:  RAL 5014 ( azul paloma) RAL 5014 ( azul paloma)
Unidad de suministro:  Corte Largo:  50 ... 2770 Ancho:  50 ... 1820 Material:  plástico sólido Color:  RAL 6011 (verde Reseda) RAL 6011 (verde Reseda)
Unidad de suministro:  Pieza Largo:  2800 Ancho:  1850 Material:  plástico sólido Color:  RAL 6011 (verde Reseda) RAL 6011 (verde Reseda)
Unidad de suministro:  Corte Largo:  50 ... 2770 Ancho:  50 ... 1820 Material:  plástico sólido Color:  RAL 3000 (rojo fuego) RAL 3000 (rojo fuego)
Unidad de suministro:  Pieza Largo:  2800 Ancho:  1850 Material:  plástico sólido Color:  RAL 3000 (rojo fuego) RAL 3000 (rojo fuego)
Unidad de suministro:  Corte Largo:  50 ... 2770 Ancho:  50 ... 1820 Material:  plástico sólido Color:  RAL 9017 (negro tráfico) RAL 9017 (negro tráfico)
Unidad de suministro:  Pieza Largo:  2800 Ancho:  1850 Material:  plástico sólido Color:  RAL 9017 (negro tráfico) RAL 9017 (negro tráfico)
Unidad de suministro:  Corte Largo:  50 ... 2770 Ancho:  50 ... 1820 Material:  plástico sólido Color:  RAL 9016 (blanco tráfico) RAL 9016 (blanco tráfico)
Unidad de suministro:  Pieza Largo:  2800 Ancho:  1850 Material:  plástico sólido Color:  RAL 9016 (blanco tráfico) RAL 9016 (blanco tráfico)
Unidad de suministro:  Corte Largo:  50 ... 2770 Ancho:  50 ... 1820 Material:  plástico sólido Color:  Antracita Antracita
Unidad de suministro:  Pieza Largo:  2800 Ancho:  1850 Material:  plástico sólido Color:  Antracita Antracita
Unidad de suministro:  Corte Largo:  50 ... 2770 Ancho:  50 ... 2040 Material:  plástico sólido Color:  RAL 9003 ( blanco señal) RAL 9003 ( blanco señal)
Unidad de suministro:  Corte Largo:  50 ... 2770 Ancho:  50 ... 1820 Material:  plástico sólido Color:  RAL 7035 (gris claro) RAL 7035 (gris claro)
Unidad de suministro:  Pieza Largo:  2800 Ancho:  1850 Material:  plástico sólido Color:  RAL 7035 (gris claro) RAL 7035 (gris claro)
Unidad de suministro:  Corte Largo:  50 ... 2410 Ancho:  50 ... 1190 Material:  plástico sólido Color:  RAL 7035 (gris claro) RAL 7035 (gris claro)
Unidad de suministro:  Pieza Largo:  2440 Ancho:  1220 Material:  plástico sólido Color:  RAL 7035 (gris claro) RAL 7035 (gris claro)
Unidad de suministro:  Corte Largo:  50 ... 2770 Ancho:  50 ... 1820 Material:  plástico sólido Color:  RAL 7030 (gris piedra) RAL 7030 (gris piedra)
Unidad de suministro:  Pieza Largo:  2800 Ancho:  1850 Material:  plástico sólido Color:  RAL 7030 (gris piedra) RAL 7030 (gris piedra)
Unidad de suministro:  Corte Largo:  50 ... 2770 Ancho:  50 ... 1820 Material:  plástico sólido Color:  RAL 1003 (amarillo señal) RAL 1003 (amarillo señal)
Unidad de suministro:  Pieza Largo:  2800 Ancho:  1850 Material:  plástico sólido Color:  RAL 1003 (amarillo señal) RAL 1003 (amarillo señal)
Unidad de suministro:  Corte Largo:  50 ... 2770 Ancho:  50 ... 1820 Material:  plástico sólido Color:  RAL 5014 ( azul paloma) RAL 5014 ( azul paloma)
Unidad de suministro:  Pieza Largo:  2800 Ancho:  1850 Material:  plástico sólido Color:  RAL 5014 ( azul paloma) RAL 5014 ( azul paloma)
Unidad de suministro:  Corte Largo:  50 ... 2770 Ancho:  50 ... 1820 Material:  plástico sólido Color:  RAL 6011 (verde Reseda) RAL 6011 (verde Reseda)
Unidad de suministro:  Pieza Largo:  2800 Ancho:  1850 Material:  plástico sólido Color:  RAL 6011 (verde Reseda) RAL 6011 (verde Reseda)
Unidad de suministro:  Corte Largo:  50 ... 2770 Ancho:  50 ... 1820 Material:  plástico sólido Color:  RAL 3000 (rojo fuego) RAL 3000 (rojo fuego)
Unidad de suministro:  Pieza Largo:  2800 Ancho:  1850 Material:  plástico sólido Color:  RAL 3000 (rojo fuego) RAL 3000 (rojo fuego)
Unidad de suministro:  Corte Largo:  50 ... 2770 Ancho:  50 ... 1820 Material:  plástico sólido Color:  RAL 9017 (negro tráfico) RAL 9017 (negro tráfico)
Unidad de suministro:  Pieza Largo:  2800 Ancho:  1850 Material:  plástico sólido Color:  RAL 9017 (negro tráfico) RAL 9017 (negro tráfico)
Unidad de suministro:  Corte Largo:  50 ... 2770 Ancho:  50 ... 1820 Material:  plástico sólido Color:  RAL 9016 (blanco tráfico) RAL 9016 (blanco tráfico)
Unidad de suministro:  Pieza Largo:  2800 Ancho:  1850 Material:  plástico sólido Color:  RAL 9016 (blanco tráfico) RAL 9016 (blanco tráfico)
Unidad de suministro:  Corte Largo:  50 ... 2770 Ancho:  50 ... 1820 Material:  plástico sólido Color:  Antracita Antracita
Unidad de suministro:  Pieza Largo:  2800 Ancho:  1850 Material:  plástico sólido Color:  Antracita Antracita
Unidad de suministro:  Corte Largo:  50 ... 2410 Ancho:  50 ... 1190 Material:  plástico sólido Color:  RAL 7035 (gris claro) RAL 7035 (gris claro)
Unidad de suministro:  Pieza Largo:  2440 Ancho:  1220 Material:  plástico sólido Color:  RAL 7035 (gris claro) RAL 7035 (gris claro)
Unidad de suministro:  Corte Largo:  50 ... 3020 Ancho:  50 ... 2000 Material:  acrílico XT Color:  claro claro
Unidad de suministro:  Pieza Largo:  3050 Ancho:  2030 Material:  acrílico XT Color:  claro claro
Unidad de suministro:  Corte Largo:  50 ... 3020 Ancho:  50 ... 2020 Material:  acrílico XT Color:  claro claro
Unidad de suministro:  Pieza Largo:  3050 Ancho:  2030 Material:  acrílico XT Color:  claro claro
Unidad de suministro:  Corte Largo:  50 ... 3020 Ancho:  50 ... 2020 Material:  acrílico XT Color:  claro claro
Unidad de suministro:  Pieza Largo:  3050 Ancho:  2030 Material:  acrílico XT Color:  claro claro
Unidad de suministro:  Corte Largo:  50 ... 3020 Ancho:  50 ... 2000 Material:  acrílico XT Color:  color humo tintado color humo tintado
Unidad de suministro:  Pieza Largo:  3050 Ancho:  2030 Material:  acrílico XT Color:  color humo tintado color humo tintado
Unidad de suministro:  Corte Largo:  50 ... 3020 Ancho:  50 ... 2000 Material:  acrílico GS Color:  vidrio tintado vidrio tintado
Unidad de suministro:  Pieza Largo:  3050 Ancho:  2030 Material:  acrílico GS Color:  vidrio tintado vidrio tintado
Unidad de suministro:  Corte Largo:  50 ... 3020 Ancho:  50 ... 2000 Material:  acrílico GS Color:  tinte opalino tinte opalino
Unidad de suministro:  Pieza Largo:  3050 Ancho:  2030 Material:  acrílico GS Color:  tinte opalino tinte opalino
Unidad de suministro:  Corte Largo:  50 ... 3020 Ancho:  50 ... 2000 Material:  acrílico GS Color:  color humo tintado color humo tintado
Unidad de suministro:  Pieza Largo:  3050 Ancho:  2030 Material:  acrílico GS Color:  color humo tintado color humo tintado
Unidad de suministro:  Corte Largo:  50 ... 3020 Ancho:  50 ... 2000 Material:  acrílico GS Color:  claro claro
Unidad de suministro:  Pieza Largo:  3050 Ancho:  2030 Material:  acrílico GS Color:  claro claro
Unidad de suministro:  Corte Largo:  50 ... 3020 Ancho:  50 ... 2000 Material:  acrílico GS Color:  claro claro
Unidad de suministro:  Pieza Largo:  3050 Ancho:  2030 Material:  acrílico GS Color:  claro claro
Unidad de suministro:  Corte Largo:  50 ... 3020 Ancho:  50 ... 2000 Material:  acrílico GS Color:  claro claro
Unidad de suministro:  Pieza Largo:  3050 Ancho:  2030 Material:  acrílico GS Color:  claro claro
Unidad de suministro:  Corte Largo:  50 ... 3020 Ancho:  50 ... 2000 Material:  acrílico GS Color:  claro claro
Unidad de suministro:  Pieza Largo:  3050 Ancho:  2030 Material:  acrílico GS Color:  claro claro
Unidad de suministro:  Corte Largo:  50 ... 3020 Ancho:  50 ... 2020 Material:  acrílico GS Color:  color humo tintado color humo tintado
Unidad de suministro:  Pieza Largo:  3050 Ancho:  2030 Material:  acrílico GS Color:  color humo tintado color humo tintado
Unidad de suministro:  Corte Largo:  50 ... 3020 Ancho:  50 ... 2020 Material:  PET-G Color:  claro claro
Unidad de suministro:  Pieza Largo:  3050 Ancho:  2050 Material:  PET-G Color:  claro claro
Unidad de suministro:  Corte Largo:  50 ... 3020 Ancho:  50 ... 2020 Material:  PET-G Color:  claro claro
Unidad de suministro:  Pieza Largo:  3050 Ancho:  2050 Material:  PET-G Color:  claro claro
Unidad de suministro:  Corte Largo:  50 ... 3020 Ancho:  50 ... 2020 Material:  PET-G Color:  claro claro
Unidad de suministro:  Pieza Largo:  3050 Ancho:  2050 Material:  PET-G Color:  claro claro
Unidad de suministro:  Corte Largo:  50 ... 3020 Ancho:  50 ... 2020 Material:  PET-G Color:  claro claro
Unidad de suministro:  Pieza Largo:  3050 Ancho:  2050 Material:  PET-G Color:  claro claro
Unidad de suministro:  Corte Largo:  50 ... 3020 Ancho:  50 ... 2020 Material:  policarbonato Color:  claro claro
Unidad de suministro:  Pieza Largo:  3050 Ancho:  2050 Material:  policarbonato Color:  claro claro
Unidad de suministro:  Corte Largo:  50 ... 3020 Ancho:  50 ... 2020 Material:  policarbonato Color:  claro claro
Unidad de suministro:  Pieza Largo:  3050 Ancho:  2050 Material:  policarbonato Color:  claro claro
Unidad de suministro:  Corte Largo:  50 ... 3020 Ancho:  50 ... 2020 Material:  policarbonato Color:  claro claro
Unidad de suministro:  Pieza Largo:  3050 Ancho:  2050 Material:  policarbonato Color:  claro claro
Unidad de suministro:  Corte Largo:  50 ... 2970 Ancho:  50 ... 1970 Material:  policarbonato Color:  claro claro
Unidad de suministro:  Pieza Largo:  3000 Ancho:  2000 Material:  policarbonato Color:  claro claro
Unidad de suministro:  Corte Largo:  50 ... 3020 Ancho:  50 ... 2020 Material:  policarbonato Color:  color humo tintado color humo tintado
Unidad de suministro:  Pieza Largo:  3050 Ancho:  2050 Material:  policarbonato Color:  color humo tintado color humo tintado
Unidad de suministro:  Corte Largo:  50 ... 3020 Ancho:  50 ... 2020 Material:  policarbonato Color:  claro claro
Unidad de suministro:  Pieza Largo:  3050 Ancho:  2050 Material:  policarbonato Color:  claro claro
Unidad de suministro:  Corte Largo:  50 ... 3020 Ancho:  50 ... 2020 Material:  policarbonato Color:  claro claro
Unidad de suministro:  Pieza Largo:  3050 Ancho:  2050 Material:  policarbonato Color:  claro claro
Unidad de suministro:  Corte Largo:  50 ... 3020 Ancho:  50 ... 2020 Material:  policarbonato Color:  color humo tintado color humo tintado
Unidad de suministro:  Pieza Largo:  3050 Ancho:  2050 Material:  policarbonato Color:  color humo tintado color humo tintado
Unidad de suministro:  Corte Largo:  50 ... 1970 Ancho:  50 ... 970 Material:  polietileno Color:  RAL 9004 (negro señal) RAL 9004 (negro señal)
Unidad de suministro:  Pieza Largo:  2000 Ancho:  1000 Material:  polietileno Color:  RAL 9004 (negro señal) RAL 9004 (negro señal)
Unidad de suministro:  Corte Largo:  50 ... 1970 Ancho:  50 ... 970 Material:  polietileno Color:  RAL 9005 (negro intenso) RAL 9005 (negro intenso)
Unidad de suministro:  Pieza Largo:  2000 Ancho:  1000 Material:  polietileno Color:  RAL 9005 (negro intenso) RAL 9005 (negro intenso)
Unidad de suministro:  Corte Largo:  50 ... 1970 Ancho:  50 ... 970 Material:  polietileno Color:  RAL 9005 (negro intenso) RAL 9005 (negro intenso)
Unidad de suministro:  Pieza Largo:  2000 Ancho:  1000 Material:  polietileno Color:  RAL 9005 (negro intenso) RAL 9005 (negro intenso)
Unidad de suministro:  Corte Largo:  50 ... 1983 Ancho:  50 ... 973 Material:  polietileno Color:  RAL 9004 (negro señal) RAL 9004 (negro señal)
Unidad de suministro:  Pieza Largo:  2013 Ancho:  1003 Material:  polietileno Color:  RAL 9004 (negro señal) RAL 9004 (negro señal)
Unidad de suministro:  Corte Largo:  50 ... 1983 Ancho:  50 ... 973 Material:  polietileno Color:  RAL 9005 (negro intenso) RAL 9005 (negro intenso)
Unidad de suministro:  Pieza Largo:  2013 Ancho:  1003 Material:  polietileno Color:  RAL 9005 (negro intenso) RAL 9005 (negro intenso)
Unidad de suministro:  Corte Largo:  50 ... 1983 Ancho:  50 ... 973 Material:  polietileno Color:  RAL 9005 (negro intenso) RAL 9005 (negro intenso)
Unidad de suministro:  Pieza Largo:  2013 Ancho:  1003 Material:  polietileno Color:  RAL 9005 (negro intenso) RAL 9005 (negro intenso)
Unidad de suministro:  Corte Largo:  50 ... 1983 Ancho:  50 ... 973 Material:  polietileno Color:  RAL 9004 (negro señal) RAL 9004 (negro señal)
Unidad de suministro:  Pieza Largo:  2013 Ancho:  1003 Material:  polietileno Color:  RAL 9004 (negro señal) RAL 9004 (negro señal)
Unidad de suministro:  Corte Largo:  50 ... 1983 Ancho:  50 ... 973 Material:  polietileno Color:  RAL 9005 (negro intenso) RAL 9005 (negro intenso)
Unidad de suministro:  Pieza Largo:  2013 Ancho:  1003 Material:  polietileno Color:  RAL 9005 (negro intenso) RAL 9005 (negro intenso)
Unidad de suministro:  Corte Largo:  50 ... 1983 Ancho:  50 ... 973 Material:  polietileno Color:  RAL 9005 (negro intenso) RAL 9005 (negro intenso)
Unidad de suministro:  Pieza Largo:  2013 Ancho:  1003 Material:  polietileno Color:  RAL 9005 (negro intenso) RAL 9005 (negro intenso)
Unidad de suministro:  Corte Largo:  50 ... 2920 Ancho:  50 ... 1470 Material:  Al-PE Compound Color:  Aluminio, natural Aluminio, natural
Unidad de suministro:  Pieza Largo:  3000 Ancho:  1500 Material:  Al-PE Compound Color:  Aluminio, natural Aluminio, natural
Unidad de suministro:  Corte Largo:  50 ... 2970 Ancho:  50 ... 1470 Material:  AlMg1 Color:  brillante brillante
Unidad de suministro:  Pieza Largo:  3000 Ancho:  1500 Material:  AlMg1 Color:  brillante brillante
Unidad de suministro:  Corte Largo:  50 ... 2970 Ancho:  50 ... 1470 Material:  AlMg1 Color:  Aluminio, natural Aluminio, natural
Unidad de suministro:  Pieza Largo:  3000 Ancho:  1500 Material:  AlMg1 Color:  Aluminio, natural Aluminio, natural
Unidad de suministro:  Corte Largo:  50 ... 3010 Ancho:  50 ... 2010 Material:  Polipropileno Color:  Gris Gris
Unidad de suministro:  Pieza Largo:  3050 Ancho:  2050 Material:  Polipropileno Color:  Gris Gris
Unidad de suministro:  Corte Largo:  50 ... 3010 Ancho:  50 ... 2010 Material:  Polipropileno Color:  Blanco Blanco
Unidad de suministro:  Pieza Largo:  3050 Ancho:  2050 Material:  Polipropileno Color:  Blanco Blanco
Unidad de suministro:  Corte Largo:  50 ... 3010 Ancho:  50 ... 2010 Material:  Polipropileno Color:  Gris Gris
Unidad de suministro:  Pieza Largo:  3050 Ancho:  2050 Material:  Polipropileno Color:  Gris Gris
Unidad de suministro:  Corte Largo:  50 ... 3010 Ancho:  50 ... 2010 Material:  Polipropileno Color:  Blanco Blanco
Unidad de suministro:  Pieza Largo:  3050 Ancho:  2050 Material:  Polipropileno Color:  Blanco Blanco
Unidad de suministro:  Corte Largo:  50 ... 3010 Ancho:  50 ... 2010 Material:  Polipropileno Color:  RAL 7042 (gris tráfico) RAL 7042 (gris tráfico)
Unidad de suministro:  Pieza Largo:  3050 Ancho:  2050 Material:  Polipropileno Color:  RAL 7042 (gris tráfico) RAL 7042 (gris tráfico)
Unidad de suministro:  Corte Largo:  50 ... 2260 Ancho:  50 ... 1560 Material:  Polipropileno Color:  RAL 7046 (gris tele) RAL 7046 (gris tele)
Unidad de suministro:  Pieza Largo:  2300 Ancho:  1600 Material:  Polipropileno Color:  RAL 7046 (gris tele) RAL 7046 (gris tele)
Unidad de suministro:  Corte Largo:  50 ... 2260 Ancho:  50 ... 1560 Material:  Polipropileno Color:  Negro Negro
Unidad de suministro:  Pieza Largo:  2300 Ancho:  1600 Material:  Polipropileno Color:  Negro Negro
Unidad de suministro:  Corte Largo:  50 ... 2260 Ancho:  50 ... 1560 Material:  Polipropileno Color:  RAL 7046 (gris tele) RAL 7046 (gris tele)
Unidad de suministro:  Pieza Largo:  2300 Ancho:  1600 Material:  Polipropileno Color:  RAL 7046 (gris tele) RAL 7046 (gris tele)
Unidad de suministro:  Corte Largo:  50 ... 2260 Ancho:  50 ... 1560 Material:  Polipropileno Color:  Negro Negro
Unidad de suministro:  Pieza Largo:  2300 Ancho:  1600 Material:  Polipropileno Color:  Negro Negro

do pobrania

Dane CAD

Klasyfikacje

Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
35030401
eCl@ss 11.0
23360402
eCl@ss 5.0
35040401
eCl@ss 4.0
35030401
eCl@ss 5.1
35040401
UNSPSC 9.0
30102215
eCl@ss 4.1
35030401
eCl@ss 6.0.1
35040401
eCl@ss 7.1
35030401
UNSPSC 7.0
30102215
Kod taryfy celnej
39219041