item
powierzchnie zamknięte

powierzchnie zamknięte


Zobacz wszystkie 134 warianty
50 2770
50 1820
Na zapytanie
* Dane obowiązkowe

Dane techniczne

Wszystkie substancje są zarejestrowane zgodnie z rozporządzeniem REACH. Rozporządzenie REACH (ang. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, rejestracja, ocena udzielanie zezwoleń i stosowanie ograniczeń w zakresie chemikaliów) pozwala zapewnić, że użytkownicy będą dysponowali dokładnymi informacjami na temat typu i właściwości materiałów eksploatacyjnych, środków smarnych itd., z którymi mogą mieć styczność.Podzespoły zgodne z unijną dyrektywą RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances, ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji) nie zawierają jakichkolwiek substancji niebezpiecznych, takich jak ołów czy kadm. Dyrektywa 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (RoHS 1) ogranicza używanie określonych substancji w urządzeniach i podzespołach elektronicznych. Obejmuje to akumulatory itd.

Zakres dostawy

obustronnie powlekany kolorem zbliżonym do RAL
tolerancja grubości ± 8%

Właściwości

Numer artykułu 0.0.474.37
właściwość kolor czarny zbliż. do RAL 9017
ESD Odporność na ESD = Nie
waga powierzchni specjalnych m = 5,72 kg/m2
JOP przycięcie max. 2770x1820 mm
materiał laminat celulozowy nasycony żywicą syntetyczną

Opis

Wskazówka:
Elementy powierzchniowe wykonane z tworzywa sztucznego należy do momentu montażu przechowywać w pozycji leżącej. Na skutek nieprawidłowego przechowywania tworzywo może się odkształcić pod wpływem własnego ciężaru.
Tworzywo sztuczne jest materiałem duroplastycznym, które pod wpływem wysokiego ciśnienia i temperatury ulega laminacji. Dzięki temu zyskuje wyjątkową odporność na ścieranie i uderzenie i jest z powodzeniem stosowane do produkcji osłon, powierzchni stołów oraz ścianek działowych o podwyższonych parametrach wytrzymałościowych.
Powierzchnie są antystatyczne.
Ze względu na swoją gęstą i higieniczną powłokę z żywicy melaminowej płyty z tworzywa sztucznego charakteryzują się nie tylko doskonałymi parametrami mechanicznymi i wysoką odpornością na temperaturę, ale również wysoką wytrzymałością na działanie licznych środków chemicznych.
• środki chemiczne laboratoryjne i techniczne
• rozpuszczalniki
• środki dezynfekujące
• środki farbujące
• wybielacze
• oleje i emulsje techniczne
działają na powierzchnię.
Niektóre ze środków chemicznych mogą niszczyć powierzchnię. Ważną rolę odgrywają przy tym takie czynniki jak
• stężenie
• czas działania
• temperatura
użytych środków.

W przypadku montażu płyt z tworzywa sztucznego w konstrukcjach ramowych należy uwzględnić zmianę ich wymiarów wynikającą z wchłonięcia wilgoci oraz z rozszerzalności cieplnej.
Informacja:
Numery kolorów RAL dotyczą lakierów.
Ze względu na różne metody produkcji żywość oraz odcień kolorów płyt z tworzywa sztucznego mogą w bardzo dużym stopniu się od siebie różnić. W przypadkach wątpliwych kolory należy zawsze porównywać z tablicą wzorów oryginalnych odcieni.

Warianty

Sortuj wg

Delivery unit:  Cut-off Length:  50 ... 2770 Width:  50 ... 1820 Material:  Solid plastic Colour:  RAL 7035 (Light grey) RAL 7035 (Light grey)
Delivery unit:  Piece Length:  2800 Width:  1850 Material:  Solid plastic Colour:  RAL 7035 (Light grey) RAL 7035 (Light grey)
Delivery unit:  Cut-off Length:  50 ... 2410 Width:  50 ... 1190 Material:  Solid plastic Colour:  RAL 7035 (Light grey) RAL 7035 (Light grey)
Delivery unit:  Piece Length:  2440 Width:  1220 Material:  Solid plastic Colour:  RAL 7035 (Light grey) RAL 7035 (Light grey)
Delivery unit:  Cut-off Length:  50 ... 2770 Width:  50 ... 1820 Material:  Solid plastic Colour:  RAL 7030 (Stone grey) RAL 7030 (Stone grey)
Delivery unit:  Piece Length:  2800 Width:  1850 Material:  Solid plastic Colour:  RAL 7030 (Stone grey) RAL 7030 (Stone grey)
Delivery unit:  Cut-off Length:  50 ... 2770 Width:  50 ... 1820 Material:  Solid plastic Colour:  RAL 1003 (Signal yellow) RAL 1003 (Signal yellow)
Delivery unit:  Piece Length:  2800 Width:  1850 Material:  Solid plastic Colour:  RAL 1003 (Signal yellow) RAL 1003 (Signal yellow)
Delivery unit:  Cut-off Length:  50 ... 2770 Width:  50 ... 1820 Material:  Solid plastic Colour:  RAL 5014 (Pigeon blue) RAL 5014 (Pigeon blue)
Delivery unit:  Piece Length:  2800 Width:  1850 Material:  Solid plastic Colour:  RAL 5014 (Pigeon blue) RAL 5014 (Pigeon blue)
Delivery unit:  Cut-off Length:  50 ... 2770 Width:  50 ... 1820 Material:  Solid plastic Colour:  RAL 6011 (Reseda green) RAL 6011 (Reseda green)
Delivery unit:  Piece Length:  2800 Width:  1850 Material:  Solid plastic Colour:  RAL 6011 (Reseda green) RAL 6011 (Reseda green)
Delivery unit:  Cut-off Length:  50 ... 2770 Width:  50 ... 1820 Material:  Solid plastic Colour:  RAL 3000 (Flame red) RAL 3000 (Flame red)
Delivery unit:  Piece Length:  2800 Width:  1850 Material:  Solid plastic Colour:  RAL 3000 (Flame red) RAL 3000 (Flame red)
Delivery unit:  Cut-off Length:  50 ... 2770 Width:  50 ... 1820 Material:  Solid plastic Colour:  RAL 9017 (Traffic black) RAL 9017 (Traffic black)
Delivery unit:  Piece Length:  2800 Width:  1850 Material:  Solid plastic Colour:  RAL 9017 (Traffic black) RAL 9017 (Traffic black)
Delivery unit:  Cut-off Length:  50 ... 2770 Width:  50 ... 1820 Material:  Solid plastic Colour:  RAL 9016 (Traffic white) RAL 9016 (Traffic white)
Delivery unit:  Piece Length:  2800 Width:  1850 Material:  Solid plastic Colour:  RAL 9016 (Traffic white) RAL 9016 (Traffic white)
Delivery unit:  Cut-off Length:  50 ... 2770 Width:  50 ... 1820 Material:  Solid plastic Colour:  Anthracite Anthracite
Delivery unit:  Piece Length:  2800 Width:  1850 Material:  Solid plastic Colour:  Anthracite Anthracite
Delivery unit:  Cut-off Length:  50 ... 2770 Width:  50 ... 2040 Material:  Solid plastic Colour:  RAL 9003 (Signal white) RAL 9003 (Signal white)
Delivery unit:  Piece Length:  2800 Width:  2070 Material:  Solid plastic Colour:  RAL 9003 (Signal white) RAL 9003 (Signal white)
Delivery unit:  Cut-off Length:  50 ... 2770 Width:  50 ... 1820 Material:  Solid plastic Colour:  RAL 7035 (Light grey) RAL 7035 (Light grey)
Delivery unit:  Piece Length:  2800 Width:  1850 Material:  Solid plastic Colour:  RAL 7035 (Light grey) RAL 7035 (Light grey)
Delivery unit:  Cut-off Length:  50 ... 2410 Width:  50 ... 1190 Material:  Solid plastic Colour:  RAL 7035 (Light grey) RAL 7035 (Light grey)
Delivery unit:  Piece Length:  2440 Width:  1220 Material:  Solid plastic Colour:  RAL 7035 (Light grey) RAL 7035 (Light grey)
Delivery unit:  Cut-off Length:  50 ... 2770 Width:  50 ... 1820 Material:  Solid plastic Colour:  RAL 7030 (Stone grey) RAL 7030 (Stone grey)
Delivery unit:  Piece Length:  2800 Width:  1850 Material:  Solid plastic Colour:  RAL 7030 (Stone grey) RAL 7030 (Stone grey)
Delivery unit:  Cut-off Length:  50 ... 2770 Width:  50 ... 1820 Material:  Solid plastic Colour:  RAL 1003 (Signal yellow) RAL 1003 (Signal yellow)
Delivery unit:  Piece Length:  2800 Width:  1850 Material:  Solid plastic Colour:  RAL 1003 (Signal yellow) RAL 1003 (Signal yellow)
Delivery unit:  Cut-off Length:  50 ... 2770 Width:  50 ... 1820 Material:  Solid plastic Colour:  RAL 5014 (Pigeon blue) RAL 5014 (Pigeon blue)
Delivery unit:  Piece Length:  2800 Width:  1850 Material:  Solid plastic Colour:  RAL 5014 (Pigeon blue) RAL 5014 (Pigeon blue)
Delivery unit:  Cut-off Length:  50 ... 2770 Width:  50 ... 1820 Material:  Solid plastic Colour:  RAL 6011 (Reseda green) RAL 6011 (Reseda green)
Delivery unit:  Piece Length:  2800 Width:  1850 Material:  Solid plastic Colour:  RAL 6011 (Reseda green) RAL 6011 (Reseda green)
Delivery unit:  Cut-off Length:  50 ... 2770 Width:  50 ... 1820 Material:  Solid plastic Colour:  RAL 3000 (Flame red) RAL 3000 (Flame red)
Delivery unit:  Piece Length:  2800 Width:  1850 Material:  Solid plastic Colour:  RAL 3000 (Flame red) RAL 3000 (Flame red)
Delivery unit:  Cut-off Length:  50 ... 2770 Width:  50 ... 1820 Material:  Solid plastic Colour:  RAL 9017 (Traffic black) RAL 9017 (Traffic black)
Delivery unit:  Piece Length:  2800 Width:  1850 Material:  Solid plastic Colour:  RAL 9017 (Traffic black) RAL 9017 (Traffic black)
Delivery unit:  Cut-off Length:  50 ... 2770 Width:  50 ... 1820 Material:  Solid plastic Colour:  RAL 9016 (Traffic white) RAL 9016 (Traffic white)
Delivery unit:  Piece Length:  2800 Width:  1850 Material:  Solid plastic Colour:  RAL 9016 (Traffic white) RAL 9016 (Traffic white)
Delivery unit:  Cut-off Length:  50 ... 2770 Width:  50 ... 1820 Material:  Solid plastic Colour:  Anthracite Anthracite
Delivery unit:  Piece Length:  2800 Width:  1850 Material:  Solid plastic Colour:  Anthracite Anthracite
Delivery unit:  Cut-off Length:  50 ... 2410 Width:  50 ... 1190 Material:  Solid plastic Colour:  RAL 7035 (Light grey) RAL 7035 (Light grey)
Delivery unit:  Piece Length:  2440 Width:  1220 Material:  Solid plastic Colour:  RAL 7035 (Light grey) RAL 7035 (Light grey)
Delivery unit:  Cut-off Length:  50 ... 3020 Width:  50 ... 2000 Material:  Acrylic glass XT Colour:  clear clear
Delivery unit:  Piece Length:  3050 Width:  2030 Material:  Acrylic glass XT Colour:  clear clear
Delivery unit:  Cut-off Length:  50 ... 3020 Width:  50 ... 2020 Material:  Acrylic glass XT Colour:  clear clear
Delivery unit:  Piece Length:  3050 Width:  2030 Material:  Acrylic glass XT Colour:  clear clear
Delivery unit:  Cut-off Length:  50 ... 3020 Width:  50 ... 2020 Material:  Acrylic glass XT Colour:  clear clear
Delivery unit:  Piece Length:  3050 Width:  2030 Material:  Acrylic glass XT Colour:  clear clear
Delivery unit:  Cut-off Length:  50 ... 3020 Width:  50 ... 2000 Material:  Acrylic glass XT Colour:  smoke coloured tinted smoke coloured tinted
Delivery unit:  Piece Length:  3050 Width:  2030 Material:  Acrylic glass XT Colour:  smoke coloured tinted smoke coloured tinted
Delivery unit:  Cut-off Length:  50 ... 3020 Width:  50 ... 2000 Material:  Acrylic glass GS Colour:  glass coloured tinted glass coloured tinted
Delivery unit:  Piece Length:  3050 Width:  2030 Material:  Acrylic glass GS Colour:  glass coloured tinted glass coloured tinted
Delivery unit:  Cut-off Length:  50 ... 3020 Width:  50 ... 2000 Material:  Acrylic glass GS Colour:  opal coloured tinted opal coloured tinted
Delivery unit:  Piece Length:  3050 Width:  2030 Material:  Acrylic glass GS Colour:  opal coloured tinted opal coloured tinted
Delivery unit:  Cut-off Length:  50 ... 3020 Width:  50 ... 2000 Material:  Acrylic glass GS Colour:  smoke coloured tinted smoke coloured tinted
Delivery unit:  Piece Length:  3050 Width:  2030 Material:  Acrylic glass GS Colour:  smoke coloured tinted smoke coloured tinted
Delivery unit:  Cut-off Length:  50 ... 3020 Width:  50 ... 2000 Material:  Acrylic glass GS Colour:  clear clear
Delivery unit:  Piece Length:  3050 Width:  2030 Material:  Acrylic glass GS Colour:  clear clear
Delivery unit:  Cut-off Length:  50 ... 3020 Width:  50 ... 2000 Material:  Acrylic glass GS Colour:  clear clear
Delivery unit:  Piece Length:  3050 Width:  2030 Material:  Acrylic glass GS Colour:  clear clear
Delivery unit:  Cut-off Length:  50 ... 3020 Width:  50 ... 2000 Material:  Acrylic glass GS Colour:  clear clear
Delivery unit:  Piece Length:  3050 Width:  2030 Material:  Acrylic glass GS Colour:  clear clear
Delivery unit:  Cut-off Length:  50 ... 3020 Width:  50 ... 2000 Material:  Acrylic glass GS Colour:  clear clear
Delivery unit:  Piece Length:  3050 Width:  2030 Material:  Acrylic glass GS Colour:  clear clear
Delivery unit:  Cut-off Length:  50 ... 3020 Width:  50 ... 2020 Material:  Acrylic glass GS Colour:  smoke coloured tinted smoke coloured tinted
Delivery unit:  Piece Length:  3050 Width:  2030 Material:  Acrylic glass GS Colour:  smoke coloured tinted smoke coloured tinted
Delivery unit:  Cut-off Length:  50 ... 3020 Width:  50 ... 2020 Material:  PET-G Colour:  clear clear
Delivery unit:  Piece Length:  3050 Width:  2050 Material:  PET-G Colour:  clear clear
Delivery unit:  Cut-off Length:  50 ... 3020 Width:  50 ... 2020 Material:  PET-G Colour:  clear clear
Delivery unit:  Piece Length:  3050 Width:  2050 Material:  PET-G Colour:  clear clear
Delivery unit:  Cut-off Length:  50 ... 3020 Width:  50 ... 2020 Material:  PET-G Colour:  clear clear
Delivery unit:  Piece Length:  3050 Width:  2050 Material:  PET-G Colour:  clear clear
Delivery unit:  Cut-off Length:  50 ... 3020 Width:  50 ... 2020 Material:  PET-G Colour:  clear clear
Delivery unit:  Piece Length:  3050 Width:  2050 Material:  PET-G Colour:  clear clear
Delivery unit:  Cut-off Length:  50 ... 3020 Width:  50 ... 2020 Material:  Polycarbonate Colour:  clear clear
Delivery unit:  Piece Length:  3050 Width:  2050 Material:  Polycarbonate Colour:  clear clear
Delivery unit:  Cut-off Length:  50 ... 3020 Width:  50 ... 2020 Material:  Polycarbonate Colour:  clear clear
Delivery unit:  Piece Length:  3050 Width:  2050 Material:  Polycarbonate Colour:  clear clear
Delivery unit:  Cut-off Length:  50 ... 3020 Width:  50 ... 2020 Material:  Polycarbonate Colour:  clear clear
Delivery unit:  Piece Length:  3050 Width:  2050 Material:  Polycarbonate Colour:  clear clear
Delivery unit:  Cut-off Length:  50 ... 2970 Width:  50 ... 1970 Material:  Polycarbonate Colour:  clear clear
Delivery unit:  Piece Length:  3000 Width:  2000 Material:  Polycarbonate Colour:  clear clear
Delivery unit:  Cut-off Length:  50 ... 3020 Width:  50 ... 2020 Material:  Polycarbonate Colour:  smoke coloured tinted smoke coloured tinted
Delivery unit:  Piece Length:  3050 Width:  2050 Material:  Polycarbonate Colour:  smoke coloured tinted smoke coloured tinted
Delivery unit:  Cut-off Length:  50 ... 3020 Width:  50 ... 2020 Material:  Polycarbonate Colour:  clear clear
Delivery unit:  Piece Length:  3050 Width:  2050 Material:  Polycarbonate Colour:  clear clear
Delivery unit:  Cut-off Length:  50 ... 3020 Width:  50 ... 2020 Material:  Polycarbonate Colour:  clear clear
Delivery unit:  Piece Length:  3050 Width:  2050 Material:  Polycarbonate Colour:  clear clear
Delivery unit:  Cut-off Length:  50 ... 3020 Width:  50 ... 2020 Material:  Polycarbonate Colour:  smoke coloured tinted smoke coloured tinted
Delivery unit:  Piece Length:  3050 Width:  2050 Material:  Polycarbonate Colour:  smoke coloured tinted smoke coloured tinted
Delivery unit:  Cut-off Length:  50 ... 1970 Width:  50 ... 970 Material:  Polyethylene Colour:  RAL 9004 (Signal black) RAL 9004 (Signal black)
Delivery unit:  Piece Length:  2000 Width:  1000 Material:  Polyethylene Colour:  RAL 9004 (Signal black) RAL 9004 (Signal black)
Delivery unit:  Cut-off Length:  50 ... 1970 Width:  50 ... 970 Material:  Polyethylene Colour:  RAL 9005 (Jet black) RAL 9005 (Jet black)
Delivery unit:  Piece Length:  2000 Width:  1000 Material:  Polyethylene Colour:  RAL 9005 (Jet black) RAL 9005 (Jet black)
Delivery unit:  Cut-off Length:  50 ... 1970 Width:  50 ... 970 Material:  Polyethylene Colour:  RAL 9005 (Jet black) RAL 9005 (Jet black)
Delivery unit:  Piece Length:  2000 Width:  1000 Material:  Polyethylene Colour:  RAL 9005 (Jet black) RAL 9005 (Jet black)
Delivery unit:  Cut-off Length:  50 ... 1983 Width:  50 ... 973 Material:  Polyethylene Colour:  RAL 9004 (Signal black) RAL 9004 (Signal black)
Delivery unit:  Piece Length:  2013 Width:  1003 Material:  Polyethylene Colour:  RAL 9004 (Signal black) RAL 9004 (Signal black)
Delivery unit:  Cut-off Length:  50 ... 1983 Width:  50 ... 973 Material:  Polyethylene Colour:  RAL 9005 (Jet black) RAL 9005 (Jet black)
Delivery unit:  Piece Length:  2013 Width:  1003 Material:  Polyethylene Colour:  RAL 9005 (Jet black) RAL 9005 (Jet black)
Delivery unit:  Cut-off Length:  50 ... 1983 Width:  50 ... 973 Material:  Polyethylene Colour:  RAL 9005 (Jet black) RAL 9005 (Jet black)
Delivery unit:  Piece Length:  2013 Width:  1003 Material:  Polyethylene Colour:  RAL 9005 (Jet black) RAL 9005 (Jet black)
Delivery unit:  Cut-off Length:  50 ... 1983 Width:  50 ... 973 Material:  Polyethylene Colour:  RAL 9004 (Signal black) RAL 9004 (Signal black)
Delivery unit:  Piece Length:  2013 Width:  1003 Material:  Polyethylene Colour:  RAL 9004 (Signal black) RAL 9004 (Signal black)
Delivery unit:  Cut-off Length:  50 ... 1983 Width:  50 ... 973 Material:  Polyethylene Colour:  RAL 9005 (Jet black) RAL 9005 (Jet black)
Delivery unit:  Piece Length:  2013 Width:  1003 Material:  Polyethylene Colour:  RAL 9005 (Jet black) RAL 9005 (Jet black)
Delivery unit:  Cut-off Length:  50 ... 1983 Width:  50 ... 973 Material:  Polyethylene Colour:  RAL 9005 (Jet black) RAL 9005 (Jet black)
Delivery unit:  Piece Length:  2013 Width:  1003 Material:  Polyethylene Colour:  RAL 9005 (Jet black) RAL 9005 (Jet black)
Delivery unit:  Cut-off Length:  50 ... 2920 Width:  50 ... 1470 Material:  Al-PE composite Colour:  Aluminium, natural Aluminium, natural
Delivery unit:  Piece Length:  3000 Width:  1500 Material:  Al-PE composite Colour:  Aluminium, natural Aluminium, natural
Delivery unit:  Cut-off Length:  50 ... 2970 Width:  50 ... 1470 Material:  AlMg1 Colour:  Untreated Untreated
Delivery unit:  Piece Length:  3000 Width:  1500 Material:  AlMg1 Colour:  Untreated Untreated
Delivery unit:  Cut-off Length:  50 ... 2970 Width:  50 ... 1470 Material:  AlMg1 Colour:  Aluminium, natural Aluminium, natural
Delivery unit:  Piece Length:  3000 Width:  1500 Material:  AlMg1 Colour:  Aluminium, natural Aluminium, natural
Delivery unit:  Cut-off Length:  50 ... 3010 Width:  50 ... 2010 Material:  Polypropylene Colour:  Grey Grey
Delivery unit:  Piece Length:  3050 Width:  2050 Material:  Polypropylene Colour:  Grey Grey
Delivery unit:  Cut-off Length:  50 ... 3010 Width:  50 ... 2010 Material:  Polypropylene Colour:  White White
Delivery unit:  Piece Length:  3050 Width:  2050 Material:  Polypropylene Colour:  White White
Delivery unit:  Cut-off Length:  50 ... 3010 Width:  50 ... 2010 Material:  Polypropylene Colour:  Grey Grey
Delivery unit:  Piece Length:  3050 Width:  2050 Material:  Polypropylene Colour:  Grey Grey
Delivery unit:  Cut-off Length:  50 ... 3010 Width:  50 ... 2010 Material:  Polypropylene Colour:  White White
Delivery unit:  Piece Length:  3050 Width:  2050 Material:  Polypropylene Colour:  White White
Delivery unit:  Cut-off Length:  50 ... 3010 Width:  50 ... 2010 Material:  Polypropylene Colour:  RAL 7042 (Traffic grey) RAL 7042 (Traffic grey)
Delivery unit:  Piece Length:  3050 Width:  2050 Material:  Polypropylene Colour:  RAL 7042 (Traffic grey) RAL 7042 (Traffic grey)
Delivery unit:  Cut-off Length:  50 ... 2260 Width:  50 ... 1560 Material:  Polypropylene Colour:  RAL 7046 (Telegrey) RAL 7046 (Telegrey)
Delivery unit:  Piece Length:  2300 Width:  1600 Material:  Polypropylene Colour:  RAL 7046 (Telegrey) RAL 7046 (Telegrey)
Delivery unit:  Cut-off Length:  50 ... 2260 Width:  50 ... 1560 Material:  Polypropylene Colour:  Black Black
Delivery unit:  Piece Length:  2300 Width:  1600 Material:  Polypropylene Colour:  Black Black
Delivery unit:  Cut-off Length:  50 ... 2260 Width:  50 ... 1560 Material:  Polypropylene Colour:  RAL 7046 (Telegrey) RAL 7046 (Telegrey)
Delivery unit:  Piece Length:  2300 Width:  1600 Material:  Polypropylene Colour:  RAL 7046 (Telegrey) RAL 7046 (Telegrey)
Delivery unit:  Cut-off Length:  50 ... 2260 Width:  50 ... 1560 Material:  Polypropylene Colour:  Black Black
Delivery unit:  Piece Length:  2300 Width:  1600 Material:  Polypropylene Colour:  Black Black

do pobrania

Dane CAD

Klasyfikacje

Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
35030401
eCl@ss 11.0
23360402
eCl@ss 4.0
35030401
UNSPSC 7.0
30102215
UNSPSC 9.0
30102215
eCl@ss 7.1
35030401
eCl@ss 5.0
35040401
eCl@ss 5.1
35040401
eCl@ss 4.1
35030401
eCl@ss 6.0.1
35040401
Kod taryfy celnej
39219041