item
powierzchnie zamknięte

powierzchnie zamknięte


Zobacz wszystkie 134 warianty
50 2770
50 1820
Na zapytanie
* Dane obowiązkowe

Dane techniczne

Wszystkie substancje są zarejestrowane zgodnie z rozporządzeniem REACH. Rozporządzenie REACH (ang. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, rejestracja, ocena udzielanie zezwoleń i stosowanie ograniczeń w zakresie chemikaliów) pozwala zapewnić, że użytkownicy będą dysponowali dokładnymi informacjami na temat typu i właściwości materiałów eksploatacyjnych, środków smarnych itd., z którymi mogą mieć styczność.Podzespoły zgodne z unijną dyrektywą RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances, ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji) nie zawierają jakichkolwiek substancji niebezpiecznych, takich jak ołów czy kadm. Dyrektywa 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (RoHS 1) ogranicza używanie określonych substancji w urządzeniach i podzespołach elektronicznych. Obejmuje to akumulatory itd.

Zakres dostawy

obustronnie powlekany kolorem zbliżonym do RAL
tolerancja grubości ± 8%

Właściwości

Numer artykułu 0.0.689.59
właściwość kolor zielony zbliż. do RAL 6011
ESD Odporność na ESD = Nie
waga powierzchni specjalnych m = 5,72 kg/m2
JOP przycięcie max. 2770x1820 mm
materiał laminat celulozowy nasycony żywicą syntetyczną

Opis

Wskazówka:
Elementy powierzchniowe wykonane z tworzywa sztucznego należy do momentu montażu przechowywać w pozycji leżącej. Na skutek nieprawidłowego przechowywania tworzywo może się odkształcić pod wpływem własnego ciężaru.
Tworzywo sztuczne jest materiałem duroplastycznym, które pod wpływem wysokiego ciśnienia i temperatury ulega laminacji. Dzięki temu zyskuje wyjątkową odporność na ścieranie i uderzenie i jest z powodzeniem stosowane do produkcji osłon, powierzchni stołów oraz ścianek działowych o podwyższonych parametrach wytrzymałościowych.
Powierzchnie są antystatyczne.
Ze względu na swoją gęstą i higieniczną powłokę z żywicy melaminowej płyty z tworzywa sztucznego charakteryzują się nie tylko doskonałymi parametrami mechanicznymi i wysoką odpornością na temperaturę, ale również wysoką wytrzymałością na działanie licznych środków chemicznych.
• środki chemiczne laboratoryjne i techniczne
• rozpuszczalniki
• środki dezynfekujące
• środki farbujące
• wybielacze
• oleje i emulsje techniczne
działają na powierzchnię.
Niektóre ze środków chemicznych mogą niszczyć powierzchnię. Ważną rolę odgrywają przy tym takie czynniki jak
• stężenie
• czas działania
• temperatura
użytych środków.

W przypadku montażu płyt z tworzywa sztucznego w konstrukcjach ramowych należy uwzględnić zmianę ich wymiarów wynikającą z wchłonięcia wilgoci oraz z rozszerzalności cieplnej.
Informacja:
Numery kolorów RAL dotyczą lakierów.
Ze względu na różne metody produkcji żywość oraz odcień kolorów płyt z tworzywa sztucznego mogą w bardzo dużym stopniu się od siebie różnić. W przypadkach wątpliwych kolory należy zawsze porównywać z tablicą wzorów oryginalnych odcieni.

Warianty

Sortuj wg

Jednostka dostawcza:  Przycięcie Długość:  50 ... 2770 Szerokość:  50 ... 1820 Materiał:  Pełny plastik Kolor:  RAL 7035 (jasnoszary) RAL 7035 (jasnoszary)
Jednostka dostawcza:  Sztuka Długość:  2800 Szerokość:  1850 Materiał:  Pełny plastik Kolor:  RAL 7035 (jasnoszary) RAL 7035 (jasnoszary)
Jednostka dostawcza:  Przycięcie Długość:  50 ... 2410 Szerokość:  50 ... 1190 Materiał:  Pełny plastik Kolor:  RAL 7035 (jasnoszary) RAL 7035 (jasnoszary)
Jednostka dostawcza:  Sztuka Długość:  2440 Szerokość:  1220 Materiał:  Pełny plastik Kolor:  RAL 7035 (jasnoszary) RAL 7035 (jasnoszary)
Jednostka dostawcza:  Przycięcie Długość:  50 ... 2770 Szerokość:  50 ... 1820 Materiał:  Pełny plastik Kolor:  RAL 7030 (szary kamienny) RAL 7030 (szary kamienny)
Jednostka dostawcza:  Sztuka Długość:  2800 Szerokość:  1850 Materiał:  Pełny plastik Kolor:  RAL 7030 (szary kamienny) RAL 7030 (szary kamienny)
Jednostka dostawcza:  Przycięcie Długość:  50 ... 2770 Szerokość:  50 ... 1820 Materiał:  Pełny plastik Kolor:  RAL 1003 (żółty sygnałowy) RAL 1003 (żółty sygnałowy)
Jednostka dostawcza:  Sztuka Długość:  2800 Szerokość:  1850 Materiał:  Pełny plastik Kolor:  RAL 1003 (żółty sygnałowy) RAL 1003 (żółty sygnałowy)
Jednostka dostawcza:  Przycięcie Długość:  50 ... 2770 Szerokość:  50 ... 1820 Materiał:  Pełny plastik Kolor:  RAL 5014 (popielaty) RAL 5014 (popielaty)
Jednostka dostawcza:  Sztuka Długość:  2800 Szerokość:  1850 Materiał:  Pełny plastik Kolor:  RAL 5014 (popielaty) RAL 5014 (popielaty)
Jednostka dostawcza:  Przycięcie Długość:  50 ... 2770 Szerokość:  50 ... 1820 Materiał:  Pełny plastik Kolor:  RAL 6011 (zielony rezedowy) RAL 6011 (zielony rezedowy)
Jednostka dostawcza:  Sztuka Długość:  2800 Szerokość:  1850 Materiał:  Pełny plastik Kolor:  RAL 6011 (zielony rezedowy) RAL 6011 (zielony rezedowy)
Jednostka dostawcza:  Przycięcie Długość:  50 ... 2770 Szerokość:  50 ... 1820 Materiał:  Pełny plastik Kolor:  RAL 3000 (czerwony ognisty) RAL 3000 (czerwony ognisty)
Jednostka dostawcza:  Sztuka Długość:  2800 Szerokość:  1850 Materiał:  Pełny plastik Kolor:  RAL 3000 (czerwony ognisty) RAL 3000 (czerwony ognisty)
Jednostka dostawcza:  Przycięcie Długość:  50 ... 2770 Szerokość:  50 ... 1820 Materiał:  Pełny plastik Kolor:  RAL 9017 (czarny komunikacyjny) RAL 9017 (czarny komunikacyjny)
Jednostka dostawcza:  Sztuka Długość:  2800 Szerokość:  1850 Materiał:  Pełny plastik Kolor:  RAL 9017 (czarny komunikacyjny) RAL 9017 (czarny komunikacyjny)
Jednostka dostawcza:  Przycięcie Długość:  50 ... 2770 Szerokość:  50 ... 1820 Materiał:  Pełny plastik Kolor:  RAL 9016 (biały komunikacyjny) RAL 9016 (biały komunikacyjny)
Jednostka dostawcza:  Sztuka Długość:  2800 Szerokość:  1850 Materiał:  Pełny plastik Kolor:  RAL 9016 (biały komunikacyjny) RAL 9016 (biały komunikacyjny)
Jednostka dostawcza:  Przycięcie Długość:  50 ... 2770 Szerokość:  50 ... 1820 Materiał:  Pełny plastik Kolor:  Antracyt Antracyt
Jednostka dostawcza:  Sztuka Długość:  2800 Szerokość:  1850 Materiał:  Pełny plastik Kolor:  Antracyt Antracyt
Jednostka dostawcza:  Przycięcie Długość:  50 ... 2770 Szerokość:  50 ... 2040 Materiał:  Pełny plastik Kolor:  RAL 9003 (biały sygnałowy) RAL 9003 (biały sygnałowy)
Jednostka dostawcza:  Sztuka Długość:  2800 Szerokość:  2070 Materiał:  Pełny plastik Kolor:  RAL 9003 (biały sygnałowy) RAL 9003 (biały sygnałowy)
Jednostka dostawcza:  Przycięcie Długość:  50 ... 2770 Szerokość:  50 ... 1820 Materiał:  Pełny plastik Kolor:  RAL 7035 (jasnoszary) RAL 7035 (jasnoszary)
Jednostka dostawcza:  Sztuka Długość:  2800 Szerokość:  1850 Materiał:  Pełny plastik Kolor:  RAL 7035 (jasnoszary) RAL 7035 (jasnoszary)
Jednostka dostawcza:  Przycięcie Długość:  50 ... 2410 Szerokość:  50 ... 1190 Materiał:  Pełny plastik Kolor:  RAL 7035 (jasnoszary) RAL 7035 (jasnoszary)
Jednostka dostawcza:  Sztuka Długość:  2440 Szerokość:  1220 Materiał:  Pełny plastik Kolor:  RAL 7035 (jasnoszary) RAL 7035 (jasnoszary)
Jednostka dostawcza:  Przycięcie Długość:  50 ... 2770 Szerokość:  50 ... 1820 Materiał:  Pełny plastik Kolor:  RAL 7030 (szary kamienny) RAL 7030 (szary kamienny)
Jednostka dostawcza:  Sztuka Długość:  2800 Szerokość:  1850 Materiał:  Pełny plastik Kolor:  RAL 7030 (szary kamienny) RAL 7030 (szary kamienny)
Jednostka dostawcza:  Przycięcie Długość:  50 ... 2770 Szerokość:  50 ... 1820 Materiał:  Pełny plastik Kolor:  RAL 1003 (żółty sygnałowy) RAL 1003 (żółty sygnałowy)
Jednostka dostawcza:  Sztuka Długość:  2800 Szerokość:  1850 Materiał:  Pełny plastik Kolor:  RAL 1003 (żółty sygnałowy) RAL 1003 (żółty sygnałowy)
Jednostka dostawcza:  Przycięcie Długość:  50 ... 2770 Szerokość:  50 ... 1820 Materiał:  Pełny plastik Kolor:  RAL 5014 (popielaty) RAL 5014 (popielaty)
Jednostka dostawcza:  Sztuka Długość:  2800 Szerokość:  1850 Materiał:  Pełny plastik Kolor:  RAL 5014 (popielaty) RAL 5014 (popielaty)
Jednostka dostawcza:  Przycięcie Długość:  50 ... 2770 Szerokość:  50 ... 1820 Materiał:  Pełny plastik Kolor:  RAL 6011 (zielony rezedowy) RAL 6011 (zielony rezedowy)
Jednostka dostawcza:  Sztuka Długość:  2800 Szerokość:  1850 Materiał:  Pełny plastik Kolor:  RAL 6011 (zielony rezedowy) RAL 6011 (zielony rezedowy)
Jednostka dostawcza:  Przycięcie Długość:  50 ... 2770 Szerokość:  50 ... 1820 Materiał:  Pełny plastik Kolor:  RAL 3000 (czerwony ognisty) RAL 3000 (czerwony ognisty)
Jednostka dostawcza:  Sztuka Długość:  2800 Szerokość:  1850 Materiał:  Pełny plastik Kolor:  RAL 3000 (czerwony ognisty) RAL 3000 (czerwony ognisty)
Jednostka dostawcza:  Przycięcie Długość:  50 ... 2770 Szerokość:  50 ... 1820 Materiał:  Pełny plastik Kolor:  RAL 9017 (czarny komunikacyjny) RAL 9017 (czarny komunikacyjny)
Jednostka dostawcza:  Sztuka Długość:  2800 Szerokość:  1850 Materiał:  Pełny plastik Kolor:  RAL 9017 (czarny komunikacyjny) RAL 9017 (czarny komunikacyjny)
Jednostka dostawcza:  Przycięcie Długość:  50 ... 2770 Szerokość:  50 ... 1820 Materiał:  Pełny plastik Kolor:  RAL 9016 (biały komunikacyjny) RAL 9016 (biały komunikacyjny)
Jednostka dostawcza:  Sztuka Długość:  2800 Szerokość:  1850 Materiał:  Pełny plastik Kolor:  RAL 9016 (biały komunikacyjny) RAL 9016 (biały komunikacyjny)
Jednostka dostawcza:  Przycięcie Długość:  50 ... 2770 Szerokość:  50 ... 1820 Materiał:  Pełny plastik Kolor:  Antracyt Antracyt
Jednostka dostawcza:  Sztuka Długość:  2800 Szerokość:  1850 Materiał:  Pełny plastik Kolor:  Antracyt Antracyt
Jednostka dostawcza:  Przycięcie Długość:  50 ... 2410 Szerokość:  50 ... 1190 Materiał:  Pełny plastik Kolor:  RAL 7035 (jasnoszary) RAL 7035 (jasnoszary)
Jednostka dostawcza:  Sztuka Długość:  2440 Szerokość:  1220 Materiał:  Pełny plastik Kolor:  RAL 7035 (jasnoszary) RAL 7035 (jasnoszary)
Jednostka dostawcza:  Przycięcie Długość:  50 ... 3020 Szerokość:  50 ... 2000 Materiał:  Szkło akrylowe XT Kolor:  klarowany klarowany
Jednostka dostawcza:  Sztuka Długość:  3050 Szerokość:  2030 Materiał:  Szkło akrylowe XT Kolor:  klarowany klarowany
Jednostka dostawcza:  Przycięcie Długość:  50 ... 3020 Szerokość:  50 ... 2020 Materiał:  Szkło akrylowe XT Kolor:  klarowany klarowany
Jednostka dostawcza:  Sztuka Długość:  3050 Szerokość:  2030 Materiał:  Szkło akrylowe XT Kolor:  klarowany klarowany
Jednostka dostawcza:  Przycięcie Długość:  50 ... 3020 Szerokość:  50 ... 2020 Materiał:  Szkło akrylowe XT Kolor:  klarowany klarowany
Jednostka dostawcza:  Sztuka Długość:  3050 Szerokość:  2030 Materiał:  Szkło akrylowe XT Kolor:  klarowany klarowany
Jednostka dostawcza:  Przycięcie Długość:  50 ... 3020 Szerokość:  50 ... 2000 Materiał:  Szkło akrylowe XT Kolor:  kolor dymny przyciemniany kolor dymny przyciemniany
Jednostka dostawcza:  Sztuka Długość:  3050 Szerokość:  2030 Materiał:  Szkło akrylowe XT Kolor:  kolor dymny przyciemniany kolor dymny przyciemniany
Jednostka dostawcza:  Przycięcie Długość:  50 ... 3020 Szerokość:  50 ... 2000 Materiał:  Szkło akrylowe GS Kolor:  kolor szkła przyciemniany kolor szkła przyciemniany
Jednostka dostawcza:  Sztuka Długość:  3050 Szerokość:  2030 Materiał:  Szkło akrylowe GS Kolor:  kolor szkła przyciemniany kolor szkła przyciemniany
Jednostka dostawcza:  Przycięcie Długość:  50 ... 3020 Szerokość:  50 ... 2000 Materiał:  Szkło akrylowe GS Kolor:  kolor opal przyciemniany kolor opal przyciemniany
Jednostka dostawcza:  Sztuka Długość:  3050 Szerokość:  2030 Materiał:  Szkło akrylowe GS Kolor:  kolor opal przyciemniany kolor opal przyciemniany
Jednostka dostawcza:  Przycięcie Długość:  50 ... 3020 Szerokość:  50 ... 2000 Materiał:  Szkło akrylowe GS Kolor:  kolor dymny przyciemniany kolor dymny przyciemniany
Jednostka dostawcza:  Sztuka Długość:  3050 Szerokość:  2030 Materiał:  Szkło akrylowe GS Kolor:  kolor dymny przyciemniany kolor dymny przyciemniany
Jednostka dostawcza:  Przycięcie Długość:  50 ... 3020 Szerokość:  50 ... 2000 Materiał:  Szkło akrylowe GS Kolor:  klarowany klarowany
Jednostka dostawcza:  Sztuka Długość:  3050 Szerokość:  2030 Materiał:  Szkło akrylowe GS Kolor:  klarowany klarowany
Jednostka dostawcza:  Przycięcie Długość:  50 ... 3020 Szerokość:  50 ... 2000 Materiał:  Szkło akrylowe GS Kolor:  klarowany klarowany
Jednostka dostawcza:  Sztuka Długość:  3050 Szerokość:  2030 Materiał:  Szkło akrylowe GS Kolor:  klarowany klarowany
Jednostka dostawcza:  Przycięcie Długość:  50 ... 3020 Szerokość:  50 ... 2000 Materiał:  Szkło akrylowe GS Kolor:  klarowany klarowany
Jednostka dostawcza:  Sztuka Długość:  3050 Szerokość:  2030 Materiał:  Szkło akrylowe GS Kolor:  klarowany klarowany
Jednostka dostawcza:  Przycięcie Długość:  50 ... 3020 Szerokość:  50 ... 2000 Materiał:  Szkło akrylowe GS Kolor:  klarowany klarowany
Jednostka dostawcza:  Sztuka Długość:  3050 Szerokość:  2030 Materiał:  Szkło akrylowe GS Kolor:  klarowany klarowany
Jednostka dostawcza:  Przycięcie Długość:  50 ... 3020 Szerokość:  50 ... 2020 Materiał:  Szkło akrylowe GS Kolor:  kolor dymny przyciemniany kolor dymny przyciemniany
Jednostka dostawcza:  Sztuka Długość:  3050 Szerokość:  2030 Materiał:  Szkło akrylowe GS Kolor:  kolor dymny przyciemniany kolor dymny przyciemniany
Jednostka dostawcza:  Przycięcie Długość:  50 ... 3020 Szerokość:  50 ... 2020 Materiał:  PET-G Kolor:  klarowany klarowany
Jednostka dostawcza:  Sztuka Długość:  3050 Szerokość:  2050 Materiał:  PET-G Kolor:  klarowany klarowany
Jednostka dostawcza:  Przycięcie Długość:  50 ... 3020 Szerokość:  50 ... 2020 Materiał:  PET-G Kolor:  klarowany klarowany
Jednostka dostawcza:  Sztuka Długość:  3050 Szerokość:  2050 Materiał:  PET-G Kolor:  klarowany klarowany
Jednostka dostawcza:  Przycięcie Długość:  50 ... 3020 Szerokość:  50 ... 2020 Materiał:  PET-G Kolor:  klarowany klarowany
Jednostka dostawcza:  Sztuka Długość:  3050 Szerokość:  2050 Materiał:  PET-G Kolor:  klarowany klarowany
Jednostka dostawcza:  Przycięcie Długość:  50 ... 3020 Szerokość:  50 ... 2020 Materiał:  PET-G Kolor:  klarowany klarowany
Jednostka dostawcza:  Sztuka Długość:  3050 Szerokość:  2050 Materiał:  PET-G Kolor:  klarowany klarowany
Jednostka dostawcza:  Przycięcie Długość:  50 ... 3020 Szerokość:  50 ... 2020 Materiał:  Poliwęglan Kolor:  klarowany klarowany
Jednostka dostawcza:  Sztuka Długość:  3050 Szerokość:  2050 Materiał:  Poliwęglan Kolor:  klarowany klarowany
Jednostka dostawcza:  Przycięcie Długość:  50 ... 3020 Szerokość:  50 ... 2020 Materiał:  Poliwęglan Kolor:  klarowany klarowany
Jednostka dostawcza:  Sztuka Długość:  3050 Szerokość:  2050 Materiał:  Poliwęglan Kolor:  klarowany klarowany
Jednostka dostawcza:  Przycięcie Długość:  50 ... 3020 Szerokość:  50 ... 2020 Materiał:  Poliwęglan Kolor:  klarowany klarowany
Jednostka dostawcza:  Sztuka Długość:  3050 Szerokość:  2050 Materiał:  Poliwęglan Kolor:  klarowany klarowany
Jednostka dostawcza:  Przycięcie Długość:  50 ... 2970 Szerokość:  50 ... 1970 Materiał:  Poliwęglan Kolor:  klarowany klarowany
Jednostka dostawcza:  Sztuka Długość:  3000 Szerokość:  2000 Materiał:  Poliwęglan Kolor:  klarowany klarowany
Jednostka dostawcza:  Przycięcie Długość:  50 ... 3020 Szerokość:  50 ... 2020 Materiał:  Poliwęglan Kolor:  kolor dymny przyciemniany kolor dymny przyciemniany
Jednostka dostawcza:  Sztuka Długość:  3050 Szerokość:  2050 Materiał:  Poliwęglan Kolor:  kolor dymny przyciemniany kolor dymny przyciemniany
Jednostka dostawcza:  Przycięcie Długość:  50 ... 3020 Szerokość:  50 ... 2020 Materiał:  Poliwęglan Kolor:  klarowany klarowany
Jednostka dostawcza:  Sztuka Długość:  3050 Szerokość:  2050 Materiał:  Poliwęglan Kolor:  klarowany klarowany
Jednostka dostawcza:  Przycięcie Długość:  50 ... 3020 Szerokość:  50 ... 2020 Materiał:  Poliwęglan Kolor:  klarowany klarowany
Jednostka dostawcza:  Sztuka Długość:  3050 Szerokość:  2050 Materiał:  Poliwęglan Kolor:  klarowany klarowany
Jednostka dostawcza:  Przycięcie Długość:  50 ... 3020 Szerokość:  50 ... 2020 Materiał:  Poliwęglan Kolor:  kolor dymny przyciemniany kolor dymny przyciemniany
Jednostka dostawcza:  Sztuka Długość:  3050 Szerokość:  2050 Materiał:  Poliwęglan Kolor:  kolor dymny przyciemniany kolor dymny przyciemniany
Jednostka dostawcza:  Przycięcie Długość:  50 ... 1970 Szerokość:  50 ... 970 Materiał:  Polietylen Kolor:  RAL 9004 (czarny sygnałowy) RAL 9004 (czarny sygnałowy)
Jednostka dostawcza:  Sztuka Długość:  2000 Szerokość:  1000 Materiał:  Polietylen Kolor:  RAL 9004 (czarny sygnałowy) RAL 9004 (czarny sygnałowy)
Jednostka dostawcza:  Przycięcie Długość:  50 ... 1970 Szerokość:  50 ... 970 Materiał:  Polietylen Kolor:  RAL 9005 (ciemnoczarny) RAL 9005 (ciemnoczarny)
Jednostka dostawcza:  Sztuka Długość:  2000 Szerokość:  1000 Materiał:  Polietylen Kolor:  RAL 9005 (ciemnoczarny) RAL 9005 (ciemnoczarny)
Jednostka dostawcza:  Przycięcie Długość:  50 ... 1970 Szerokość:  50 ... 970 Materiał:  Polietylen Kolor:  RAL 9005 (ciemnoczarny) RAL 9005 (ciemnoczarny)
Jednostka dostawcza:  Sztuka Długość:  2000 Szerokość:  1000 Materiał:  Polietylen Kolor:  RAL 9005 (ciemnoczarny) RAL 9005 (ciemnoczarny)
Jednostka dostawcza:  Przycięcie Długość:  50 ... 1983 Szerokość:  50 ... 973 Materiał:  Polietylen Kolor:  RAL 9004 (czarny sygnałowy) RAL 9004 (czarny sygnałowy)
Jednostka dostawcza:  Sztuka Długość:  2013 Szerokość:  1003 Materiał:  Polietylen Kolor:  RAL 9004 (czarny sygnałowy) RAL 9004 (czarny sygnałowy)
Jednostka dostawcza:  Przycięcie Długość:  50 ... 1983 Szerokość:  50 ... 973 Materiał:  Polietylen Kolor:  RAL 9005 (ciemnoczarny) RAL 9005 (ciemnoczarny)
Jednostka dostawcza:  Sztuka Długość:  2013 Szerokość:  1003 Materiał:  Polietylen Kolor:  RAL 9005 (ciemnoczarny) RAL 9005 (ciemnoczarny)
Jednostka dostawcza:  Przycięcie Długość:  50 ... 1983 Szerokość:  50 ... 973 Materiał:  Polietylen Kolor:  RAL 9005 (ciemnoczarny) RAL 9005 (ciemnoczarny)
Jednostka dostawcza:  Sztuka Długość:  2013 Szerokość:  1003 Materiał:  Polietylen Kolor:  RAL 9005 (ciemnoczarny) RAL 9005 (ciemnoczarny)
Jednostka dostawcza:  Przycięcie Długość:  50 ... 1983 Szerokość:  50 ... 973 Materiał:  Polietylen Kolor:  RAL 9004 (czarny sygnałowy) RAL 9004 (czarny sygnałowy)
Jednostka dostawcza:  Sztuka Długość:  2013 Szerokość:  1003 Materiał:  Polietylen Kolor:  RAL 9004 (czarny sygnałowy) RAL 9004 (czarny sygnałowy)
Jednostka dostawcza:  Przycięcie Długość:  50 ... 1983 Szerokość:  50 ... 973 Materiał:  Polietylen Kolor:  RAL 9005 (ciemnoczarny) RAL 9005 (ciemnoczarny)
Jednostka dostawcza:  Sztuka Długość:  2013 Szerokość:  1003 Materiał:  Polietylen Kolor:  RAL 9005 (ciemnoczarny) RAL 9005 (ciemnoczarny)
Jednostka dostawcza:  Przycięcie Długość:  50 ... 1983 Szerokość:  50 ... 973 Materiał:  Polietylen Kolor:  RAL 9005 (ciemnoczarny) RAL 9005 (ciemnoczarny)
Jednostka dostawcza:  Sztuka Długość:  2013 Szerokość:  1003 Materiał:  Polietylen Kolor:  RAL 9005 (ciemnoczarny) RAL 9005 (ciemnoczarny)
Jednostka dostawcza:  Przycięcie Długość:  50 ... 2920 Szerokość:  50 ... 1470 Materiał:  Kompozyt Al-PE Kolor:  Aluminium k. naturalny Aluminium k. naturalny
Jednostka dostawcza:  Sztuka Długość:  3000 Szerokość:  1500 Materiał:  Kompozyt Al-PE Kolor:  Aluminium k. naturalny Aluminium k. naturalny
Jednostka dostawcza:  Przycięcie Długość:  50 ... 2970 Szerokość:  50 ... 1470 Materiał:  AlMg1 Kolor:  Gładki Gładki
Jednostka dostawcza:  Sztuka Długość:  3000 Szerokość:  1500 Materiał:  AlMg1 Kolor:  Gładki Gładki
Jednostka dostawcza:  Przycięcie Długość:  50 ... 2970 Szerokość:  50 ... 1470 Materiał:  AlMg1 Kolor:  Aluminium k. naturalny Aluminium k. naturalny
Jednostka dostawcza:  Sztuka Długość:  3000 Szerokość:  1500 Materiał:  AlMg1 Kolor:  Aluminium k. naturalny Aluminium k. naturalny
Jednostka dostawcza:  Przycięcie Długość:  50 ... 3010 Szerokość:  50 ... 2010 Materiał:  Polipropylen Kolor:  k. szary k. szary
Jednostka dostawcza:  Sztuka Długość:  3050 Szerokość:  2050 Materiał:  Polipropylen Kolor:  k. szary k. szary
Jednostka dostawcza:  Przycięcie Długość:  50 ... 3010 Szerokość:  50 ... 2010 Materiał:  Polipropylen Kolor:  k. biały k. biały
Jednostka dostawcza:  Sztuka Długość:  3050 Szerokość:  2050 Materiał:  Polipropylen Kolor:  k. biały k. biały
Jednostka dostawcza:  Przycięcie Długość:  50 ... 3010 Szerokość:  50 ... 2010 Materiał:  Polipropylen Kolor:  k. szary k. szary
Jednostka dostawcza:  Sztuka Długość:  3050 Szerokość:  2050 Materiał:  Polipropylen Kolor:  k. szary k. szary
Jednostka dostawcza:  Przycięcie Długość:  50 ... 3010 Szerokość:  50 ... 2010 Materiał:  Polipropylen Kolor:  k. biały k. biały
Jednostka dostawcza:  Sztuka Długość:  3050 Szerokość:  2050 Materiał:  Polipropylen Kolor:  k. biały k. biały
Jednostka dostawcza:  Przycięcie Długość:  50 ... 3010 Szerokość:  50 ... 2010 Materiał:  Polipropylen Kolor:  RAL 7042 (kolor szary jasny) RAL 7042 (kolor szary jasny)
Jednostka dostawcza:  Sztuka Długość:  3050 Szerokość:  2050 Materiał:  Polipropylen Kolor:  RAL 7042 (kolor szary jasny) RAL 7042 (kolor szary jasny)
Jednostka dostawcza:  Przycięcie Długość:  50 ... 2260 Szerokość:  50 ... 1560 Materiał:  Polipropylen Kolor:  RAL 7046 (k. szary ciemniejszy) RAL 7046 (k. szary ciemniejszy)
Jednostka dostawcza:  Sztuka Długość:  2300 Szerokość:  1600 Materiał:  Polipropylen Kolor:  RAL 7046 (k. szary ciemniejszy) RAL 7046 (k. szary ciemniejszy)
Jednostka dostawcza:  Przycięcie Długość:  50 ... 2260 Szerokość:  50 ... 1560 Materiał:  Polipropylen Kolor:  k. czarny k. czarny
Jednostka dostawcza:  Sztuka Długość:  2300 Szerokość:  1600 Materiał:  Polipropylen Kolor:  k. czarny k. czarny
Jednostka dostawcza:  Przycięcie Długość:  50 ... 2260 Szerokość:  50 ... 1560 Materiał:  Polipropylen Kolor:  RAL 7046 (k. szary ciemniejszy) RAL 7046 (k. szary ciemniejszy)
Jednostka dostawcza:  Sztuka Długość:  2300 Szerokość:  1600 Materiał:  Polipropylen Kolor:  RAL 7046 (k. szary ciemniejszy) RAL 7046 (k. szary ciemniejszy)
Jednostka dostawcza:  Przycięcie Długość:  50 ... 2260 Szerokość:  50 ... 1560 Materiał:  Polipropylen Kolor:  k. czarny k. czarny
Jednostka dostawcza:  Sztuka Długość:  2300 Szerokość:  1600 Materiał:  Polipropylen Kolor:  k. czarny k. czarny

do pobrania

Dane CAD

Klasyfikacje

Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
35030401
eCl@ss 11.0
23360402
eCl@ss 7.1
35030401
eCl@ss 6.0.1
35040401
eCl@ss 4.0
35030401
eCl@ss 4.1
35030401
UNSPSC 7.0
30102215
UNSPSC 9.0
30102215
eCl@ss 5.0
35040401
eCl@ss 5.1
35040401
Kod taryfy celnej
39207990