Płyta podłogowa 8 320x320 St

0.0.476.70


Dane techniczne

Produkty firmy item tworzone są z modułów o różnych wymiarach, które łączą się za pomocą systemu rowków. Profile 5, 6, 8, 10 i 12 wymagają łączników w odpowiednim rozmiarze. Profile X mają system rowków znany z profili 8. Odznaczają się jednak płaską powierzchnią i minimalnym promieniem łuku. Dzięki temu doskonale nadają się do tworzenia szczelnie zamkniętych konstrukcji.
Wszystkie substancje są zarejestrowane zgodnie z rozporządzeniem REACH. Rozporządzenie REACH (ang. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, rejestracja, ocena udzielanie zezwoleń i stosowanie ograniczeń w zakresie chemikaliów) pozwala zapewnić, że użytkownicy będą dysponowali dokładnymi informacjami na temat typu i właściwości materiałów eksploatacyjnych, środków smarnych itd., z którymi mogą mieć styczność.
Podzespoły zgodne z unijną dyrektywą RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances, ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji) nie zawierają jakichkolwiek substancji niebezpiecznych, takich jak ołów czy kadm. Dyrektywa 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (RoHS 1) ogranicza używanie określonych substancji w urządzeniach i podzespołach elektronicznych. Obejmuje to akumulatory itd.

Zakres dostawy

8 śrub z łbem cyl. DIN 7984-M12x45, St, ocynkowanych
4 podkładki DIN 440-R22, St, czarne

Właściwości

Numer artykułu0.0.476.70
typoszeregTyposzereg 8
Odporność na ESDNie
wagam = 11,7 kg
JOP1 zestaw
materiałSt, lakierowana

Opis

Jest to stabilna płyta stosowana jako obciążalna noga maszyny lub zakotwienie ciężkich ram.
Przyporządkowanie nawierconych otworów nadaje się do czołowego połączenia profili 8 160x160, 160x160 8EN, 240x160 8EN lub 320x160.
Przytwierdzenie do podłoża może następować przez bezpośrednie połączenie śrubowe, lub przy użyciu dodatkowych nóżek niwelujących. Umożliwiają one wyrównanie niewielkich nierówności podłoża w zakresie powierzchni płyty przylegającej oraz różnic wysokości poziomu.
Zestawy mocujące do podłoża należy przeprowadzić przez otwory nóżek niwelujących. Przy ich dokręcaniu następuje równocześnie ustalenie nóżek niwelujących w ich wcześniej zadanym położeniu.
Płyta podłogowa 8 320x320 St jest przygotowana do połączenia śrubowego z otworami rdzeniowymi profili 8 (rozwiercenie stożkowe dla śrub z łbem cylindrycznym DIN 7984-M12 w profilach 8 320x160 i 8 160x160 oraz rozwiercenie stożkowe dla śrub cylindrycznych DIN 912-M8 w profilach 8 160x160 8EN lub 8 240x160 8EN).
Przytwierdzenie do podłoża następuje poprzez otwory ⌀ 38 mm przy użyciu podkładek DIN 440.
Stirnseitige Verschraubung mittels Zylinderschrauben DIN 7984-M12x45 von Profilen 8 320x160 in den Kernbohrungen ⌀10 mm (Gewindeschneiden M12x40 ist erforderlich).
 
Stirnseitige Verschraubung mittels Zylinderschrauben DIN 7984-M12x45 von Profilen 8 160x160 in den Kernbohrungen ⌀10 mm (Gewindeschneiden M12x40 ist erforderlich).
 
Stirnseitige Verschraubung mittels Zylinderschrauben DIN 912-M8x20 (8.0.004.41) in Profilen 8 160x160 8EN oder 8 240x160 8EN in den Kernbohrungen ⌀6,8 mm (Anschlussbearbeitung stirnseitig Gewinde M8x18 (0.0.026.95) ist erforderlich).
Do ustawienia wysokości nóżek niwelujących służy dolna nakrętka sześciokątna (SW50). Należy przy tym przytrzymać tulejkę, aby przeciwdziałać skręceniu (SW30).
Do wypoziomowania służy podkładka stożkowa w płytce podstawy nóżki niwelującej (α = ± 2,5°).

do pobrania

Dane CAD

Klasyfikacje

Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23250312
eCl@ss 4.0
22041433
eCl@ss 11.0
23250312
eCl@ss 7.1
23250312
eCl@ss 4.1
22041433
eCl@ss 5.0
23250312
eCl@ss 5.1
23250312
UNSPSC 9.0
31162307
UNSPSC 7.0
31162307
eCl@ss 6.0.1
23369290
Kod taryfy celnej
73269098