Uchwyt do narzędzi


Wybrany wariant
Uchwyt do narzędzi 8, kolor czarny, zbliż. do RAL 9005 (0.0.474.50)
Uchwyt do narzędzi 8, kolor czarny, zbliż. do RAL 9005
0.0.474.50
Zobacz wszystkie

Dane techniczne

Produkty firmy item tworzone są z modułów o różnych wymiarach, które łączą się za pomocą systemu rowków. Profile 5, 6, 8, 10 i 12 wymagają łączników w odpowiednim rozmiarze. Profile X mają system rowków znany z profili 8. Odznaczają się jednak płaską powierzchnią i minimalnym promieniem łuku. Dzięki temu doskonale nadają się do tworzenia szczelnie zamkniętych konstrukcji.
System stołów roboczych
Wszystkie substancje są zarejestrowane zgodnie z rozporządzeniem REACH. Rozporządzenie REACH (ang. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, rejestracja, ocena udzielanie zezwoleń i stosowanie ograniczeń w zakresie chemikaliów) pozwala zapewnić, że użytkownicy będą dysponowali dokładnymi informacjami na temat typu i właściwości materiałów eksploatacyjnych, środków smarnych itd., z którymi mogą mieć styczność.
Podzespoły zgodne z unijną dyrektywą RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances, ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji) nie zawierają jakichkolwiek substancji niebezpiecznych, takich jak ołów czy kadm. Dyrektywa 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (RoHS 1) ogranicza używanie określonych substancji w urządzeniach i podzespołach elektronicznych. Obejmuje to akumulatory itd.

Zakres dostawy

10 ogniw, PA-GF
10 sprężyn dociskanych, St
2 nakrętki młotkowe 8 M6, St, ocynk.
2 trzpienie z gwintem DIN 916-M6x12, St, ocynk.

Właściwości

Numer artykułu0.0.474.50
typoszeregSystem stanowisk pracy
typoszeregTyposzereg 8
Odporność na ESDNie
wagam = 57 g
JOP1 zestaw
Kolorkolor czarny, zbliż. do RAL 9005

Opis

Uchwyt do narzędzi 8 może być zamocowany w dowolnym miejscu w rowku profilu 8. Jego dociskane sprężyną elementy wykonane z elastycznego tworzywa sztucznego obejmują oraz przytrzymują wsunięte narzędzia, markery oraz kartki. Dodawanie dowolnej ilości elementów pozwala na wydłużenie uchwytu do zadanej wielkości. Siła zacisku może być wstępnie ustawiona poprzez położenie wpustu.
Kolejność czynności montażowych:
1. osadzenie ogniwa w rowku
2. obrót o 90°
3. osadzenie sprężyny w rowku
4. ustalenie położenia uchwytu do narzędzi w rowku przy użyciu nakrętki młotkowej 8 M6 i trzpienia z gwintem DIN 916-M6x12

Warianty

Sortuj wg

Design:  Multipurpose holderHolder for::  UniversalColour:  Grey GreyDiameter:  30ESD-safe:  X
Design:  Multipurpose holderHolder for::  UniversalColour:  Black BlackDiameter:  30ESD-safe:  X
Design:  SpannerHolder for::  SpannerColour:  Grey GreyDiameter:  0ESD-safe:  X
Design:  SpannerHolder for::  SpannerColour:  Black BlackDiameter:  0ESD-safe:  X
Design:  PenHolder for::  PenColour:  Grey GreyDiameter:  0ESD-safe:  X
Design:  PenHolder for::  PenColour:  Black BlackDiameter:  0ESD-safe:  X
Design:  Screwdriver, smallHolder for::  Screwdriver, smallColour:  Grey GreyDiameter:  12.5ESD-safe:  X
Design:  Screwdriver, smallHolder for::  Screwdriver, smallColour:  Black BlackDiameter:  12.5ESD-safe:  X
Design:  Screwdriver, largeHolder for::  Screwdriver, largeColour:  Grey GreyDiameter:  20ESD-safe:  X
Design:  Screwdriver, largeHolder for::  Screwdriver, largeColour:  Black BlackDiameter:  20ESD-safe:  X
Design:  Cordless driverHolder for::  Cordless driverColour:  Grey GreyDiameter:  44ESD-safe:  X
Design:  Cordless driverHolder for::  Cordless driverColour:  Black BlackDiameter:  44ESD-safe:  X
Design:  PliersHolder for::  PliersColour:  Grey GreyDiameter:  0ESD-safe:  X
Design:  PliersHolder for::  PliersColour:  Black BlackDiameter:  0ESD-safe:  X
Design:  Tool HolderHolder for::  UniversalColour:  Black BlackDiameter:  120ESD-safe: 
Design:  Universal HolderHolder for::  UniversalColour:  Black BlackDiameter:  0ESD-safe:  X

do pobrania

Dane CAD

Klasyfikacje

Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
15030201
eCl@ss 11.0
15030201
eCl@ss 4.0
21020901
eCl@ss 4.1
21029801
eCl@ss 5.0
21029890
eCl@ss 5.1
21029890
eCl@ss 6.0.1
21029890
UNSPSC 9.0
56111902
eCl@ss 7.1
15030201
UNSPSC 7.0
56111902
Kod taryfy celnej
39269097