Uchwyt do narzędzi
Wybrany wariant

Uchwyt na obcęgi 8 60x30, kolor szary, zbliż. do RAL 7042
0.0.683.93
0.0.683.93
Dane techniczne
Zakres dostawy
1 Drut, St, nierdz.
1 Uchwyt z drutu, PA-GF
1 Śruba z łbem walcowym DIN 912-M6x20, St, ocynk.
1 Podkładka ISO 7092-6, St, ocynk.
1 Wpust przesuwny automatyczny V 8 St M6, nierdz.
Właściwości
| Numer artykułu | 0.0.683.93 |
|---|---|
| typoszereg | System stanowisk pracy |
| typoszereg | Typoszereg 8 |
| Odporność na ESD | Nie |
| waga | m = 55 g |
| JOP | 1 zestaw |
| Maks. obciążalność | M = 5 kg |
| Kolor | kolor szary, zbliż. do RAL 7042 |
Opis
Warianty
Sortuj wg
| Ausführung: Mehrfachhalter | Halter für:: Universal | Farbe: grau | Durchmesser: 30 | ESD-sicher: X | |
| Ausführung: Mehrfachhalter | Halter für:: Universal | Farbe: schwarz | Durchmesser: 30 | ESD-sicher: X | |
| Ausführung: Maulschlüssel | Halter für:: Maulschlüssel | Farbe: grau | Durchmesser: 0 | ESD-sicher: X | |
| Ausführung: Maulschlüssel | Halter für:: Maulschlüssel | Farbe: schwarz | Durchmesser: 0 | ESD-sicher: X | |
| Ausführung: Stift | Halter für:: Stift | Farbe: grau | Durchmesser: 0 | ESD-sicher: X | |
| Ausführung: Stift | Halter für:: Stift | Farbe: schwarz | Durchmesser: 0 | ESD-sicher: X | |
| Ausführung: Schraubendreher Klein | Halter für:: Schraubendreher Klein | Farbe: grau | Durchmesser: 12.5 | ESD-sicher: X | |
| Ausführung: Schraubendreher Klein | Halter für:: Schraubendreher Klein | Farbe: schwarz | Durchmesser: 12.5 | ESD-sicher: X | |
| Ausführung: Schraubendreher Groß | Halter für:: Schraubendreher Groß | Farbe: grau | Durchmesser: 20 | ESD-sicher: X | |
| Ausführung: Schraubendreher Groß | Halter für:: Schraubendreher Groß | Farbe: schwarz | Durchmesser: 20 | ESD-sicher: X | |
| Ausführung: Akkuschrauber | Halter für:: Akkuschrauber | Farbe: grau | Durchmesser: 44 | ESD-sicher: X | |
| Ausführung: Akkuschrauber | Halter für:: Akkuschrauber | Farbe: schwarz | Durchmesser: 44 | ESD-sicher: X | |
| Ausführung: Zange | Halter für:: Zange | Farbe: grau | Durchmesser: 0 | ESD-sicher: X | |
| Ausführung: Zange | Halter für:: Zange | Farbe: schwarz | Durchmesser: 0 | ESD-sicher: X | |
| Ausführung: Köcher | Halter für:: Universal | Farbe: schwarz | Durchmesser: 120 | ESD-sicher: ✓ | |
| Ausführung: Universalhalter | Halter für:: Universal | Farbe: schwarz | Durchmesser: 0 | ESD-sicher: X |
do pobrania
Dane CAD
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
21100290
eCl@ss 11.0
21100292
UNSPSC 9.0
56111905
UNSPSC 7.0
56111905
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 6.0.1
21100290
eCl@ss 7.1
21100290
Kod taryfy celnej
73269098
Uchwyt do narzędzi
Wybrany wariant

Uchwyt na obcęgi 8 60x30, kolor szary, zbliż. do RAL 7042
0.0.683.93
0.0.683.93

grau
schwarz