Uchwyt do narzędzi
Dane techniczne
Właściwości
Numer artykułu | 0.0.683.27 |
---|---|
typoszereg | System stanowisk pracy |
Odporność na ESD | Nie |
waga | m = 16 g |
JOP | 1 sztuka |
materiał | PA-GB |
Kolor | kolor szary, zbliż. do RAL 7042 |
Opis
Za pomocą tego uchwytu można w dziecinnie prosty sposób mocować na zatrzask długopisy, markery suchościeralne lub narzędzia o kształcie przypominającym pisaki (o średnicy od 7 do 20 mm). Mocowanie zaciskowe posiada dwa różne zwężenia: na pisaki o małej i dużej średnicy. Ten uchwyt pozwala na pewne mocowanie wszelkich przyborów do pisania oraz ich łatwe wyjmowanie.
Warianty
Sortuj wg
Ausführung: Mehrfachhalter | Halter für:: Universal | Farbe: ![]() | Durchmesser: 30 | ESD-sicher: X | |
Ausführung: Mehrfachhalter | Halter für:: Universal | Farbe: ![]() | Durchmesser: 30 | ESD-sicher: X | |
Ausführung: Maulschlüssel | Halter für:: Maulschlüssel | Farbe: ![]() | Durchmesser: 0 | ESD-sicher: X | |
Ausführung: Maulschlüssel | Halter für:: Maulschlüssel | Farbe: ![]() | Durchmesser: 0 | ESD-sicher: X | |
Ausführung: Stift | Halter für:: Stift | Farbe: ![]() | Durchmesser: 0 | ESD-sicher: X | |
Ausführung: Stift | Halter für:: Stift | Farbe: ![]() | Durchmesser: 0 | ESD-sicher: X | |
Ausführung: Schraubendreher Klein | Halter für:: Schraubendreher Klein | Farbe: ![]() | Durchmesser: 12.5 | ESD-sicher: X | |
Ausführung: Schraubendreher Klein | Halter für:: Schraubendreher Klein | Farbe: ![]() | Durchmesser: 12.5 | ESD-sicher: X | |
Ausführung: Schraubendreher Groß | Halter für:: Schraubendreher Groß | Farbe: ![]() | Durchmesser: 20 | ESD-sicher: X | |
Ausführung: Schraubendreher Groß | Halter für:: Schraubendreher Groß | Farbe: ![]() | Durchmesser: 20 | ESD-sicher: X | |
Ausführung: Akkuschrauber | Halter für:: Akkuschrauber | Farbe: ![]() | Durchmesser: 44 | ESD-sicher: X | |
Ausführung: Akkuschrauber | Halter für:: Akkuschrauber | Farbe: ![]() | Durchmesser: 44 | ESD-sicher: X | |
Ausführung: Zange | Halter für:: Zange | Farbe: ![]() | Durchmesser: 0 | ESD-sicher: X | |
Ausführung: Zange | Halter für:: Zange | Farbe: ![]() | Durchmesser: 0 | ESD-sicher: X | |
Ausführung: Köcher | Halter für:: Universal | Farbe: ![]() | Durchmesser: 120 | ESD-sicher: ✓ | |
Ausführung: Universalhalter | Halter für:: Universal | Farbe: ![]() | Durchmesser: 0 | ESD-sicher: X |
do pobrania
Dane CAD
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
21101890
eCl@ss 6.0.1
21109290
eCl@ss 7.1
21101890
eCl@ss 11.0
21101890
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 5.1
21100201
UNSPSC 9.0
31141501
UNSPSC 7.0
31141501
Kod taryfy celnej
39269097