Uchwyt do narzędzi
Wybrany wariant

Uchwyt na śruboktęt 8 D20-D44, kolor czarny, zbliż. do RAL 9005
0.0.689.42
0.0.689.42
Dane techniczne
Właściwości
| Numer artykułu | 0.0.689.42 |
|---|---|
| typoszereg | Typoszereg 8 |
| Odporność na ESD | Nie |
| waga | m = 39 g |
| JOP | 1 sztuka |
| materiał | PA-GB |
| Kolor | kolor czarny, zbliż. do RAL 9005 |
Opis
Uchwyt na narzędzia 8 D20-D44 mocuje się bez wkrętów w rowku 8. Mocowanie polega na przekręceniu go w rowku o 90 stopni. Dzięki tej właściwości uchwyt pasuje bez problemu do haków i uchwytów item oraz do systemu Toolpanel item. Do mniejszych narzędzi nadaje się uchwyt na narzędzia 8 D12,5-D25 (szary 0.0.683.26; czarny: 0.0.684.41).
Wszystkie uchwyty na narzędzia dostępne są w dwóch wersjach kolorystycznych - szarej i czarnej. Uchwyty stanowią idealne uzupełnienie systemów dostarczania narzędzi i są zgodne z zasadami 5S produkcji odchudzonej.
Wskazówki montażowe
Warianty
Sortuj wg
| Design: Multipurpose holder | Holder for:: Universal | Colour: Grey | Diameter: 30 | ESD-safe: X | |
| Design: Multipurpose holder | Holder for:: Universal | Colour: Black | Diameter: 30 | ESD-safe: X | |
| Design: Spanner | Holder for:: Spanner | Colour: Grey | Diameter: 0 | ESD-safe: X | |
| Design: Spanner | Holder for:: Spanner | Colour: Black | Diameter: 0 | ESD-safe: X | |
| Design: Pen | Holder for:: Pen | Colour: Grey | Diameter: 0 | ESD-safe: X | |
| Design: Pen | Holder for:: Pen | Colour: Black | Diameter: 0 | ESD-safe: X | |
| Design: Screwdriver, small | Holder for:: Screwdriver, small | Colour: Grey | Diameter: 12.5 | ESD-safe: X | |
| Design: Screwdriver, small | Holder for:: Screwdriver, small | Colour: Black | Diameter: 12.5 | ESD-safe: X | |
| Design: Screwdriver, large | Holder for:: Screwdriver, large | Colour: Grey | Diameter: 20 | ESD-safe: X | |
| Design: Screwdriver, large | Holder for:: Screwdriver, large | Colour: Black | Diameter: 20 | ESD-safe: X | |
| Design: Cordless driver | Holder for:: Cordless driver | Colour: Grey | Diameter: 44 | ESD-safe: X | |
| Design: Cordless driver | Holder for:: Cordless driver | Colour: Black | Diameter: 44 | ESD-safe: X | |
| Design: Pliers | Holder for:: Pliers | Colour: Grey | Diameter: 0 | ESD-safe: X | |
| Design: Pliers | Holder for:: Pliers | Colour: Black | Diameter: 0 | ESD-safe: X | |
| Design: Tool Holder | Holder for:: Universal | Colour: Black | Diameter: 120 | ESD-safe: ✓ | |
| Design: Universal Holder | Holder for:: Universal | Colour: Black | Diameter: 0 | ESD-safe: X |
do pobrania
Dane CAD
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 11.0
21100292
eCl@ss 8.0
21100290
UNSPSC 9.0
56111905
UNSPSC 7.0
56111905
eCl@ss 6.0.1
21100290
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 7.1
21100290
Kod taryfy celnej
39269097
Uchwyt do narzędzi
Wybrany wariant

Uchwyt na śruboktęt 8 D20-D44, kolor czarny, zbliż. do RAL 9005
0.0.689.42
0.0.689.42

Grey
Black