Zabierak do drzwi przesuwnych
Dane techniczne
Zakres dostawy
2 blaszki zabieraka, St, ocynk.
2 nakładki zaciskowe, GD-Zn
4 amortyzatory, EPDM
2 wpusty przesuwne 8 St M8, ocynk.
2 śruby z łbem soczewkowym M8x14, St, ocynk.
Właściwości
| Numer artykułu | 0.0.717.36 |
|---|---|
| moment | M = 8 Nm |
| typoszereg | Typoszereg 8 |
| Odporność na ESD | Nie |
| waga | m = 136 g |
| JOP | 1 zestaw |
Opis
Otwieranie i zamykanie umożliwia zamek do drzwi przesuwnych 8 40x40 (0.0.723.87) z możliwością zamknięcia, który pełni jednocześnie funkcję uchwytu. Istnieje również możliwość zastosowania uchwytu item oraz zamka magnetycznego do drzwi przesuwnych 8 (0.0.718.40).
Drzwi przesuwne bez segmentu stałego można otwierać i zamykać od prawej i lewej strony. W tym celu montuje się w przednim segmencie drzwiowym zamek do drzwi przesuwnych 8 (0.0.715.40), a przy tylnych drzwiach przesuwnych zamek do drzwi przesuwnych 8 40x40 (0.0.723.87) w połączeniu z profilem obudowy 8 40x40 (0.0.707.73).
Istnieje również możliwość zastosowania uchwytów item oraz zamków magnetycznych do drzwi przesuwnych 8 item (0.0.718.40).
Obie pary drzwi przesuwnych można zamknąć za pomocą zamka do drzwi przesuwnych 8 (0.0.715.40). Istnieje również możliwość zastosowania uchwytów item oraz zamków magnetycznych do drzwi przesuwnych 8 item (0.0.718.40).
Do każdego segmentu drzwiowego mocuje się po dwa zabieraki (u góry i na dole).
Wskazówki montażowe
Warianty
Sortuj wg
| Wersja: Profil zaciskowy 8 32x18 | |
| Wersja: Profil 8 40x40 |
do pobrania
Dane CAD
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23240190
eCl@ss 4.0
22041415
eCl@ss 4.1
22041415
UNSPSC 9.0
31162703
eCl@ss 5.0
23210192
eCl@ss 5.1
23210192
eCl@ss 6.0.1
23210192
UNSPSC 7.0
31162703
eCl@ss 11.0
23240190
eCl@ss 7.1
23240190
Kod taryfy celnej
73269098