Zamek do drzwi przesuwnych


Wybrany wariant
Zamek do drzwi przesuwnych 8 40x40 (0.0.723.87)
Zamek do drzwi przesuwnych 8 40x40
0.0.723.87
Zobacz wszystkie

Dane techniczne

Produkty firmy item tworzone są z modułów o różnych wymiarach, które łączą się za pomocą systemu rowków. Profile 5, 6, 8, 10 i 12 wymagają łączników w odpowiednim rozmiarze. Profile X mają system rowków znany z profili 8. Odznaczają się jednak płaską powierzchnią i minimalnym promieniem łuku. Dzięki temu doskonale nadają się do tworzenia szczelnie zamkniętych konstrukcji.
Wszystkie substancje są zarejestrowane zgodnie z rozporządzeniem REACH. Rozporządzenie REACH (ang. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, rejestracja, ocena udzielanie zezwoleń i stosowanie ograniczeń w zakresie chemikaliów) pozwala zapewnić, że użytkownicy będą dysponowali dokładnymi informacjami na temat typu i właściwości materiałów eksploatacyjnych, środków smarnych itd., z którymi mogą mieć styczność.
Podzespoły zgodne z unijną dyrektywą RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances, ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji) nie zawierają jakichkolwiek substancji niebezpiecznych, takich jak ołów czy kadm. Dyrektywa 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (RoHS 1) ogranicza używanie określonych substancji w urządzeniach i podzespołach elektronicznych. Obejmuje to akumulatory itd.

Zakres dostawy

1 element zamykający, GD-Zn, białe aluminium zbliż. do RAL 9006
1 kaseta zamka, Al, białe aluminium zbliż. do RAL 9006
2 klucze
2 wpusty przesuwne V 8 St M6, ocynk.
2 śruby z łbem walcowym DIN 912-M6x35, St, ocynk.
2 śruby z łbem walcowym DIN 912-M6x25, St, ocynk.
2 podkładki, St, ocynk.

Właściwości

Numer artykułu0.0.723.87
typoszeregTyposzereg 8
Odporność na ESDNie
wagam = 665 g
JOP1 zestaw

Opis

Zamek do drzwi przesuwnych 8 40x40 z możliwością zamknięcia umożliwia bezpieczną blokadę drzwi przesuwnych wykonanych z profili 8 40x40 przy ościeżnicy drzwiowej. Po otwarciu ergonomiczny uchwyt obrotowy automatycznie odblokowuje zamek do drzwi.
Wbudowana wkładka bębenkowa zapewnia bezpieczną blokadę zapadki zamka.
Obudowa zamka nie zajmuje wiele miejsca, ponieważ montuje się ją w rowku profilu 8 ościeżnicy drzwiowej. Przy zamykaniu drzwi element zamykający przy drzwiach przesuwnych wsuwa się w obudowę zamka.
Dzięki takiej konstrukcji szczelina między ościeżnicą a drzwiami jest bardzo wąska.

Wskazówki montażowe

do pobrania

Dane CAD

Klasyfikacje

Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 6.0.1
23199090
eCl@ss 4.0
22041406
eCl@ss 4.1
22041406
eCl@ss 5.0
23190110
eCl@ss 5.1
23190110
eCl@ss 8.0
23240190
UNSPSC 7.0
46171503
eCl@ss 11.0
23240190
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 7.1
23240190
Kod taryfy celnej
83014090