Przewód zasilający


Wybrany wariant
Przewód zasilający BL SC1 04/5, kolor pomarańczowy (0.0.703.51)
Przewód zasilający BL SC1 04/5, kolor pomarańczowy
0.0.703.51
Zobacz wszystkie

Dane techniczne

Wszystkie substancje są zarejestrowane zgodnie z rozporządzeniem REACH. Rozporządzenie REACH (ang. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, rejestracja, ocena udzielanie zezwoleń i stosowanie ograniczeń w zakresie chemikaliów) pozwala zapewnić, że użytkownicy będą dysponowali dokładnymi informacjami na temat typu i właściwości materiałów eksploatacyjnych, środków smarnych itd., z którymi mogą mieć styczność.
Podzespoły zgodne z unijną dyrektywą RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances, ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji) nie zawierają jakichkolwiek substancji niebezpiecznych, takich jak ołów czy kadm. Dyrektywa 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (RoHS 1) ogranicza używanie określonych substancji w urządzeniach i podzespołach elektronicznych. Obejmuje to akumulatory itd.

Właściwości

Numer artykułu0.0.703.51
Odporność na ESDNie
wagam = 1,072 kg
Minimalny promień ugięcia. = 87 mm
Długość przewodu5 m
JOP1 sztuka
Kolorkolor pomarańczowy

Opis

Prawidłowe działanie silnika i sterownika możliwe jest dzięki dwóm osobnym przewodom, które wykluczają interferencje: Pomarańczowy przewód zasilający dostarcza silnikowi energię, a zielony przewód transmisyjny odpowiedzialny jest za przesyłanie danych. Dzięki różnym wtyczkom oraz kodowaniu kolorystycznemu poszczególne typy zamontowanych przewodów są niemożliwe do pomylenia, co wyklucza nieprawidłowe podłączenie.

Warianty

Sortuj wg

Controller type:  C 3-05Cable length:  5 m
Controller type:  C 3-05Cable length:  10 m
Controller type:  BL 1-04/CCable length:  5 m
Controller type:  BL 1-04/CCable length:  10 m
Controller type:  BL 1-04/CCable length:  15 m

do pobrania

Dane CAD

Klasyfikacje

Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 11.0
27060190
eCl@ss 8.0
27062090
eCl@ss 4.0
27060801
eCl@ss 4.1
27060801
eCl@ss 5.0
27062001
eCl@ss 5.1
27062001
UNSPSC 7.0
26121629
UNSPSC 9.0
26121629
eCl@ss 6.0.1
27062090
eCl@ss 7.1
27062090
Kod taryfy celnej
85444290