Dane techniczne
Właściwości
| Numer artykułu | 0.0.732.03 |
|---|---|
| typoszereg | Technika transportowa |
| Odporność na ESD | Tak |
| waga | m = 59 g |
| JOP | 1 sztuka |
| materiał | St, nierdz. |
Opis
Profil 8 24x20 D30 (0.0.719.20) mocuje się na wybranej wysokości jako boczną prowadnicę.
Wskazówki montażowe
do pobrania
Akcesoria
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 11.0
36120492
eCl@ss 6.0.1
36120490
eCl@ss 4.0
36121505
eCl@ss 4.1
36121505
UNSPSC 9.0
24101709
eCl@ss 5.0
36129190
eCl@ss 5.1
36129190
UNSPSC 7.0
24101709
eCl@ss 8.0
23360101
eCl@ss 7.1
23360101
Kod taryfy celnej
73269098