Dane techniczne
Zakres dostawy
1 pręt gwintowany M6-1000, St, ocynk.
Właściwości
Numer artykułu | 0.0.709.42 |
---|---|
typoszereg | Typoszereg D30 |
Odporność na ESD | Tak |
waga | m = 172 g |
JOP | 1 szt. à 1000 mm |
materiał | St, ocynk. |
Opis
do pobrania
Dane CAD
Akcesoria
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 5.1
23110301
eCl@ss 4.0
23110301
eCl@ss 4.1
23110301
eCl@ss 5.0
23110301
UNSPSC 7.0
31161618
UNSPSC 9.0
31161618
eCl@ss 6.0.1
23110301
eCl@ss 7.1
23110301
eCl@ss 8.0
23110301
eCl@ss 11.0
23110301
Kod taryfy celnej
73181548