Przegub kątowy M6, zestaw

0.0.701.13


Dane techniczne

Produkty firmy item tworzone są z modułów o różnych wymiarach, które łączą się za pomocą systemu rowków. Profile 5, 6, 8, 10 i 12 wymagają łączników w odpowiednim rozmiarze. Profile X mają system rowków znany z profili 8. Odznaczają się jednak płaską powierzchnią i minimalnym promieniem łuku. Dzięki temu doskonale nadają się do tworzenia szczelnie zamkniętych konstrukcji.
Podzespoły te są chronione przed wyładowaniami elektrostatycznymi. Wyładowania elektrostatyczne mogą uszkodzić podzespoły elektryczne. Podzespoły w wykonaniu antyelektrostatycznym bezpiecznie rozpraszają różnice potencjałów.
Wszystkie substancje są zarejestrowane zgodnie z rozporządzeniem REACH. Rozporządzenie REACH (ang. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, rejestracja, ocena udzielanie zezwoleń i stosowanie ograniczeń w zakresie chemikaliów) pozwala zapewnić, że użytkownicy będą dysponowali dokładnymi informacjami na temat typu i właściwości materiałów eksploatacyjnych, środków smarnych itd., z którymi mogą mieć styczność.
Podzespoły zgodne z unijną dyrektywą RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances, ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji) nie zawierają jakichkolwiek substancji niebezpiecznych, takich jak ołów czy kadm. Dyrektywa 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (RoHS 1) ogranicza używanie określonych substancji w urządzeniach i podzespołach elektronicznych. Obejmuje to akumulatory itd.

Zakres dostawy

1 przegub kątowy M6, St, ocynk.
1 przegub kątowy M6 LH, St, ocynk.
1 nakrętka sześciokątna DIN 934-M6-I8I LH, St, ocynk.
3 nakrętki sześciokątne DIN 934-M6-I8I, St, ocynk.

Właściwości

Numer artykułu0.0.701.13
typoszeregTyposzereg D30
Odporność na ESDTak
wagam = 56 g
JOP1 zestaw

Opis

Przegub kątowy M6, zestaw, pozwala wykonać połączenia kątowe 90° między ruchomymi elementami w rozwiązaniach Karakuri/LCA. Przeguby nadają się idealnie do lekkiego i bezpiecznego przenoszenia siły w dwóch kierunkach ruchu. To rozwiązanie nie wymaga wysokich nakładów serwisowych i zapewnia wysokie bezpieczeństwo procesów. Kąt obrotu wynosi 15°.
Oba czopy kuliste mają gwint zewnętrzny prawy (RH), a obie panewki kulkowe gwint wewnętrzny prawy i lewy (LH). Zapewnia to precyzyjną regulację, ponieważ odstęp zwiększa lub zmniejsza się w zależności od kierunku obrotu.
Wskazówka: W przypadku użycia pręta gwintowanego należy użyć adaptera gwintowanego M6 LH/RH T1 (0.0.709.48) (gwint lewy/prawy). Bez pręta gwintowanego należy użyć adaptera gwintowanego M6 LH/RH T2 (0.0.709.41).

do pobrania

Dane CAD

Klasyfikacje

Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 4.0
23110807
eCl@ss 4.1
23110807
eCl@ss 5.0
23110807
eCl@ss 5.1
23110807
UNSPSC 7.0
31161704
UNSPSC 9.0
31161704
eCl@ss 6.0.1
23110807
eCl@ss 7.1
23110807
eCl@ss 8.0
23110807
eCl@ss 11.0
23110790
Kod taryfy celnej
83024200