Profil 5 20x20
* Dane obowiązkowe
Dane techniczne
Właściwości
| Numer artykułu | 0.0.437.66 |
|---|---|
| typoszereg | Typoszereg 5 |
| Odporność na ESD | Tak |
| powierzchnia | A = 1,89 cm2 |
| moment skrętności dla powierzchni | It = 0,34 cm4 |
| moment bezwładności powierzchni względem osi x | Ix = 0,77 cm4 |
| moment bezwładności powierzchni względem osi y | Iy = 0,77 cm4 |
| waga | m = 0,51 kg/m |
| JOP | przycięcie max. 3000 mm |
| materiał | Al, anodowany |
| Dopuszczalna siła wyciągająca rowka | F = 500 N |
| Kolor | kolor naturalny |
| moment oporu wg osi x | Wx = 0,76 cm3 |
| moment oporu wg osi y | Wy = 0,76 cm3 |
Opis
Kompaktowy profil aluminiowy w wersji standardowej item ma dwa otwarte i dwa zamknięte rowki profilowe 5, które ułożone są względem siebie pod kątem 90°. Może być wykorzystany do budowy ram o zamkniętych i łatwych do czyszczenia powierzchniach zewnętrznych.
Warianty
Sortuj wg
| Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 6000 | Nuten: | Farbe: Aluminium natur | |
| Liefereinheit: Stück | Länge: 3000 | Nuten: | Farbe: Aluminium natur | |
| Liefereinheit: Stück | Länge: 6000 | Nuten: | Farbe: Aluminium natur | |
| Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 3000 | Nuten: | Farbe: schwarz | |
| Liefereinheit: Stück | Länge: 3000 | Nuten: | Farbe: schwarz | |
| Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 3000 | Nuten: | Farbe: Aluminium natur | |
| Liefereinheit: Stück | Länge: 3000 | Nuten: | Farbe: Aluminium natur | |
| Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 3000 | Nuten: | Farbe: Aluminium natur | |
| Liefereinheit: Stück | Länge: 3000 | Nuten: | Farbe: Aluminium natur | |
| Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 3000 | Nuten: | Farbe: Aluminium natur | |
| Liefereinheit: Stück | Länge: 3000 | Nuten: | Farbe: Aluminium natur | |
| Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 3000 | Nuten: | Farbe: Aluminium natur | |
| Liefereinheit: Stück | Länge: 3000 | Nuten: | Farbe: Aluminium natur |
Obliczenie obciążenia
Kalkulator ugięcia
Oddziaływanie siły
Długość jest potrzebny
do pobrania
Akcesoria
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 11.0
23360101
eCl@ss 7.1
23360101
eCl@ss 8.0
23360101
eCl@ss 6.0.1
23360101
eCl@ss 4.0
35020106
UNSPSC 7.0
30102306
UNSPSC 9.0
30102306
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
Kod taryfy celnej
76042100
Profil 5 20x20
* Dane obowiązkowe


Aluminium natur


schwarz