Profil 6 D30
Dane techniczne
Właściwości
| Numer artykułu | 0.0.616.45 |
|---|---|
| typoszereg | Typoszereg D30 |
| typoszereg | Typoszereg 6 |
| Odporność na ESD | Tak |
| powierzchnia | A = 2,79 cm2 |
| moment skrętności dla powierzchni | It = 0,17 cm4 |
| moment bezwładności powierzchni względem osi x | Ix = 1,69 cm4 |
| moment bezwładności powierzchni względem osi y | Iy = 1,69 cm4 |
| waga | m = 0,75 kg/m |
| JOP | 1 szt. à 6000 mm |
| materiał | Al, anodowany |
| Kolor | kolor naturalny |
| moment oporu wg osi x | Wx = 1,12 cm3 |
| moment oporu wg osi y | Wy = 1,12 cm3 |
Opis
W zależności od danego zastosowania profil 6 D30 można zamówić z maks. czterema zamkniętymi rowkami. Dzięki temu można zbudować konstrukcje, które są łatwe do czyszczenia. Zamknięty rowek można w razie potrzeby odsłonić.
Profil 6 D30 można bez ograniczeń łączyć w konstrukcjach z rurą D30 i profilem rurowym D30.
Wskazówka: Profilu rurowego 8 D30 (0.0.663.94) można użyć do mocowania akcesoriów w rowku profilowym 8.
Warianty
Sortuj wg
| Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 6000 | Nuten: | Funktionsintegration: keine | |
| Liefereinheit: Stück | Länge: 6000 | Nuten: | Funktionsintegration: keine | |
| Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 6000 | Nuten: | Funktionsintegration: einfache Nutöffnung (NO) | |
| Liefereinheit: Stück | Länge: 6000 | Nuten: | Funktionsintegration: einfache Nutöffnung (NO) | |
| Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 6000 | Nuten: | Funktionsintegration: einfache Nutöffnung (NO) | |
| Liefereinheit: Stück | Länge: 6000 | Nuten: | Funktionsintegration: einfache Nutöffnung (NO) | |
| Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 6000 | Nuten: | Funktionsintegration: einfache Nutöffnung (NO) | |
| Liefereinheit: Stück | Länge: 6000 | Nuten: | Funktionsintegration: einfache Nutöffnung (NO) | |
| Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 6000 | Nuten: | Funktionsintegration: einfache Nutöffnung (NO) | |
| Liefereinheit: Stück | Länge: 6000 | Nuten: | Funktionsintegration: einfache Nutöffnung (NO) |
Obliczenie obciążenia
Kalkulator ugięcia
Oddziaływanie siły
Długość jest potrzebny
do pobrania
Dane CAD
Akcesoria
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
35020190
eCl@ss 6.0.1
23360101
eCl@ss 11.0
23360101
eCl@ss 4.0
35020106
UNSPSC 9.0
30102306
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
eCl@ss 7.1
35020190
UNSPSC 7.0
30102306
Kod taryfy celnej
76042100