Profil X 8 240x40


Wybrany wariant
Profil X 8 240x40 1NO lekki, kolor naturalny (0.0.722.11)
Profil X 8 240x40 1NO lekki, kolor naturalny
0.0.722.11
Zobacz wszystkie
* Dane obowiązkowe

Dane techniczne

Produkty firmy item tworzone są z modułów o różnych wymiarach, które łączą się za pomocą systemu rowków. Profile 5, 6, 8, 10 i 12 wymagają łączników w odpowiednim rozmiarze. Profile X mają system rowków znany z profili 8. Odznaczają się jednak płaską powierzchnią i minimalnym promieniem łuku. Dzięki temu doskonale nadają się do tworzenia szczelnie zamkniętych konstrukcji.
Produkty firmy item tworzone są z modułów o różnych wymiarach, które łączą się za pomocą systemu rowków. Profile 5, 6, 8, 10 i 12 wymagają łączników w odpowiednim rozmiarze. Profile X mają system rowków znany z profili 8. Odznaczają się jednak płaską powierzchnią i minimalnym promieniem łuku. Dzięki temu doskonale nadają się do tworzenia szczelnie zamkniętych konstrukcji.
Podzespoły te są chronione przed wyładowaniami elektrostatycznymi. Wyładowania elektrostatyczne mogą uszkodzić podzespoły elektryczne. Podzespoły w wykonaniu antyelektrostatycznym bezpiecznie rozpraszają różnice potencjałów.
Wszystkie substancje są zarejestrowane zgodnie z rozporządzeniem REACH. Rozporządzenie REACH (ang. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, rejestracja, ocena udzielanie zezwoleń i stosowanie ograniczeń w zakresie chemikaliów) pozwala zapewnić, że użytkownicy będą dysponowali dokładnymi informacjami na temat typu i właściwości materiałów eksploatacyjnych, środków smarnych itd., z którymi mogą mieć styczność.
Podzespoły zgodne z unijną dyrektywą RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances, ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji) nie zawierają jakichkolwiek substancji niebezpiecznych, takich jak ołów czy kadm. Dyrektywa 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (RoHS 1) ogranicza używanie określonych substancji w urządzeniach i podzespołach elektronicznych. Obejmuje to akumulatory itd.

Właściwości

Numer artykułu0.0.722.11
typoszeregTyposzereg X
typoszeregTyposzereg 8
Odporność na ESDTak
powierzchniaA = 18,93 cm2
moment bezwładności powierzchni względem osi xIx = 41,74 cm4
moment bezwładności powierzchni względem osi yIy = 1394,72 cm4
wagam = 5,11 kg/m
JOPprzycięcie max. 6000 mm
materiałAl, anodowany
Dopuszczalna siła wyciągająca rowkaF = 2500 N
Kolorkolor naturalny
moment oporu wg osi xWx = 20,87 cm3
moment oporu wg osi yWy = 116,69 cm3

Opis

Profil X 8 240x40 1NO lekki jest wszechstronnym profilem konstrukcyjnym wykonanym z wysokiej jakości anodowanego aluminium w wymiarze rastrowym serii X 8.
Profil aluminiowy o zredukowanej wadze w wersji lekkiej item ma jeden zamknięty rowek profilowy 8 i pięć otwartych. Jego wysoki wskaźnik wytrzymałości przekroju na skręcanie i niska masa własna sprawiają, że profil nadaje się w szczególności do wzmocnienia stropów samonośnych.
W konstrukcji pomieszczeń profil X 8 240x40 1NO stosuje się jako wytrzymałą, ale lekką belkę stropową. Podobnie jak podwójna belka typu T gwarantuje minimalne ugięcie stropu nawet przy dużej rozpiętości.
Dzięki połączeniu listwy sufitowej X 8 systemu okalającego (0.0.722.76) z materiałem kompozytowym HPL 36mm (0.0.716.43) powstają konstrukcje stropowe z możliwością wejścia, które spełniają wyższe wymagania niż określone w normie DIN EN 1991.
Wszystkie profile serii 8 są ze sobą kompatybilne, nawet jeśli różnią się od siebie właściwościami. Profile 8 mają zaokrąglone krawędzie (R4). Profile X 8 wyróżniają się minimalnym promieniem krawędzi (R1), dzięki czemu umożliwiają gładkie przejście między profilami aluminiowymi. Profile 8 XMS bazują na konturze profili X 8. Profile mają specjalne rowki do mocowania profili uszczelniających i zwykle też zintegrowany kanał kablowy.
Profile 8 lekkie item mają zamknięte rowki umieszczone pod różnym kątem. Aluminiową osłonę można w całości lub częściowo zdjąć, aby wykorzystać leżący pod nią rowek. Wariant NO wyróżnia się rowkiem z dwoma zwężeniami pod powierzchnią, który można w bardzo łatwy sposób odkryć.
Do łączenia profili przeznaczony jest zestaw łączników automatycznych 8 NO (0.0.489.96). Zestaw potrzebuje jedynie minimalnie otwartego rowka i dostarczany jest razem z zaślepką.

Warianty

Sortuj wg

Liefereinheit:  ZuschnittLänge:  20 ... 6000
Liefereinheit:  StückLänge:  6000

Obliczenie obciążenia

Kalkulator ugięcia

Oddziaływanie siły
Wyrównanie

Długość jest potrzebny

Klasyfikacje

Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23360101
eCl@ss 7.1
23360101
eCl@ss 11.0
23360101
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
eCl@ss 6.0.1
23360101
eCl@ss 4.0
35020106
UNSPSC 9.0
30102306
UNSPSC 7.0
30102306
Kod taryfy celnej
76042100