Profil X 8 40x40


Wybrany wariant
Profil X 8 40x40 4NO lekki, kolor naturalny (0.0.492.88)
Profil X 8 40x40 4NO lekki, kolor naturalny
0.0.492.88
Zobacz wszystkie
* Dane obowiązkowe

Dane techniczne

Produkty firmy item tworzone są z modułów o różnych wymiarach, które łączą się za pomocą systemu rowków. Profile 5, 6, 8, 10 i 12 wymagają łączników w odpowiednim rozmiarze. Profile X mają system rowków znany z profili 8. Odznaczają się jednak płaską powierzchnią i minimalnym promieniem łuku. Dzięki temu doskonale nadają się do tworzenia szczelnie zamkniętych konstrukcji.
Produkty firmy item tworzone są z modułów o różnych wymiarach, które łączą się za pomocą systemu rowków. Profile 5, 6, 8, 10 i 12 wymagają łączników w odpowiednim rozmiarze. Profile X mają system rowków znany z profili 8. Odznaczają się jednak płaską powierzchnią i minimalnym promieniem łuku. Dzięki temu doskonale nadają się do tworzenia szczelnie zamkniętych konstrukcji.
Podzespoły te są chronione przed wyładowaniami elektrostatycznymi. Wyładowania elektrostatyczne mogą uszkodzić podzespoły elektryczne. Podzespoły w wykonaniu antyelektrostatycznym bezpiecznie rozpraszają różnice potencjałów.
Wszystkie substancje są zarejestrowane zgodnie z rozporządzeniem REACH. Rozporządzenie REACH (ang. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, rejestracja, ocena udzielanie zezwoleń i stosowanie ograniczeń w zakresie chemikaliów) pozwala zapewnić, że użytkownicy będą dysponowali dokładnymi informacjami na temat typu i właściwości materiałów eksploatacyjnych, środków smarnych itd., z którymi mogą mieć styczność.
Podzespoły zgodne z unijną dyrektywą RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances, ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji) nie zawierają jakichkolwiek substancji niebezpiecznych, takich jak ołów czy kadm. Dyrektywa 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (RoHS 1) ogranicza używanie określonych substancji w urządzeniach i podzespołach elektronicznych. Obejmuje to akumulatory itd.

Wskazówka techniczna

możliwe usunięcie zaślepienia rowka

Właściwości

Numer artykułu0.0.492.88
typoszeregTyposzereg X
typoszeregTyposzereg 8
Odporność na ESDTak
powierzchniaA = 6,9 cm2
moment skrętności dla powierzchniIt = 8,37 cm4
moment bezwładności powierzchni względem osi xIx = 10,03 cm4
moment bezwładności powierzchni względem osi yIy = 10,03 cm4
wagam = 1,86 kg/m
JOPprzycięcie max. 6000 mm
materiałAl, anodowany
Dopuszczalna siła wyciągająca rowkaF = 2500 N
Kolorkolor naturalny
moment oporu wg osi xWx = 5,01 cm3
moment oporu wg osi yWy = 5,01 cm3

Opis

Profil X 8 40x40 4NO lekki jest wszechstronnym profilem konstrukcyjnym wykonanym z wysokiej jakości anodowanego aluminium w wymiarze rastrowym serii X 8.
Profil aluminiowy o zredukowanej wadze w wersji lekkiej item ma cztery zamknięte rowki profilowe 8. Ten profil można wykorzystać do budowy ram o zamkniętych i łatwych do czyszczenia powierzchniach zewnętrznych.
Wszystkie profile serii 8 są ze sobą kompatybilne, nawet jeśli różnią się od siebie właściwościami. Profile 8 mają zaokrąglone krawędzie (R4). Profile X 8 wyróżniają się minimalnym promieniem krawędzi (R1), dzięki czemu umożliwiają gładkie przejście między profilami aluminiowymi. Profile 8 XMS bazują na konturze profili X 8. Profile mają specjalne rowki do mocowania profili uszczelniających i zwykle też zintegrowany kanał kablowy.
Profile 8 lekkie item mają zamknięte rowki umieszczone pod różnym kątem. Aluminiową osłonę można w całości lub częściowo zdjąć, aby wykorzystać leżący pod nią rowek. Wariant NO wyróżnia się rowkiem z dwoma zwężeniami pod powierzchnią, który można w bardzo łatwy sposób odkryć.
Do łączenia profili przeznaczony jest zestaw łączników automatycznych 8 NO (0.0.489.96). Zestaw potrzebuje jedynie minimalnie otwartego rowka i dostarczany jest razem z zaślepką.

Wskazówki montażowe

Usunięcie zaślepienia rowka:
Zaleca się ustalenie początkowej i końcowej pozycji odcinka otwartego poprzez wykonanie otworu o średnicy 9,2 mm.
Następnie zaślepienie może zostać usunięte poprzez lekkie podważenie śrubokrętem.
Krawędzie po usunięciu zaślepienia powinny zostać ogradowane.
Otwór umożliwia osadzenie wpustów przesuwnych oraz innych elementów mocujących w rowku profilu.
Otwieracz do rowków 8N jest wykorzystywany do usunięcia zaślepienia rowka na dowolnej długości, wychodząc od strony czołowej profila lub odpowiednio dużego otworu początkowego. Jeśli usunięcie zaślepienia rowka nie przebiega na jego całej długości, pozycja końcowa musi zostać wyznaczona poprzez otwór o średnicy ⌀ 9,2 mm.

Warianty

Sortuj wg

Liefereinheit:  ZuschnittLänge:  20 ... 6000Nuten:  offen offenFunktionsintegration:  keine
Liefereinheit:  StückLänge:  6000 Nuten:  offen offenFunktionsintegration:  keine
Liefereinheit:  ZuschnittLänge:  20 ... 6000Nuten:  1 Seite geschlossen 1 Seite geschlossenFunktionsintegration:  einfache Nutöffnung (NO)
Liefereinheit:  StückLänge:  6000 Nuten:  1 Seite geschlossen 1 Seite geschlossenFunktionsintegration:  einfache Nutöffnung (NO)
Liefereinheit:  ZuschnittLänge:  20 ... 6000Nuten:  2 Seiten geschlossen (90°) 2 Seiten geschlossen (90°)Funktionsintegration:  einfache Nutöffnung (NO)
Liefereinheit:  StückLänge:  6000 Nuten:  2 Seiten geschlossen (90°) 2 Seiten geschlossen (90°)Funktionsintegration:  einfache Nutöffnung (NO)
Liefereinheit:  ZuschnittLänge:  20 ... 6000Nuten:  2 Seiten geschlossen (180°) 2 Seiten geschlossen (180°)Funktionsintegration:  einfache Nutöffnung (NO)
Liefereinheit:  StückLänge:  6000 Nuten:  2 Seiten geschlossen (180°) 2 Seiten geschlossen (180°)Funktionsintegration:  einfache Nutöffnung (NO)
Liefereinheit:  ZuschnittLänge:  20 ... 6000Nuten:  3 Seiten geschlossen 3 Seiten geschlossenFunktionsintegration:  einfache Nutöffnung (NO)
Liefereinheit:  StückLänge:  6000 Nuten:  3 Seiten geschlossen 3 Seiten geschlossenFunktionsintegration:  einfache Nutöffnung (NO)
Liefereinheit:  ZuschnittLänge:  20 ... 6000Nuten:  alle geschlossen alle geschlossenFunktionsintegration:  einfache Nutöffnung (NO)
Liefereinheit:  StückLänge:  6000 Nuten:  alle geschlossen alle geschlossenFunktionsintegration:  einfache Nutöffnung (NO)

Obliczenie obciążenia

Kalkulator ugięcia

Oddziaływanie siły

Długość jest potrzebny

Klasyfikacje

Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 11.0
23360101
eCl@ss 7.1
23360101
eCl@ss 8.0
23360101
UNSPSC 7.0
30102306
UNSPSC 9.0
30102306
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
eCl@ss 6.0.1
23360101
eCl@ss 4.0
35020106
Kod taryfy celnej
76042100