Profil 8 40x40 D30


Wybrany wariant
Profil 8 40x40 1N D30 lekki, kolor naturalny (0.0.725.23)
Profil 8 40x40 1N D30 lekki, kolor naturalny
0.0.725.23
Zobacz wszystkie

Dane techniczne

Produkty firmy item tworzone są z modułów o różnych wymiarach, które łączą się za pomocą systemu rowków. Profile 5, 6, 8, 10 i 12 wymagają łączników w odpowiednim rozmiarze. Profile X mają system rowków znany z profili 8. Odznaczają się jednak płaską powierzchnią i minimalnym promieniem łuku. Dzięki temu doskonale nadają się do tworzenia szczelnie zamkniętych konstrukcji.
Produkty firmy item tworzone są z modułów o różnych wymiarach, które łączą się za pomocą systemu rowków. Profile 5, 6, 8, 10 i 12 wymagają łączników w odpowiednim rozmiarze. Profile X mają system rowków znany z profili 8. Odznaczają się jednak płaską powierzchnią i minimalnym promieniem łuku. Dzięki temu doskonale nadają się do tworzenia szczelnie zamkniętych konstrukcji.
Podzespoły te są chronione przed wyładowaniami elektrostatycznymi. Wyładowania elektrostatyczne mogą uszkodzić podzespoły elektryczne. Podzespoły w wykonaniu antyelektrostatycznym bezpiecznie rozpraszają różnice potencjałów.
Wszystkie substancje są zarejestrowane zgodnie z rozporządzeniem REACH. Rozporządzenie REACH (ang. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, rejestracja, ocena udzielanie zezwoleń i stosowanie ograniczeń w zakresie chemikaliów) pozwala zapewnić, że użytkownicy będą dysponowali dokładnymi informacjami na temat typu i właściwości materiałów eksploatacyjnych, środków smarnych itd., z którymi mogą mieć styczność.
Podzespoły zgodne z unijną dyrektywą RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances, ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji) nie zawierają jakichkolwiek substancji niebezpiecznych, takich jak ołów czy kadm. Dyrektywa 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (RoHS 1) ogranicza używanie określonych substancji w urządzeniach i podzespołach elektronicznych. Obejmuje to akumulatory itd.

Właściwości

Numer artykułu0.0.725.23
typoszeregTyposzereg D30
typoszeregTyposzereg 8
Odporność na ESDTak
powierzchniaA = 6,76 cm2
moment bezwładności powierzchni względem osi xIx = 9,29 cm4
moment bezwładności powierzchni względem osi yIy = 9,44 cm4
wagam = 1,82 kg/m
JOP1 szt. à 6000 mm
materiałAl, anodowany
Dopuszczalna siła wyciągająca rowkaF = 2500 N
Kolorkolor naturalny
moment oporu wg osi xWx = 4,64 cm3
moment oporu wg osi yWy = 4,72 cm3

Opis

Profil 8 40x40 1N D30 lekki jest wszechstronnym profilem konstrukcyjnym wykonanym z wysokiej jakości anodowanego aluminium w wymiarze rastrowym serii 8. Profil ma ząb profilu serii D30. Za pomocą zęba można przymocować profile (rurowe) D30 przy użyciu łącznika D30 bez adaptera do konstrukcji wykonanych z prostokątnych profili 8.
Profil aluminiowy o zredukowanej wadze w wersji lekkiej item ma trzy otwarte rowki profilowe 8. Kształt profili systemu modułowego Lean Production pozwala na zlicowanie płaszczyzny.
Profil 8 40x40 1N D30 lekki ułatwia budowę systemów, w których używane są profile (rurowe) i profile 8. W zależności od ustawienia zęba możliwe jest stosowanie różnych łączników.
Do typowych zastosowań należą ramy konstrukcyjne z nadstawkami wykonanymi z profili (rurowych) służącymi do zmniejszenia wagi całej konstrukcji.
Wskazówka: Jeśli kontur zęba przylega do profilu 8 od strony czołowej, konieczne będzie wykonanie otworu montażowego pod mocowanie.
Aby móc używać komponentów wchodzących w skład systemu modułowego Lean Production oraz produktów serii 8 w jednej ramie profilowej, można wykorzystać różne profile aluminiowe: profil rurowy 8 D30 (0.0.663.94), profil 8 40x40 1N D30 lekki (0.0.725.24) oraz profil 80x40 D30 (0.0.729.71).

Wskazówki montażowe

Warianty

Sortuj wg

Delivery unit:  Cut-offLength:  20 ... 6000
Delivery unit:  PieceLength:  3000
Delivery unit:  PieceLength:  6000

Obliczenie obciążenia

Kalkulator ugięcia

Oddziaływanie siły
Wyrównanie

Długość jest potrzebny

do pobrania

Klasyfikacje

Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23360101
eCl@ss 7.1
23360101
eCl@ss 11.0
23360101
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
eCl@ss 6.0.1
23360101
eCl@ss 4.0
35020106
UNSPSC 9.0
30102306
UNSPSC 7.0
30102306
Kod taryfy celnej
76042100