Profil maskująco-obejmujący
Nie ma możliwości bezpośredniego zamówienia tego artykułu.
* Dane obowiązkowe
Dane techniczne
Właściwości
| Numer artykułu | 0.0.675.42 |
|---|---|
| typoszereg | Typoszereg 6 |
| Odporność na ESD | Tak |
| waga | m = 18 g/m |
| JOP | przycięcie max. 2000 mm |
| materiał | PP |
| Kolor | kolor czarny |
Opis
Profil maskujący i obejmujący 5 ESD oraz profil maskujący i obejmujący 6 ESD wykonane są z tworzywa sztucznego zdolnego do odprowadzania ładunków elektrostatycznych (opór powierzchniowy <106 Ω). Dzięki temu nadają się do tworzenia konstrukcji zabezpieczonych przed ESD. W katalogu online item znajdziesz odpowiednie elementy powierzchniowe odprowadzające ładunki elektrostatyczne.
Wskazówka: Profile maskujące i obejmujące dostępne są dla wszystkich serii. Należy pamiętać o maksymalnej grubości materiału dla poszczególnych rozmiarów rowków.
Use of coloured Cover Profiles not only provides a means of covering profile grooves, but also of adding colour to profile structures.
Grey Cover Profiles provide an unobtrusive groove covering
Grey Cover Profiles seal the groove in a colour that blends in well with the aluminium.
Covering cables in the profile groove
The grooves can also be used to protect and hide electrical cables.
Wskazówki montażowe
Warianty
Sortuj wg
| Line: 5 | Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 2000 | Colour: Black | Panel thickness range: 1,5-2 mm | |
| Line: 5 | Delivery unit: Piece | Length: 2000 | Colour: Black | Panel thickness range: 1,5-2 mm | |
| Line: 5 | Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 2000 | Colour: Black | Panel thickness range: 1,5-2 mm | |
| Line: 5 | Delivery unit: Piece | Length: 2000 | Colour: Black | Panel thickness range: 1,5-2 mm | |
| Line: 5 | Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 2000 | Colour: White, transparent | Panel thickness range: 1,5-2 mm | |
| Line: 5 | Delivery unit: Piece | Length: 2000 | Colour: White, transparent | Panel thickness range: 1,5-2 mm | |
| Line: 5 | Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 2000 | Colour: RAL 7042 (Traffic grey) | Panel thickness range: 1,5-2 mm | |
| Line: 5 | Delivery unit: Piece | Length: 2000 | Colour: RAL 7042 (Traffic grey) | Panel thickness range: 1,5-2 mm | |
| Line: 6 | Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 2000 | Colour: Black | Panel thickness range: 2-3,5 mm | |
| Line: 6 | Delivery unit: Piece | Length: 2000 | Colour: Black | Panel thickness range: 2-3,5 mm | |
| Line: 6 | Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 2000 | Colour: Black | Panel thickness range: 2-3,5 mm | |
| Line: 6 | Delivery unit: Piece | Length: 2000 | Colour: Black | Panel thickness range: 2-3,5 mm | |
| Line: 6 | Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 2000 | Colour: White, transparent | Panel thickness range: 2-3,5 mm | |
| Line: 6 | Delivery unit: Piece | Length: 2000 | Colour: White, transparent | Panel thickness range: 2-3,5 mm | |
| Line: 6 | Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 2000 | Colour: RAL 7042 (Traffic grey) | Panel thickness range: 2-3,5 mm | |
| Line: 6 | Delivery unit: Piece | Length: 2000 | Colour: RAL 7042 (Traffic grey) | Panel thickness range: 2-3,5 mm | |
| Line: 8 | Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 2000 | Colour: Black | Panel thickness range: 4-5 mm | |
| Line: 8 | Delivery unit: Piece | Length: 2000 | Colour: Black | Panel thickness range: 4-5 mm | |
| Line: 8 | Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 2000 | Colour: Black | Panel thickness range: 4-5 mm | |
| Line: 8 | Delivery unit: Piece | Length: 2000 | Colour: Black | Panel thickness range: 4-5 mm | |
| Line: 8 | Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 2000 | Colour: White, transparent | Panel thickness range: 4-5 mm | |
| Line: 8 | Delivery unit: Piece | Length: 2000 | Colour: White, transparent | Panel thickness range: 4-5 mm | |
| Line: 8 | Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 2000 | Colour: RAL 7042 (Traffic grey) | Panel thickness range: 4-5 mm | |
| Line: 8 | Delivery unit: Piece | Length: 2000 | Colour: RAL 7042 (Traffic grey) | Panel thickness range: 4-5 mm | |
| Line: 8 | Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 2000 | Colour: RAL 5010 (Gentian blue) | Panel thickness range: 4-5 mm | |
| Line: 8 | Delivery unit: Piece | Length: 2000 | Colour: RAL 5010 (Gentian blue) | Panel thickness range: 4-5 mm | |
| Line: 8 | Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 2000 | Colour: RAL 1018 (Zinc yellow) | Panel thickness range: 4-5 mm | |
| Line: 8 | Delivery unit: Piece | Length: 2000 | Colour: RAL 1018 (Zinc yellow) | Panel thickness range: 4-5 mm | |
| Line: 8 | Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 2000 | Colour: RAL 6016 (Turquoise green) | Panel thickness range: 4-5 mm | |
| Line: 8 | Delivery unit: Piece | Length: 2000 | Colour: RAL 6016 (Turquoise green) | Panel thickness range: 4-5 mm | |
| Line: 8 | Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 2000 | Colour: RAL 3003 (Ruby red) | Panel thickness range: 4-5 mm | |
| Line: 8 | Delivery unit: Piece | Length: 2000 | Colour: RAL 3003 (Ruby red) | Panel thickness range: 4-5 mm | |
| Line: 10 | Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 2000 | Colour: Black | Panel thickness range: 4-8 mm | |
| Line: 10 | Delivery unit: Piece | Length: 2000 | Colour: Black | Panel thickness range: 4-8 mm | |
| Line: 10 | Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 2000 | Colour: White, transparent | Panel thickness range: 4-8 mm | |
| Line: 10 | Delivery unit: Piece | Length: 2000 | Colour: White, transparent | Panel thickness range: 4-8 mm | |
| Line: 12 | Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 2000 | Colour: Black | Panel thickness range: 6-9,5 mm | |
| Line: 12 | Delivery unit: Piece | Length: 2000 | Colour: Black | Panel thickness range: 6-9,5 mm | |
| Line: 12 | Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 2000 | Colour: White, transparent | Panel thickness range: 6-9,5 mm | |
| Line: 12 | Delivery unit: Piece | Length: 2000 | Colour: White, transparent | Panel thickness range: 6-9,5 mm |
do pobrania
Dane CAD
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
35030190
UNSPSC 7.0
30102315
UNSPSC 9.0
30102315
eCl@ss 6.0.1
35030190
eCl@ss 4.0
35030108
eCl@ss 5.0
35030190
eCl@ss 5.1
35030190
eCl@ss 4.1
35030108
eCl@ss 7.1
35030190
Kod taryfy celnej
39169050
Profil maskująco-obejmujący
Nie ma możliwości bezpośredniego zamówienia tego artykułu.
* Dane obowiązkowe


Black



White, transparent

RAL 7042 (Traffic grey)















RAL 5010 (Gentian blue)

RAL 1018 (Zinc yellow)

RAL 6016 (Turquoise green)

RAL 3003 (Ruby red)