Profil maskująco-obejmujący
Na zapytanie
Dane techniczne
Właściwości
Numer artykułu | 0.0.481.01 |
---|---|
typoszereg | Typoszereg 8 |
właściwość | kolor niebieski zbliż. do RAL 5010 |
ESD | Odporność na ESD = Nie |
waga długości specjalnych [g/m] | m = 19 g/m |
JOP | 1 szt. à 2 000 mm |
materiał | PP |
Opis
Wskazówki montażowe
Warianty
Sortuj wg
Seria: 5 | Kolor: k. czarny | Zabezpieczenie ESD: X | |
Seria: 5 | Kolor: k. czarny | Zabezpieczenie ESD: ✓ | |
Seria: 5 | Kolor: biały, przezroczysty | Zabezpieczenie ESD: X | |
Seria: 5 | Kolor: RAL 7042 (kolor szary jasny) | Zabezpieczenie ESD: X | |
Seria: 6 | Kolor: k. czarny | Zabezpieczenie ESD: X | |
Seria: 6 | Kolor: k. czarny | Zabezpieczenie ESD: ✓ | |
Seria: 6 | Kolor: biały, przezroczysty | Zabezpieczenie ESD: X | |
Seria: 6 | Kolor: RAL 7042 (kolor szary jasny) | Zabezpieczenie ESD: X | |
Seria: 8 | Kolor: k. czarny | Zabezpieczenie ESD: X | |
Seria: 8 | Kolor: k. czarny | Zabezpieczenie ESD: ✓ | |
Seria: 8 | Kolor: biały, przezroczysty | Zabezpieczenie ESD: X | |
Seria: 8 | Kolor: RAL 7042 (kolor szary jasny) | Zabezpieczenie ESD: X | |
Seria: 8 | Kolor: RAL 5010 (niebieski goryczki) | Zabezpieczenie ESD: X | |
Seria: 8 | Kolor: RAL 1018 (żółty cynkowy) | Zabezpieczenie ESD: X | |
Seria: 8 | Kolor: RAL 6016 (zielony turkusowy) | Zabezpieczenie ESD: X | |
Seria: 8 | Kolor: RAL 3003 (czerwony rubinowy) | Zabezpieczenie ESD: X | |
Seria: 10 | Kolor: k. czarny | Zabezpieczenie ESD: ✓ | |
Seria: 10 | Kolor: biały, przezroczysty | Zabezpieczenie ESD: X | |
Seria: 12 | Kolor: k. czarny | Zabezpieczenie ESD: X | |
Seria: 12 | Kolor: biały, przezroczysty | Zabezpieczenie ESD: X |
do pobrania
Dane CAD
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
35030190
eCl@ss 4.0
35030108
eCl@ss 11.0
35030190
UNSPSC 9.0
30102315
eCl@ss 4.1
35030108
eCl@ss 5.0
35030190
eCl@ss 5.1
35030190
eCl@ss 6.0.1
35030190
UNSPSC 7.0
30102315
eCl@ss 7.1
35030190
Kod taryfy celnej
39169090
Profil maskująco-obejmujący
Na zapytanie