Profil X 8 40 80x80-45° M45-45° - XMS
Dane techniczne
Właściwości
| Numer artykułu | 0.0.712.60 |
|---|---|
| typoszereg | Typoszereg X |
| typoszereg | Typoszereg 8 |
| Odporność na ESD | Tak |
| waga | m = 3,637 kg/m |
| JOP | 1 szt. à 6000 mm |
| materiał | Al, anodowany |
| Kolor | kolor naturalny |
Opis
Wykończona strona zewnętrzna jest ścięta pod kątem 45°. Dodatkowe profile mocuje się pod kątem prostym.
Warianty
Sortuj wg
| Unità di consegna: Taglio | Lunghezza: 50 ... 6000 | |
| Unità di consegna: Pezzo | Lunghezza: 6000 |
do pobrania
Dane CAD
Akcesoria
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23360101
eCl@ss 7.1
23360101
eCl@ss 11.0
23360101
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
eCl@ss 6.0.1
23360101
eCl@ss 4.0
35020106
UNSPSC 9.0
30102306
UNSPSC 7.0
30102306
Kod taryfy celnej
76042100