Profil X 8 40x40
* Dane obowiązkowe
Dane techniczne
Wskazówka techniczna
możliwe usunięcie zaślepienia rowka
Właściwości
Numer artykułu | 0.0.611.87 |
---|---|
typoszereg | Typoszereg X |
typoszereg | Typoszereg 8 |
Odporność na ESD | Tak |
powierzchnia | A = 6,68 cm2 |
moment skrętności dla powierzchni | It = 2,71 cm4 |
moment bezwładności powierzchni względem osi x | Ix = 9,74 cm4 |
moment bezwładności powierzchni względem osi y | Iy = 9,47 cm4 |
waga | m = 1,8 kg/m |
JOP | przycięcie max. 6000 mm |
materiał | Al, anodowany |
Dopuszczalna siła wyciągająca rowka | F = 2500 N |
Kolor | kolor naturalny |
moment oporu wg osi x | Wx = 4,82 cm3 |
moment oporu wg osi y | Wy = 4,73 cm3 |
Opis
Profil aluminiowy o zredukowanej wadze w wersji lekkiej item ma jeden zamknięty rowek profilowy 8 oraz trzy otwarte rowki. Ten profil można wykorzystać do budowy ram o zamkniętych i łatwych do czyszczenia powierzchniach zewnętrznych.
Do łączenia profili przeznaczony jest zestaw łączników automatycznych 8 NO (0.0.489.96). Zestaw potrzebuje jedynie minimalnie otwartego rowka i dostarczany jest razem z zaślepką.
Wskazówki montażowe
Warianty
Sortuj wg
Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 6000 | Grooves: | Function integration: None | |
Delivery unit: Piece | Length: 6000 | Grooves: | Function integration: None | |
Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 6000 | Grooves: | Function integration: Simple groove opening (NO) | |
Delivery unit: Piece | Length: 6000 | Grooves: | Function integration: Simple groove opening (NO) | |
Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 6000 | Grooves: | Function integration: Simple groove opening (NO) | |
Delivery unit: Piece | Length: 6000 | Grooves: | Function integration: Simple groove opening (NO) | |
Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 6000 | Grooves: | Function integration: Simple groove opening (NO) | |
Delivery unit: Piece | Length: 6000 | Grooves: | Function integration: Simple groove opening (NO) | |
Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 6000 | Grooves: | Function integration: Simple groove opening (NO) | |
Delivery unit: Piece | Length: 6000 | Grooves: | Function integration: Simple groove opening (NO) | |
Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 6000 | Grooves: | Function integration: Simple groove opening (NO) | |
Delivery unit: Piece | Length: 6000 | Grooves: | Function integration: Simple groove opening (NO) |
Obliczenie obciążenia
Kalkulator ugięcia
Oddziaływanie siły
Długość jest potrzebny
do pobrania
Akcesoria
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 11.0
23360101
eCl@ss 7.1
23360101
eCl@ss 8.0
23360101
UNSPSC 7.0
30102306
UNSPSC 9.0
30102306
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
eCl@ss 6.0.1
23360101
eCl@ss 4.0
35020106
Kod taryfy celnej
76042100
Profil X 8 40x40
* Dane obowiązkowe