Dane techniczne
Właściwości
| Numer artykułu | 0.0.726.38 |
|---|---|
| typoszereg | Typoszereg 8 |
| typoszereg | Technika transportowa |
| Odporność na ESD | Nie |
| moment skrętności dla powierzchni | It = 18,32 cm4 |
| moment bezwładności powierzchni względem osi x | Ix = 95,62 cm4 |
| moment bezwładności powierzchni względem osi y | Iy = 22,3 cm4 |
| Wymiary podstawowe | m = m1 + H * m2 |
| Siła maksymalna w kierunku y | Fy max = 2500 N |
| Siła maksymalna w kierunku z | Fz max = 2500 N |
| waga | m = 2,95 kg |
| waga | m = 4,51 kg/m |
| JOP | 1 zestaw |
| Wymiary podstawowe (przy długości skoku 0 mm) | m1 = 3,01 kg |
| Wymiar na mm skoku | m2 = 4,51 g/mm |
| Max. przyspieszenie | amax = 10 m/s2 |
| maks. prędkość | Vmax = 10 m/s |
| max. skok | Hmax = 5760 mm |
| Maksymalny moment wokół osi x | Mx max = 50 Nm |
| Maksymalny moment wokół osi y | My max = 140 Nm |
| Maksymalny moment wokół osi z | Mz max = 140 Nm |
| sprawność | smin = 20 mm |
| Rozpiętość przy Fy maks. | . = 500 mm |
| Rozpiętość przy Fz maks. | . = 1100 mm |
| moment oporu wg osi x | Wx = 22,82 cm3 |
| moment oporu wg osi y | Wy = 11,15 cm3 |
Opis
Wytrzymały wózek zapewnia różne opcje mocowania. Rolki można wyregulować z zewnątrz, co znacznie zmniejsza nakłady związane z serwisowaniem.
Połączenie jednostki liniowej KRF i prowadnicy liniowej KRF sprawdza się przy kobocie Range Extender, który dostępny jest jako rozwiązanie wzorcowe w sklepie internetowym item. Osie liniowe umożliwiają obróbkę wyrobów za pomocą kobotów w kilku pozycjach.
Maksymalne ugięcie fmax systemu zależy od obciążonego przekroju profilu, długości podpieranego profilu i siły. Ugięcie nie powinno być większe niż 1 mm/m.
Wskazówki montażowe
do pobrania
Dane CAD
Akcesoria
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23300401
eCl@ss 7.1
23300401
eCl@ss 11.0
23300401
eCl@ss 6.0.1
23300401
eCl@ss 4.0
23050705
eCl@ss 4.1
23050705
eCl@ss 5.0
23050705
eCl@ss 5.1
23050705
UNSPSC 7.0
26111506
UNSPSC 9.0
26111506
Kod taryfy celnej
84879090