Taśma PVC
* Dane obowiązkowe
Dane techniczne
Właściwości
| Numer artykułu | 0.0.731.88 |
|---|---|
| Odporność na ESD | Nie |
| waga | m = 496 g/m |
| twardość | 80 Sh A |
| JOP | przycięcie max. 4000 mm |
| materiał | PCV |
| Kolor | kolor czerwony przezr. |
Opis
Taśma PVC 200x2 dostępna jest w dowolnej długości lub w rolce 50 m do samodzielnego docięcia.
Wskazówka: Długość i liczbę pasków taśmy PVC, a także wielkość zakładki, można obliczyć w oparciu o instrukcję montażową.
Przez półprzezroczystą przegrodę mogą bez problemu przechodzić ludzie oraz przejeżdżać wózki transportowe. Dzięki indywidualnemu zawieszeniu w rowku 8 można wymienić pojedyncze lamele lub uchwyty do lameli bez konieczności demontowania całych listew.
Wskazówki montażowe
Warianty
Sortuj wg
| Delivery unit: Cut-off | Length: 200 ... 4000 | Colour: transparent | |
| Delivery unit: Roll | Length: 50000 | Colour: transparent | |
| Delivery unit: Cut-off | Length: 200 ... 4000 | Colour: Red, transparent | |
| Delivery unit: Roll | Length: 50000 | Colour: Red, transparent |
do pobrania
Dane CAD
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 5.0
22110801
eCl@ss 5.1
22110801
UNSPSC 7.0
56122003
UNSPSC 9.0
56122003
eCl@ss 6.0.1
22110890
eCl@ss 7.1
22110890
eCl@ss 8.0
22110890
eCl@ss 11.0
22110890
Kod taryfy celnej
39204390
Taśma PVC
* Dane obowiązkowe


transparent