Przekładnia kątowa D14/D11


Wybrany wariant
Przekładnia kątowa D14/D11-i15 (0.0.710.77)
Przekładnia kątowa D14/D11-i15
0.0.710.77
Zobacz wszystkie

Dane techniczne

Podzespoły te są chronione przed wyładowaniami elektrostatycznymi. Wyładowania elektrostatyczne mogą uszkodzić podzespoły elektryczne. Podzespoły w wykonaniu antyelektrostatycznym bezpiecznie rozpraszają różnice potencjałów.
Wszystkie substancje są zarejestrowane zgodnie z rozporządzeniem REACH. Rozporządzenie REACH (ang. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, rejestracja, ocena udzielanie zezwoleń i stosowanie ograniczeń w zakresie chemikaliów) pozwala zapewnić, że użytkownicy będą dysponowali dokładnymi informacjami na temat typu i właściwości materiałów eksploatacyjnych, środków smarnych itd., z którymi mogą mieć styczność.
Podzespoły zgodne z unijną dyrektywą RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances, ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji) nie zawierają jakichkolwiek substancji niebezpiecznych, takich jak ołów czy kadm. Dyrektywa 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (RoHS 1) ogranicza używanie określonych substancji w urządzeniach i podzespołach elektronicznych. Obejmuje to akumulatory itd.

Właściwości

Numer artykułu0.0.710.77
Odporność na ESDTak
Przełożenie przekładnii = 15
wagam = 1,101 kg
JOP1 sztuka
Stopień ochronyIP 56
sprawnośćη = 0,76

Opis

Przekładnie kątowe D14/D11 do silnika AC D11 item dostępne są z sześcioma przełożeniami. W ten sposób można łatwo ustawić prędkość taśmy transportowej.
Przekładnia ma funkcję „plug and play”, dlatego można ją przykręcić do silnika bez dodatkowej obróbki. Zestaw mocujący do silnika 8 40 D14 pozwala przymocować przekładnię i silnik po prawej lub lewej stronie przenośnika taśmowego.

Warianty

Sortuj wg

Przełożenie:  i = 7Sprawność:  η = 0,84
Przełożenie:  i = 10Sprawność:  η = 0,81
Przełożenie:  i = 15Sprawność:  η = 0,76
Przełożenie:  i = 20Sprawność:  η = 0,73
Przełożenie:  i = 30Sprawność:  η = 0,65
Przełożenie:  i = 60Sprawność:  η = 0,51

do pobrania

Dane CAD

Klasyfikacje

Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23320105
eCl@ss 5.0
23320105
eCl@ss 5.1
23320105
UNSPSC 9.0
31171713
eCl@ss 6.0.1
23320105
eCl@ss 7.1
23320105
eCl@ss 11.0
23320105
UNSPSC 7.0
31171713
eCl@ss 4.0
36400806
eCl@ss 4.1
36400701
Kod taryfy celnej
84834025