Regał jezdny-Rama L41H

0.0.646.37


Dane techniczne

System stołów roboczych
Podzespoły te są chronione przed wyładowaniami elektrostatycznymi. Wyładowania elektrostatyczne mogą uszkodzić podzespoły elektryczne. Podzespoły w wykonaniu antyelektrostatycznym bezpiecznie rozpraszają różnice potencjałów.
Wszystkie substancje są zarejestrowane zgodnie z rozporządzeniem REACH. Rozporządzenie REACH (ang. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, rejestracja, ocena udzielanie zezwoleń i stosowanie ograniczeń w zakresie chemikaliów) pozwala zapewnić, że użytkownicy będą dysponowali dokładnymi informacjami na temat typu i właściwości materiałów eksploatacyjnych, środków smarnych itd., z którymi mogą mieć styczność.
Podzespoły zgodne z unijną dyrektywą RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances, ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji) nie zawierają jakichkolwiek substancji niebezpiecznych, takich jak ołów czy kadm. Dyrektywa 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (RoHS 1) ogranicza używanie określonych substancji w urządzeniach i podzespołach elektronicznych. Obejmuje to akumulatory itd.

Zakres dostawy

1 Regał jezdny-Rama bez rolek skrętnych

Właściwości

Numer artykułu0.0.646.37
typoszeregSystem stanowisk pracy
Odporność na ESDTak
wagam = 18,2 kg
JOP1 sztuka

Opis

Regały jezdne L nadają się dzięki swojej mimośrodowej konstrukcji do bezpośredniego wyposażania stanowisk pracy. Geometria regałów jezdnych jest idealna do dostarczania materiałów od tyłu blatu roboczego i do szybkiego przekształcania stanowiska pod kątem nowego produktu. Dzięki podobieństwu do pulpitu można wykonać z nich nawet mobilne stacje robocze.
Masywne pionowe podpory posiadają na całym swoim obwodzie rowki profilowe 8. Dzięki nim można do podpór mocować w bezpieczny i elastyczny sposób półki, uchwyty na pojemniki oraz inne akcesoria. Nośność jednej półki regału jezdnego L wynosi 40 kg, czyli łącznie maksymalnie 200 kg.
Wszystkie regały jezdne L dostępne są również w wersji ESD.
Wskazówka: Przy zamawianiu ramy do regałów jezdnych SystemMobile należy wybrać również rolki skrętne dopasowane do danego zastosowania.

do pobrania

Dane CAD

Klasyfikacje

Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
21070390
eCl@ss 4.0
21070301
eCl@ss 4.1
21070301
eCl@ss 5.0
21070301
eCl@ss 5.1
21070301
UNSPSC 9.0
24101706
eCl@ss 6.0.1
21070390
eCl@ss 11.0
21070390
UNSPSC 7.0
24101706
eCl@ss 7.1
21070390
Kod taryfy celnej
76042100