Dane techniczne
Zakres dostawy
1 Regał jezdny-Rama bez rolek skrętnych
Właściwości
| Numer artykułu | 0.0.646.54 |
|---|---|
| typoszereg | System stanowisk pracy |
| Odporność na ESD | Tak |
| waga | m = 22,6 kg |
| JOP | 1 sztuka |
Opis
Aby zwiększyć pojemność, regały jezdne T dostępne są w wersji z ramą o podwójnej głębokości. Takie rozwiązanie pozwala umieścić w nich również długie przedmioty. Każdą półkę można obciążyć ładunkiem o masie 40 kg. Maksymalny ciężar transportowanych ładunków wynosi 200 kg.
Regały jezdne T dostępne są również w wersji ESD.
Wskazówka: Przy zamawianiu ramy do regałów jezdnych SystemMobile należy wybrać również rolki skrętne dopasowane do danego zastosowania.
do pobrania
Dane CAD
Akcesoria
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
21070390
eCl@ss 4.0
21070301
eCl@ss 4.1
21070301
eCl@ss 5.0
21070301
eCl@ss 5.1
21070301
UNSPSC 9.0
24101706
eCl@ss 6.0.1
21070390
eCl@ss 11.0
21070390
UNSPSC 7.0
24101706
eCl@ss 7.1
21070390
Kod taryfy celnej
76042100