Rura


Wybrany wariant
Rura D32 Al, kolor naturalny (0.0.472.22)
Rura D32 Al, kolor naturalny
0.0.472.22
Zobacz wszystkie
* Dane obowiązkowe

Dane techniczne

Wszystkie substancje są zarejestrowane zgodnie z rozporządzeniem REACH. Rozporządzenie REACH (ang. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, rejestracja, ocena udzielanie zezwoleń i stosowanie ograniczeń w zakresie chemikaliów) pozwala zapewnić, że użytkownicy będą dysponowali dokładnymi informacjami na temat typu i właściwości materiałów eksploatacyjnych, środków smarnych itd., z którymi mogą mieć styczność.
Podzespoły zgodne z unijną dyrektywą RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances, ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji) nie zawierają jakichkolwiek substancji niebezpiecznych, takich jak ołów czy kadm. Dyrektywa 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (RoHS 1) ogranicza używanie określonych substancji w urządzeniach i podzespołach elektronicznych. Obejmuje to akumulatory itd.

Właściwości

Numer artykułu0.0.472.22
Odporność na ESDNie
moment skrętności dla powierzchniIt = 2,84 cm4
moment bezwładności powierzchni względem osi xIx = 1,5 cm4
moment bezwładności powierzchni względem osi yIy = 1,5 cm4
wagam = 0,34 kg/m
JOPprzycięcie max. 3000 mm
materiałAl, anodowany
Kolorkolor naturalny
moment oporu wg osi xWx = 0,94 cm3
moment oporu wg osi yWy = 0,94 cm3

Warianty

Sortuj wg

Liefereinheit:  ZuschnittLänge:  20 ... 6000Farbe:  Aluminium natur Aluminium naturDurchmesser:  ø 50 mmMaterial:  Aluminium (natur)
Liefereinheit:  StückLänge:  6000 Farbe:  Aluminium natur Aluminium naturDurchmesser:  ø 50 mmMaterial:  Aluminium (natur)
Liefereinheit:  ZuschnittLänge:  20 ... 3000Farbe:  schwarz schwarzDurchmesser:  ø 50 mmMaterial:  Kunststoff (PVC)
Liefereinheit:  StückLänge:  3000 Farbe:  schwarz schwarzDurchmesser:  ø 50 mmMaterial:  Kunststoff (PVC)
Liefereinheit:  ZuschnittLänge:  20 ... 3000Farbe:  Aluminium natur Aluminium naturDurchmesser:  ø 32 mmMaterial:  Aluminium (natur)
Liefereinheit:  StückLänge:  3000 Farbe:  Aluminium natur Aluminium naturDurchmesser:  ø 32 mmMaterial:  Aluminium (natur)
Liefereinheit:  ZuschnittLänge:  20 ... 3000Farbe:  schwarz schwarzDurchmesser:  ø 32 mmMaterial:  Kunststoff (PVC)
Liefereinheit:  StückLänge:  3000 Farbe:  schwarz schwarzDurchmesser:  ø 32 mmMaterial:  Kunststoff (PVC)

do pobrania

Dane CAD

Klasyfikacje

Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 6.0.1
36120407
eCl@ss 11.0
35070402
eCl@ss 5.1
36129190
eCl@ss 4.0
36121505
UNSPSC 7.0
24101709
UNSPSC 9.0
24101709
eCl@ss 4.1
36121505
eCl@ss 5.0
36129190
eCl@ss 7.1
23360101
eCl@ss 8.0
23360101
Kod taryfy celnej
76042100