Rolki, rowek


Wybrany wariant
Rolka 8, kolor czarny (0.0.026.83)
Rolka 8, kolor czarny
0.0.026.83
Zobacz wszystkie

Dane techniczne

Produkty firmy item tworzone są z modułów o różnych wymiarach, które łączą się za pomocą systemu rowków. Profile 5, 6, 8, 10 i 12 wymagają łączników w odpowiednim rozmiarze. Profile X mają system rowków znany z profili 8. Odznaczają się jednak płaską powierzchnią i minimalnym promieniem łuku. Dzięki temu doskonale nadają się do tworzenia szczelnie zamkniętych konstrukcji.
Wszystkie substancje są zarejestrowane zgodnie z rozporządzeniem REACH. Rozporządzenie REACH (ang. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, rejestracja, ocena udzielanie zezwoleń i stosowanie ograniczeń w zakresie chemikaliów) pozwala zapewnić, że użytkownicy będą dysponowali dokładnymi informacjami na temat typu i właściwości materiałów eksploatacyjnych, środków smarnych itd., z którymi mogą mieć styczność.
Podzespoły zgodne z unijną dyrektywą RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances, ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji) nie zawierają jakichkolwiek substancji niebezpiecznych, takich jak ołów czy kadm. Dyrektywa 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (RoHS 1) ogranicza używanie określonych substancji w urządzeniach i podzespołach elektronicznych. Obejmuje to akumulatory itd.

Zakres dostawy

rolka, PA-GF, czarna
2 łożyska kulkowe zwykłe, uszczelnione

Właściwości

Numer artykułu0.0.026.83
typoszeregTyposzereg 8
Odporność na ESDNie
wagam = 32 g
siła max.Fmax. = 150 N
JOP1 sztuka
Kolorkolor czarny

Opis

Wielofunkcyjne rolki toczne mogą być prowadzone w rowkach profili.
Użycie śrub M5 (typoszereg 5) i M6 (typoszereg 6 i 8) pozwala na mocowanie rolek na dowolnych elementach konstrukcyjnych, umożliwiając ich poruszanie wzdłuż rowka profilu.
Poprzez zastosowanie rolek- lekkie, stabilne elementy powierzchniowe mogą być używane jako drzwi przesuwne.

Warianty

Sortuj wg

Seria:  8
Seria:  5
Seria:  6

do pobrania

Dane CAD

Klasyfikacje

Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23051590
eCl@ss 4.0
23050310
eCl@ss 4.1
23050310
eCl@ss 5.0
23051501
eCl@ss 5.1
23051501
eCl@ss 11.0
23051590
UNSPSC 9.0
31162703
eCl@ss 6.0.1
23051501
eCl@ss 7.1
23051590
UNSPSC 7.0
31162703
Kod taryfy celnej
83022000