Dane techniczne
Zakres dostawy
Obudowa, GD-Al, lakierowana proszkowo, RAL 9006 białe aluminium
Płytka, St, ocynk
Nóżka nastawna, NBR, kolor czarny
Rolka, PA, kolor czarny
Właściwości
| Numer artykułu | 0.0.667.44 |
|---|---|
| typoszereg | Typoszereg 8 |
| Odporność na ESD | Nie |
| waga | m = 1,5 kg |
| JOP | 1 sztuka |
| Nośność | 340 kg/rolka |
Opis
Rolki podnoszone D62 przeznaczone są do maks. obciążeń 3400 N. Wysokość reguluje się za pomocą zintegrowanego pokrętła lub klucza widełkowego (SW17). Nóżką można zniwelować nierówności wynoszące do 12 mm.
Rolka podnoszona D62 120x120 posiada uniwersalną przykręcaną płytę, która pasuje do ram profili typoszeregu 8.
Płytkę można przykręcić za pomocą śruby z łbem kulistym M8x16 (8.0.000.19) oraz wpustu 8 St M8 (0.0.026.18).
Wskazówki montażowe
do pobrania
Dane CAD
Pliki
Akcesoria
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23370590
eCl@ss 6.0.1
23370202
eCl@ss 11.0
23370590
eCl@ss 7.1
23370590
eCl@ss 4.0
22041431
eCl@ss 4.1
22041431
eCl@ss 5.0
23250319
eCl@ss 5.1
23250319
UNSPSC 9.0
31162701
UNSPSC 7.0
31162701
Kod taryfy celnej
83022000