Hamulec
Dane techniczne
Właściwości
| Numer artykułu | 0.0.677.62 |
|---|---|
| typoszereg | Typoszereg D30 |
| Odporność na ESD | Tak |
| waga | m = 44 g |
| JOP | 1 sztuka |
| materiał | St, nierdz. |
Opis
Warianty
Sortuj wg
| Line: LPS | Roller Conveyor: St D30 | Edge length X: 126.6 | Edge length Y: 19 | Height/depth Z: - | |
| Line: LPS | Roller Conveyor: St D30 | Edge length X: 126.6 | Edge length Y: 10 | Height/depth Z: - | |
| Line: LPS | Roller Conveyor: Al 6 40x40 E | Edge length X: 106.5 | Edge length Y: 10 | Height/depth Z: - | |
| Line: LPS | Roller Conveyor: Al 6 40x40 E | Edge length X: 99 | Edge length Y: 19 | Height/depth Z: - | |
| Line: LPS | Roller Conveyor: St 60x24 | Edge length X: 46 | Edge length Y: 13.6 | Height/depth Z: 132.1 | |
| Line: 8 | Roller Conveyor: Al 8 40x40 | Edge length X: 132.6 | Edge length Y: 15 | Height/depth Z: - |
do pobrania
Dane CAD
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
36120490
eCl@ss 11.0
36120490
eCl@ss 7.1
36120490
eCl@ss 6.0.1
36120490
eCl@ss 4.0
36121505
eCl@ss 4.1
36121505
eCl@ss 5.0
36129190
eCl@ss 5.1
36129190
UNSPSC 9.0
24101709
UNSPSC 7.0
24101709
Kod taryfy celnej
73269098