Hamulec


Wybrany wariant
Hamulec do listwy rolkowej St D30/2 (0.0.650.55)
Hamulec do listwy rolkowej St D30/2
0.0.650.55
Zobacz wszystkie

Dane techniczne

Produkty firmy item tworzone są z modułów o różnych wymiarach, które łączą się za pomocą systemu rowków. Profile 5, 6, 8, 10 i 12 wymagają łączników w odpowiednim rozmiarze. Profile X mają system rowków znany z profili 8. Odznaczają się jednak płaską powierzchnią i minimalnym promieniem łuku. Dzięki temu doskonale nadają się do tworzenia szczelnie zamkniętych konstrukcji.
Podzespoły te są chronione przed wyładowaniami elektrostatycznymi. Wyładowania elektrostatyczne mogą uszkodzić podzespoły elektryczne. Podzespoły w wykonaniu antyelektrostatycznym bezpiecznie rozpraszają różnice potencjałów.
Wszystkie substancje są zarejestrowane zgodnie z rozporządzeniem REACH. Rozporządzenie REACH (ang. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, rejestracja, ocena udzielanie zezwoleń i stosowanie ograniczeń w zakresie chemikaliów) pozwala zapewnić, że użytkownicy będą dysponowali dokładnymi informacjami na temat typu i właściwości materiałów eksploatacyjnych, środków smarnych itd., z którymi mogą mieć styczność.
Podzespoły zgodne z unijną dyrektywą RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances, ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji) nie zawierają jakichkolwiek substancji niebezpiecznych, takich jak ołów czy kadm. Dyrektywa 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (RoHS 1) ogranicza używanie określonych substancji w urządzeniach i podzespołach elektronicznych. Obejmuje to akumulatory itd.

Właściwości

Numer artykułu0.0.650.55
typoszeregTyposzereg D30
Odporność na ESDTak
wagam = 10 g
JOP1 sztuka
materiałSt, nierdz.

Opis

Koniec jazdy: Hamulce do listwy rolkowej St D30 zwalniają ruch skrzynek i ładunków przesuwających się na listwie rolkowej St D30 lub całkowicie go uniemożliwiają.
Hamulce mocuje się w łatwy sposób na zatrzask w wybranym miejscu na listwach.

Wskazówki montażowe

Warianty

Sortuj wg

Line:  LPSRoller Conveyor:  St D30Edge length X:  126.6Edge length Y:  19Height/depth Z:  -
Line:  LPSRoller Conveyor:  St D30Edge length X:  126.6Edge length Y:  10Height/depth Z:  -
Line:  LPSRoller Conveyor:  Al 6 40x40 EEdge length X:  106.5Edge length Y:  10Height/depth Z:  -
Line:  LPSRoller Conveyor:  Al 6 40x40 EEdge length X:  99Edge length Y:  19Height/depth Z:  -
Line:  LPSRoller Conveyor:  St 60x24Edge length X:  46Edge length Y:  13.6Height/depth Z:  132.1
Line:  8Roller Conveyor:  Al 8 40x40Edge length X:  132.6Edge length Y:  15Height/depth Z:  -

do pobrania

Klasyfikacje

Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
36120407
eCl@ss 7.1
36120407
eCl@ss 6.0.1
36120407
eCl@ss 11.0
36120407
eCl@ss 4.0
36121505
eCl@ss 4.1
36121505
eCl@ss 5.0
36129190
eCl@ss 5.1
36129190
UNSPSC 9.0
24101709
UNSPSC 7.0
24101709
Kod taryfy celnej
73269098