Hamulec
Dane techniczne
Właściwości
Numer artykułu | 0.0.647.76 |
---|---|
typoszereg | Typoszereg D30 |
Odporność na ESD | Tak |
waga | m = 20 g |
JOP | 1 sztuka |
materiał | St, nierdz. |
Opis
Hamulce mocuje się w łatwy sposób na zatrzask w wybranym miejscu na listwach.
Wskazówki montażowe
Warianty
Sortuj wg
Baureihe: LPS | Rollenbahn: St D30 | Maß X: 126.6 | Maß Y: 19 | Maß Z: - | |
Baureihe: LPS | Rollenbahn: St D30 | Maß X: 126.6 | Maß Y: 10 | Maß Z: - | |
Baureihe: LPS | Rollenbahn: Al 6 40x40 E | Maß X: 106.5 | Maß Y: 10 | Maß Z: - | |
Baureihe: LPS | Rollenbahn: Al 6 40x40 E | Maß X: 99 | Maß Y: 19 | Maß Z: - | |
Baureihe: LPS | Rollenbahn: St 60x24 | Maß X: 46 | Maß Y: 13.6 | Maß Z: 132.1 | |
Baureihe: 8 | Rollenbahn: Al 8 40x40 | Maß X: 132.6 | Maß Y: 15 | Maß Z: - |
do pobrania
Dane CAD
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
36120490
eCl@ss 7.1
36120490
eCl@ss 4.0
36121505
eCl@ss 11.0
36120490
eCl@ss 6.0.1
36120490
eCl@ss 4.1
36121505
eCl@ss 5.0
36129190
eCl@ss 5.1
36129190
UNSPSC 9.0
24101709
UNSPSC 7.0
24101709
Kod taryfy celnej
73269098