Uchwyty listew rolkowych


Wybrany wariant
Uchwyt St listwy rolkowej 40 z odbojnikiem H43 przód (0.0.687.61)
Uchwyt St listwy rolkowej 40 z odbojnikiem H43 przód
0.0.687.61
Zobacz wszystkie

Dane techniczne

Produkty firmy item tworzone są z modułów o różnych wymiarach, które łączą się za pomocą systemu rowków. Profile 5, 6, 8, 10 i 12 wymagają łączników w odpowiednim rozmiarze. Profile X mają system rowków znany z profili 8. Odznaczają się jednak płaską powierzchnią i minimalnym promieniem łuku. Dzięki temu doskonale nadają się do tworzenia szczelnie zamkniętych konstrukcji.
Podzespoły te są chronione przed wyładowaniami elektrostatycznymi. Wyładowania elektrostatyczne mogą uszkodzić podzespoły elektryczne. Podzespoły w wykonaniu antyelektrostatycznym bezpiecznie rozpraszają różnice potencjałów.
Wszystkie substancje są zarejestrowane zgodnie z rozporządzeniem REACH. Rozporządzenie REACH (ang. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, rejestracja, ocena udzielanie zezwoleń i stosowanie ograniczeń w zakresie chemikaliów) pozwala zapewnić, że użytkownicy będą dysponowali dokładnymi informacjami na temat typu i właściwości materiałów eksploatacyjnych, środków smarnych itd., z którymi mogą mieć styczność.
Podzespoły zgodne z unijną dyrektywą RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances, ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji) nie zawierają jakichkolwiek substancji niebezpiecznych, takich jak ołów czy kadm. Dyrektywa 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (RoHS 1) ogranicza używanie określonych substancji w urządzeniach i podzespołach elektronicznych. Obejmuje to akumulatory itd.

Zakres dostawy

Uchwyt, St, ocynk.
6 śrub z łbem kulistym, samowiercące, St 3,9x16, TX20, ocynk.

Właściwości

Numer artykułu0.0.687.61
typoszeregTyposzereg D30
Odporność na ESDTak
wagam = 265 g
JOP1 zestaw
Maks. obciążalnośćF = 500 N

Opis

Za pomocą uchwytu 40 listwy rolkowej St do profili 8 o szerokości 40 mm można przymocować listwę rolkową St D30. Ten uchwyt posiada regulowaną podstawę pod listwę rolkową. Takie rozwiązanie pozwala ustawić pod kątem również poziomo zamocowane profile, bez konieczności ich przekręcania.
Uchwyt obejmuje profil od góry i można go przymocować w istniejącym rowku 8. W przypadku profili 8 i Economy można zabezpieczyć uchwyt przed przesuwaniem się za pomocą dołączonych do zestawu śrub z łbem kulistym.
 
Uchwyt 40 listwy rolkowej St z odbojnikiem H43 przód zapewnia bezpieczne umieszczanie pojemników po stronie odbioru. Uchwyt posiada regulowaną podstawę. Nieważne, pod jakim kątem został zamocowany uchwyt, ponieważ odbojnik znajduje się zawsze pod kątem prostym względem profilu nośnego.

Warianty

Sortuj wg

Bauform:  normalAusführung:  Ohne AnschlagRollenbahn:  St D30Kontur:  Kreis KreisFarbe:  Aluminium natur Aluminium natur
Bauform:  normalAusführung:  H27Rollenbahn:  St D30Kontur:  Kreis KreisFarbe:  Aluminium natur Aluminium natur
Bauform:  normalAusführung:  H43Rollenbahn:  St D30Kontur:  Kreis KreisFarbe:  Aluminium natur Aluminium natur
Bauform:  normalAusführung:  H43 vorneRollenbahn:  St D30Kontur:  Kreis KreisFarbe:  Aluminium natur Aluminium natur
Bauform:  U-FormAusführung:  Ohne AnschlagRollenbahn:  St D30Kontur:  Kreis KreisFarbe:  Aluminium natur Aluminium natur
Bauform:  I-FormAusführung:  Ohne AnschlagRollenbahn:  St D30Kontur:  Kreis KreisFarbe:  Aluminium natur Aluminium natur
Bauform:  normalAusführung:  H43 vorneRollenbahn:  St D30Kontur:  Quadratisch QuadratischFarbe:  Aluminium natur Aluminium natur
Bauform:  normalAusführung:  Ohne AnschlagRollenbahn:  St D30Kontur:  Quadratisch QuadratischFarbe:  Aluminium natur Aluminium natur
Bauform:  U-FormAusführung:  Ohne AnschlagRollenbahn:  St 60x24Kontur:  Kreis KreisFarbe:  Aluminium natur Aluminium natur
Bauform:  U-FormAusführung:  H43Rollenbahn:  St 60x24Kontur:  Kreis KreisFarbe:  Aluminium natur Aluminium natur
Bauform:  normalAusführung:  H43 vorneRollenbahn:  St 60x24Kontur:  Kreis KreisFarbe:  verzinkt verzinkt
Bauform:  normalAusführung:  Ohne AnschlagRollenbahn:  Al 6 40x40 EKontur:  Kreis KreisFarbe:  Aluminium natur Aluminium natur
Bauform:  normalAusführung:  H43Rollenbahn:  Al 6 40x40 EKontur:  Kreis KreisFarbe:  Aluminium natur Aluminium natur
Bauform:  U-FormAusführung:  Ohne AnschlagRollenbahn:  Al 6 40x40 EKontur:  Kreis KreisFarbe:  Aluminium natur Aluminium natur
Bauform:  I-FormAusführung:  Ohne AnschlagRollenbahn:  Al 6 40x40 EKontur:  Kreis KreisFarbe:  Aluminium natur Aluminium natur
Bauform:  normalAusführung:  H43 vorneRollenbahn:  Al 6 40x40 EKontur:  Kreis KreisFarbe:  Aluminium natur Aluminium natur
Bauform:  U-FormAusführung:  Ohne AnschlagRollenbahn:  Al 6 40x40 EKontur:  Kreis KreisFarbe:  Aluminium natur Aluminium natur
Bauform:  I-FormAusführung:  Ohne AnschlagRollenbahn:  Al 6 40x40 EKontur:  Kreis KreisFarbe:  Aluminium natur Aluminium natur
Bauform:  U-FormAusführung:  Ohne AnschlagRollenbahn:  Al 6 80x40Kontur:  Kreis KreisFarbe:  Aluminium natur Aluminium natur
Bauform:  U-FormAusführung:  H43Rollenbahn:  Al 6 80x40Kontur:  Kreis KreisFarbe:  Aluminium natur Aluminium natur

do pobrania

Klasyfikacje

Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
36120407
eCl@ss 7.1
36120407
eCl@ss 11.0
36120407
eCl@ss 6.0.1
36120490
eCl@ss 4.0
36121505
eCl@ss 4.1
36121505
eCl@ss 5.0
36129190
eCl@ss 5.1
36129190
UNSPSC 9.0
24101709
UNSPSC 7.0
24101709
Kod taryfy celnej
73269098